The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um Revendedor

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Modelo do Produto

Albér BDSUi Integrated Battery Monitoring System

Albér BDSUi is designed specifically for factory integration into Liebert UPS battery cabinets. The data center monitoring system provides detailed battery information, allowing for cost savings by optimizing useful battery life. Instead of waiting for an inevitable failure or replacing batteries prematurely to prevent problems, you can continue to utilize your batteries longer and with confidence by knowing their true internal condition.

Obter Brochura Obter Manual
Ideal para:
  • Bancos, Setor Financeiro e Seguradoras
  • Data Center/ Colocation / Hosting
  • Educação
  • Governo
  • Setor de Saúde
Warranty: Um ano de garantia limitada contra defeitos de material e mão de obra

Vantagens

Flexibilidade
Software baseado em Windows ou software opcional baseado na web para visualização em tempo real, coleta automática de dados, análise de dados e geração de relatórios.
Protocolo padrão de indústria MODBUS faz interface, via Ethernet, com sistemas de gestão predial de terceiros.
Interface opcional TCP/IP para rede ou comunicação via Internet por meio de MODBUS ou SNMP.
 
Maior disponibilidade
Rastreia os parâmetros pertinentes das baterias a cada 4 segundos, incluindo tensão total, tensão da célula, corrente e temperatura.
Testes automáticos proativos de resistência CC interna.
Descargas são automaticamente detectadas e os dados são salvos para recuperação e playback.
Análise de tendências fornece a capacidade de analisar o desempenho e ajudar na solução de problemas.
Manutenção pelos engenheiros de campo treinados na fábrica do Liebert Services local promove operação adequada e maior tempo de serviço para nobreaks e baterias.
 
O menor custo total de propriedade
Otimiza a vida útil das baterias -- Em vez de esperar por uma falha inevitável ou substituir as baterias prematuramente para evitar problemas, você pode continuar a utilizar as suas baterias durante mais tempo e de modo confiável, por conhecer sua verdadeira condição interna.
Fornece os dados para um programa de substituição de baterias, substituindo somente as baterias identificadas como em falha.
Instalado e testado na fábrica, para eliminar instalação on-site e logística de materiais. 

Recursos

Instalação e teste na fábrica, é opcional quando pedido juntamente com gabinetes de baterias para nobreak Liebert.
Teste programado automático de resistência interna, medições da conexão do interruptor intercamadas/interfileiras e mid string.
Comunicação via duas portas Liebert® Intellislot para protocolos remotos ou locais, tais como MODBUS, SNMP, SMTP, SMS, HTTP e outros.
Autocalibração.
Servidor Web embutido para visualização dos dados das baterias por meio de navegadores Web, e gerenciador de e-mails embutido para entrega, aos técnicos de manutenção, de alertas e dados das baterias segundo uma prioridade definida.
Módulo de controle compacto 2U, para montagem em rack de 19", e módulo de baterias 1U.  

O sistema de monitoração de data center fornece informações detalhadas sobre as baterias, permitindo economia de custos pela otimização de sua vida útil. Em vez de esperar por uma falha inevitável ou substituir as baterias prematuramente, você pode continuar a utilizar as suas baterias durante mais tempo, de modo confiável. Isso é possível porque você conhecerá sua verdadeira condição interna.

*Para ver downloads específicos de modelos, é necessário acessar a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.

Contatos

Suporte em
Showing contacts for California, 91733, USA Alterar localização
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
+1 888 630 4445
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Áreas de produto de foco: Distribuição de Energia, Monitoramento
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma