Rack de Distribuição de Energia Liebert FDC
O Liebert FDC é um rack de Distribuição de Energia integrado. O gabinete autônomo combina fisicamente com rack de servidores e outros equipamentos do data center, oferecendo a alta capacidade de distribuição de energia em design compacto.
Guadar este produto no seu dashboard
Você pode guardar este produto no seu dashboard para ve-lo depois. Você pode elimina-lo com facilidade do seu dashboard quando você já no quer ve-lo lá.
Please login or create an account to save this for later
- Bancos, Setor Financeiro e Seguradoras
- Data Center/ Colocation / Hosting
- Educação
- Governo
- Setor de Saúde
- Varejista e Atacadista
Rack de Distribuição de Energia Liebert FDC
O Liebert FDC é um rack de Distribuição de Energia integrado. O gabinete autônomo combina fisicamente com rack de servidores e outros equipamentos do data center, oferecendo a alta capacidade de distribuição de energia em design compacto.
- Bancos, Setor Financeiro e Seguradoras
- Data Center/ Colocation / Hosting
- Educação
- Governo
- Setor de Saúde
- Varejista e Atacadista
Especificações
|
FDC All versions
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 208, 380, 400, 415, 480 VAC | 208, 380, 400, 415, 480 VAC | 78.5 in | 23.5 in | 38 in | 825 lb |
| See more product information |