IT Edge im Bildungssektor
Februar 08, 2024
IT-Infrastrukturprobleme im Bildungswesen
Technologiegestützte Bildung macht rasche Fortschritte. Die IT-Infrastruktur der Schulen muss mit den neuen Strategien und Lösungen Schritt halten, die für die Zukunft im Bildungsbereich gebraucht werden.
Zunehmende Technologieabhängigkeit
Der Einsatz von Technologie im Bildungswesen hat sich seit der Einführung von Computern und Tablets rasant entwickelt. Schulen sind heute sowohl im Klassenzimmer als auch für den Fernunterricht immer stärker auf IT angewiesen. Schüler und Lehrer sind für den Fernunterricht auf IT-Systeme, -Geräte und -Netzwerke angewiesen. Auch in Bildungseinrichtungen werden zunehmend Geräte aus dem Internet of Things (IoT) eingesetzt, die die Sicherheit erhöhen, die Klimakontrolle verbessern und den Energieverbrauch senken.
Die nächste Welle
Von Virtual Reality über Smart Boards bis hin zu Esports-Gaming – neue Technologien werden eingeführt, um den Unterricht für Schüler und Lehrer besser zu machen. Diese neuen Technologien bringen neue Anforderungen für die Stromversorgung mit sich, denen ältere Systeme ggf. nicht gewachsen sind. Ohne angemessenen Schutz sind solche Systeme anfällig für Probleme mit der Stromversorgung, wie z.B. Überspannung und Spannungsabfälle, die sonst unbemerkt bleiben würden. Die Schulen von heute müssen darauf vorbereitet sein, die Elektronik in den Klassenräumen, in der Verwaltung und für das Gebäudemanagement effizient vor Unterbrechungen der Stromversorgung zu schützen.
Alternde Einrichtungen, minimaler Vor-Ort-Support
Die Qualität der Bildung sollte nicht vom Alter der Anlagen abhängen. Ältere Gebäude bringen bei der Einführung neuer Lösungen allerdings Probleme mit sich. Darüber hinaus kann das zentrale IT-Personal damit überfordert sein, wenn es von Schule zu Schule fahren muss, um technische Probleme zu lösen. Die heutige IT-Infrastruktur kann viele Probleme in Gebäuden mit solchen Lösungen wie integrierten Rack-Systemen ausgleichen, die für die IT-Geräte eine temperaturkontrollierte und physisch gesicherte Umgebung schaffen. Eine Vielzahl von Fernüberwachungslösungen ermöglicht die zentrale Verwaltung von IT- und Infrastruktursystemen und reduziert so die nötige Anfahrt für die IT-Mitarbeiter, erhöht die Laufzeiten und beschleunigt die Fehlerbehebung.
Edge-Technologie im Klassenzimmer
Schulen werden immer stärker von IT-Systemen abhängig, sowohl für das Lehren als auch für das Lernen — im Klassenzimmer und beim Fernunterricht. Diese Veränderungen stellen neue Anforderungen an die IT-Infrastruktur der Schulen, und dafür sind solide Edge-Standorte erforderlich, die diesen Datenstrom unterstützen können.
Lesen Sie hier, wie Sie sich mit unseren Lösungen auf die Digitalisierung im Klassenzimmer vorbereiten können.
Mehr erfahrenLösungen von Vertiv für die IT-Probleme im Bildungswesen

Leistungsschutzlösungen
Unabhängig davon, ob Sie Ihre technischen Systeme mit einer dezentralen oder einer zentralisierten Schutzstrategie schützen, sind robuste und skalierbare unterbrechungsfreie Stromversorgungen (USV) das Rückgrat der Netzwerke im Bildungsbereich. Sie tragen zur Aufrechterhaltung der Kontinuität und zur Vermeidung von Geräteschäden bei, indem sie eine saubere, unterbrechungsfreie Stromversorgung für Ihre Systeme bereitstellen.
Die USV-Lösungen von Vertiv™ wurden entwickelt, um im Bildungswesen für möglichst viel Flexibilität, Skalierbarkeit und Effizienz des IT-Managements zu sorgen. Sie bieten hervorragende Laufzeiten durch die interne, hot-swap-fähige Batterie und können mit externen Batterien konfiguriert werden, um längere Laufzeiten zu ermöglichen. Unser Laufzeitrechner hilft Ihnen bei der Konfiguration der Batterien für Ihr System.
Die Vertiv™ Liebert® GXT5 USV ist eine Online-Doppelwandler USV-Lösung, die erstklassigen Schutz vor Stromausfällen und eine kontinuierliche Stromaufbereitung in einem kompakten und flexiblen Einsatzsystem bietet. Die line-Interactive Vertiv™ Edge Lithium-Ionen-USV bietet Stromaufbereitung und eine batteriebetriebene Notstromversorgung für kritische IT-Geräte wie Server und Netzwerkgeräte. Sie sorgt so dafür, dass Ihre geschäftskritischen Anwendungen bei einem unvorhergesehenen Stromausfall oder bei plötzlichen Leistungsspitzen geschützt sind. Die USV-Systeme von Vertiv™ mit ventilgeregelten Bleisäurebatterien (VRLA) haben drei Jahre Gewährleistung. Die USV-Systeme von Vertiv™ mit Lithium-Ionen-Batterien haben fünf Jahre Gewährleistung.
Beide Systeme sind mit dem Vertiv™ Power Assurance Package erhältlich, das das IT-Personal bei der Wartung der USV entlastet.

Stromverteilung im Rack
IT-Racks dienen der Ordnung und dem Schutz der IT-Geräte, und Rack-PDUs bieten eine ideale Lösung für die Stromverteilung im Rack. Die intelligenten Rack-PDUs von Vertiv™ Geist™ können mehr als nur zuverlässig Strom verteilen. Sie geben einen Überblick über den Leistungsverbrauch von Racks und Netzwerkgeräten, und Sie können damit sogar Steckdosen aus- und einschalten, um angeschlossene Geräte aus der Ferne zu steuern.
Remote-Infrastrukturmanagement
Die intelligenten Infrastrukturlösungen von Vertiv erlauben die Fernüberwachung, um das IT-Management zu vereinfachen und zu rationalisieren. USV-Systeme von Vertiv Liebert können mit Kommunikationskarten konfiguriert werden, um die USV-Überwachung durch Gebäude- oder Infrastrukturmanagementsysteme oder eine spezielle App zu ermöglichen. Die intelligenten Rack-PDUs von Vertiv Geist überwachen den Leistungsverbrauch von Geräten und Steckdosen und können mit Sensoren konfiguriert werden, um im Rack die Umgebungsüberwachung zu erlauben.
Für einen umfassenderen Ansatz zur Umgebungsüberwachung ist Vertiv™ Environet™ Alert eine einfach einzurichtende Lösung für die Umgebungsüberwachung. Sie gibt Warnmeldungen aus, wenn Umgebungsbedingungen vorliegen, die den Betrieb der Geräte gefährden könnten, damit Sie proaktiv handeln können.

Integrierte Infrastrukturlösungen
Wenn Sie IT-Technik für den Bildungsbereich in einem Raum installieren, der zuvor nicht dafür konzipiert war, kann eine integrierte Lösung Ihre Geräte in vollem Umfang schützen und gleichzeitig die Bereitstellung rationalisieren. Die integrierten Rack-Lösungen von Vertiv machen eine Integration vor Ort überflüssig und gewährleisten dabei, dass die Infrastruktur auf Ihre Geräte und Umgebung zugeschnitten ist.
Fallstudien von unseren Kunden
Lesen Sie hier, wie Schulen mit den Infrastrukturlösungen von Vertiv die Kontinuität verbessern und Serviceleistungen verbessern
Wir haben alles im Griff. Erzählen Sie uns von Ihrer Edge
Erzählen Sie uns von Ihrem Projekt, und wir werden mit Ihnen zusammenarbeiten, um Ihre Anforderungen zu verstehen und Sie an die richtige IT-Infrastruktur zu Ihrem Vorteil anbinden.
Vielen Dank für Ihre Anfrage!