The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Produktfamilie

Vertiv™ Edge Lithium-Ionen USV, 1.500–3.000 VA

Die line-interactive Vertiv Edge Lithium-Ionen-USV bietet sowohl Stromaufbereitung als auch Batterie-Backup für kritische IT-Geräte und stellt sicher, dass Ihre geschäftskritischen Anwendungen im Falle eines unvorhergesehenen Stromausfalls oder einer unerwarteten Spannungsspitze geschützt sind. Diese USV schützt vor einer Vielzahl von Stromschwankungen und schaltet automatisch auf Batterie-Backup um, wenn ein Stromausfall festgestellt wird. Zum Schutz Ihrer wichtigsten Anlagen bietet sie einen Ausgangsleistungsfaktor von 0,9 mit einer Übertragungszeit von weniger als 6 Millisekunden.

Vertriebspartner finden Broschüre anfordern Runtime Tool
Wichtigste Vorteile
Hot-Swap-fähige, vom Benutzer austauschbare Batterien können die Nutzungsdauer der USV verlängern, da Sie die Batterien bei Bedarf einfach austauschen können, ohne die Stromversorgung der angeschlossenen Geräte unterbrechen zu müssen. Eingebaute Batterien bieten eine in der Branche führende Laufzeit (bis zu 10Minuten bei Volllast). Wichtige Geräte sind so bei einem unerwarteten Stromausfall geschützt.
Am besten geeignet für::
  • Bildung
  • Healthcare
  • Retail and Wholesale
  • Government
  • Banking
  • Financial and Insurance
Garantie: 5-jährige Standardgewährleistung für Elektronik und Batterien

Die Vertiv Edge Lithium-Ionen-USV kann in Racks und Tower eingebaut werden und die Modelle sind in 1.500 VA, 2.200 VA und 3.000 VA erhältlich.

Vorteile

5-jährige Standardgewährleistung auf USV und Batterien

Leistungsmerkmale

Der Ausgangsleistungsfaktor von 0,9 liefert mehr nutzbare Leistung, spart Platz und Kosten Hoher Wirkungsgrad, bis zu 98% im Line-Modus, um Energieeinsparungen zu erzielen Farbiges-LCD-Display Flexibler 2HE Rack-/Tower-Formfaktor Bis zu sieben batteriegestützte Steckdosen Programmierbare Steckdosen zur Optimierung der Batterielaufzeit Hot-Swap-fähige, vom Benutzer austauschbare interne Batterien Eingangsschutzschalter für zusätzlichen Schutz der Last während der schlimmstmöglichen Ausfälle Fern-Notabschaltung über Notaus-Schnittstelle USB-Kommunikation zur Überwachung und Verwaltung des USV-Status Optionale Liebert® IntelliSlot™ IS-UNITY Kommunikationskarte zur Fernüberwachung und -regelung

*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport
Ansprechpartner anzeigen für USA Änderung
Electrical Reliability Services
+1 877 468 6384
USA
Produkt-Schwerpunkte: Geräte für unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), Switchgear and Switchboard
Vertiv - Los Angeles Office (Vertiv Sales Officess)
+1 949 457 3800
2 Ada, Suite 100 Irvine California 92618 USA
Produkt-Schwerpunkte: Geräte für unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Produkt-Schwerpunkte: Geräte für unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), Stromverteilung, Thermal Management, Integrierte Lösungen, Schränke und Einhausungen
PARTNER
Partner-Login

Sprache & Standort