The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um Revendedor

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Construindo e Operando Data Centers de Baixo Impacto

Reduzir o impacto ambiental do data center faz mais do que beneficiar o meio ambiente. Isso pode reduzir os custos operacionais, ajudar a atrair novos clientes e atender proativamente aos requisitos regulatórios cada vez mais rigorosos. Seu caminho dependerá se você estiver desenvolvendo uma nova instalação ou buscando otimizar um data center existente.

  Enfrentando o Desafio da Sustentabilidade do Data Center

Graphic_01_1200x500_Case-for-Developing-Sustainable-Data-Centers_347507_0.png

Construindo um Data Center de Baixo Impacto

As organizações no início do processo de desenvolvimento do data center têm uma vantagem para reduzir as emissões em comparação com aquelas que estão otimizando as instalações existentes. Em uma nova instalação, você está lidando com uma folha de papel em branco, sem o fardo dos sistemas legados. Cada decisão pode ser tomada com o objetivo de reduzir o impacto ambiental e a instalação resultante pode, muitas vezes, alcançar um nível de eficiência e utilização de recursos que não é possível com as instalações existentes. Aqui estão algumas das decisões que podem afetar o impacto ambiental de um novo data center.

 

Localização

Quando as organizações têm a flexibilidade de escolher, alocar instalações em climas mais frios permite maior uso de free-cooling para reduzir o consumo de energia das instalações. No entanto, com a necessidade de aproximar os recursos de computação e armazenamento aos usuários, os operadores nem sempre têm esse luxo e devem ser capazes de operar com eficiência em qualquer ambiente, incluindo climas mais quentes com recursos hídricos limitados. Independentemente de onde seu data center esteja localizado, o clima e a disponibilidade de água devem ser considerados durante o projeto.

Financiamento

Estabelecer metas de eficiência e uso de água para uma nova instalação pode abrir novas opções de financiamento. Os "títulos verdes" estão crescendo em popularidade e os empréstimos vinculados a ESG, nos quais as taxas de juros estão vinculadas à performance ambiental, também estão disponíveis.

Projeto da edificação

Várias organizações estabeleceram ferramentas e certificações para ajudar os construtores a reduzir o impacto das edificações. Aqui estão três a considerar:

Materiais de construção

Os construtores podem aproveitar materiais inovadores e mais ecológicos em suas edificações. Um material promissor é o CarbonCure, que mineraliza quimicamente o CO2 em concreto, enquanto aumenta a resistência. A Building Transparency é uma organização que fornece uma calculadora de Carbono Incorporado na Construção (EC3) para ajudar a modelar os impactos do carbono e do preço em diferentes escolhas de materiais usados em projetos de construção de data centers.

Processos alternativos de construção

A pré-fabricação pode simplificar o processo de desenvolvimento de um novo data center. Esse método também pode impulsionar um alto grau de eficiência operacional por meio da abordagem holística ao projeto, engenharia, construção e start-up.

Integração de energias renováveis

A pegada de carbono de um data center depende muito da fonte de energia que está sendo usada. As concessionárias na maioria das regiões são limitadas em sua capacidade de dar suporte a operação com 100% de energias renováveis, forçando as operadoras comprometidas com uma operação de zero carbono a recorrer a outros métodos. Líderes em toda a indústria estão trabalhando para desenvolver tecnologias que apoiarão a transição para energia renovável gerada localmente para obter mais controle sobre a energia usada pelos data centers. A implantação de tecnologias como sistemas UPS com recursos de suporte dinâmico à rede elétrica junto com baterias de íon de lítio pode posicionar um novo data center para integrar essas tecnologias à medida que elas se tornem disponíveis.

graphic_800x600_dynamic-grid-support-compressed_351825_0.png

Contratação de fornecedores

Trabalhar com fornecedores que se comprometeram a reduzir o impacto ambiental de suas operações e soluções pode ajudar a garantir que todas as partes compartilhem metas comuns. Certificações de produtos relacionadas à eficiência, como a ENERGY STAR, também podem ser úteis na escolha de fornecedores e soluções apropriados.

Seleção e projeto de infraestrutura

Sistemas de energia crítica e de gerenciamento térmico desempenham um papel importante na eficiência do data center. Há vários tipos de sistemas de refrigeração sendo usados atualmente que variam em relação à eficiência energética e eficiência no uso de água. Os sistemas de energia podem ter diferentes graus de eficiência, recursos de controle e capacidade de sobrecarga. Trabalhar com um parceiro de infraestrutura com um portfólio completo de soluções e expertise em habilitar operações eficientes é a melhor abordagem para garantir que os sistemas de infraestrutura sejam customizados de acordo com suas metas.

 

Reduzindo o Impacto Ambiental em Data Centers Existentes

Se estiver apenas começando a lidar com as ineficiências do data center, pode haver algumas vitórias fáceis que podem ser realizadas através da mudança para confinamento de corredor, monitoramento das temperaturas do data center ou aumento do uso de free-cooling. Se já implementou essas soluções e está procurando dar o próximo passo em sua jornada, ou expandiu suas metas para incorporar aspectos do data center net zero, você pode precisar buscar sistemas de tecnologia mais novos que surgiram nos últimos . Independentemente de onde você estiver começando, aqui está um roteiro para avançar.

 

Estabelecer metas mensuráveis

Você precisa de maneiras para medir o que está tentando melhorar. Algumas métricas, como PUE e WUE, são relativamente fáceis de capturar e podem ser valiosas para impulsionar a redução no consumo de energia e de água. Outras, como a medição das emissões de carbono, podem ser mais difíceis, mas podem ser necessárias à medida que reportar as emissões se torna mais comum.

Reduzir a PUE

Com níveis médios de PUE ainda acima de 1,5, há oportunidade em muitos data centers para alcançar melhorias. Tecnologias legadas, particularmente aquelas usadas para a refrigeração do data center, podem ser uma barreira para alcançar melhorias significativas na PUE. Abordagens relativamente simples, como o confinamento de corredores e controles no nível do sistema, podem melhorar a eficiência desses sistemas, mas, em algum momento, pode ser necessário mudar para sistemas que possam operar com mais eficiência e maximizar o free-cooling. Trabalhe com seu parceiro de infraestrutura para avaliar o sistema existente e implementar as alterações recomendadas nas operações. Se for hora de modernizar, seu parceiro também pode ajudá-lo a selecionar uma solução de refrigeração adequada com base em suas metas, na localização do data center, em seu tamanho e no mix de tecnologia.

Aumentar a visibilidade das operações

Ferramentas como rack PDUs inteligentes podem ser implantadas para obter uma visão mais profunda do consumo de energia em todo o data center. Sensores de temperatura integrados ao sistema de refrigeração podem ser usados para manter o equipamento em condições seguras de operação sem refrigeração excessiva.

Aumentar a utilização dos equipamentos

Uma maneira de reduzir as emissões é usar menos energia, e isso muitas vezes pode ser feito aumentando as taxas de utilização dos equipamentos. Identificar e descomissionar servidores estagnados, consolidar servidores pouco usados e usar recursos para gerenciamento de energia do servidor, todos têm o potencial de aumentar a utilização dos equipamentos de TI. O uso de tecnologias de infraestrutura modular pode ajudar a garantir que os sistemas sejam dimensionados de acordo com os requisitos atuais, mantendo a flexibilidade para escalar a capacidade à medida que a demanda muda. Novas arquiteturas de sistema de alimentação de energia redundantes também estão permitindo que os sistemas UPS atinjam níveis mais altos de utilização do que era possível no passado.

Aproveite as energias renováveis

Os operadores podem reduzir suas emissões aproveitando os contratos de compra de energia e certificados de energia renovável. Alguns operadores também estão trabalhando com concessionárias para incentivar mais energias renováveis e estão fazendo planos para apoiar data centers com energia renovável gerada localmente.

Reduzir o consumo de água

O consumo de água nem sempre foi considerado um problema para data centers, mas com a água se tornando escassa em algumas regiões, ela se tornou um problema hoje. Operadores vinculados a tecnologias de refrigeração com uso intenso de água podem precisar reavaliar esses sistemas e fazer alterações que reduzam sua dependência por grandes volumes de água para refrigerar suas instalações.

Melhorar o gerenciamento de resíduos eletrônicos

O descarte inadequado de resíduos eletrônicos pode fazer com que metais pesados vazem para a terra, contaminando lençóis freáticos e rios. Programas eficazes de gestão de resíduos eletrônicos podem eliminar esses riscos por meio da renovação, reutilização e revenda de equipamentos que ainda têm valor e garantindo a reciclagem responsável de equipamentos que estão no final de sua vida útil. Minerais valiosos que podem ser capturados por meio da reciclagem incluem aço, alumínio, cobre e ouro. As organizações podem trabalhar com especialistas em resíduos eletrônicos para criar sistemas de circuito fechado onde recuperam, reciclam e reprocessam 100% dos resíduos eletrônicos dos data centers.

 

Recursos

Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma