The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um Revendedor

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

A maneira simplificada de alimentar e resfriar a IA

O Vertiv™ 360AI inclui um portfólio completo de soluções de alimentação de energia, resfriamento e serviços que resolvem os complexos desafios que surgem a partir da revolução da IA.

Descubra estas soluções de vanguarda por trás da nossa solução completa Vertiv 360AI

Vertiv™ PowerNexus®

Possibilita a rápida escalada com performance aprimorada e sem disrupções nas operações existentes.

Vertiv™ Liebert® AFC

Entrega resfriamento potente e contínuo para manter as operações e impulsionar a eficiência agora e no futuro

Vertiv™ 360AI 4XL400

Habilita implementações incrementais de IA em uma solução compacta e customizável projetada para data centers existentes

Benefícios das soluções Vertiv™ 360AI

Reduz o Tempo de
Implementação em até 50%

Soluções pré-engenheiradas simplificam o processo de implementação de ponta a ponta e eliminam os ciclos de projeto, reduzindo o tempo de implementação em até 50%.

Métodos de Implementação
Variados e Flexíveis

Soluções disponíveis desde Inferência de Edge Computing até Data Centers de IA, com opções que variam de uma solução para rack de alta densidade até grandes data centers modulares pré-fabricados

Interoperabilidade
e Operação Ininterrupta

A Vertiv pode atender à demanda de energia e de resfriamento da IA, e cada solução é construída a partir do portfólio mais completo de energia e resfriamento da indústria.

Expertise e Suporte
Incomparáveis

Suporte durante todo o processo, desde a avaliação e o projeto até a implementação e o gerenciamento do ciclo de vida

Novo design para arquitetura de IA

Baixe a arquitetura de referência da Vertiv para resfriamento e alimentação de energia com eficiência energética para a plataforma NVIDIA GB300 NVL72, disponível como ativos SimReady™ em blueprint do omniverso da NVIDIA.

Obtenha o design agora

Estudo de caso de cliente

Veja como os recursos da Vertiv para infraestrutura, a arquitetura de computação da NVIDIA e os sistemas de IA da Domyn se combinam no COLOSSEUM para entregar infraestrutura modular e escalável para IA.

Assistir ao vídeo

White paper

O futuro da infraestrutura de TI

Descubra o crescimento impulsionado pela IA com sistemas avançados de hardware, software, alimentação de energia e resfriamento.

Gerenciamento térmico para aplicações de alta densidade

Como líder de mercado em gerenciamento térmico de data centers, a Vertiv aborda o desafio de implementar cargas de trabalho de computação geral e de IA, resolvendo os desafios de projetar, construir e operar data centers em escala. A Vertiv oferece um portfólio completo de soluções de resfriamento por expansão direta, a água gelada e a líquido que gerenciam toda a cadeia térmica, desde o chip até a reutilização de calor, atendendo às necessidades das aplicações atuais e futuras.

Saiba mais

Com o portfólio mais amplo do mercado para alta densidade, a Vertiv é o principal parceiro em quem confiar para sua próxima implementação de IA. Explore nossa oferta completa de unidades de distribuição de líquidos refrigerantes, manifolds e trocadores de calor de porta traseira, todos respaldados por nossos serviços para resfriamento líquido que são líderes na indústria.

Saiba mais sobre as Opções de Resfriamento Líquido
Descubra Soluções para Alta Densidade

Destaque de Produtos:

CDU Vertiv™ CoolChip
CDU Vertiv™ CoolPhase
Rede de Fluidos Vertiv™ CoolChip
Trocador de Calor de Porta Traseira Vertiv™ Liebert® DCD
Serviços Vertiv™ para Resfriamento Líquido

Com o portfólio para alta densidade mais amplo do mercado, a Vertiv é o principal parceiro em quem confiar para sua próxima implementação de IA. Explore nossa oferta completa de unidades de distribuição de líquidos refrigerantes, manifolds e trocadores de calor de porta traseira, todos respaldados por nossos serviços para resfriamento líquido que são líderes da indústria.

Destaque de Produtos:

Vertiv™ CoolPhase Flex
CDU Vertiv™ CoolPhase
Vertiv™ Liebert® DSE

A indústria de data centers continua a desenvolver data centers cada vez maiores para atender às demandas por capacidade, enquanto ao mesmo tempo está tomando medidas para reduzir significativamente o impacto dos data centers no meio ambiente. Os sistemas de água gelada podem desempenhar um papel importante nessa evolução.

Saiba mais sobre Sistemas de Água Gelada

Destaque de Produtos:

Vertiv™ CoolLoop Trim Cooler
Chiller Vertiv™ Liebert® AFC
Vertiv™ Liebert® CWA
Vertiv™ Liebert® CW

Gerenciamento de energia para aplicações de alta densidade

À medida que a computação de alta densidade leva a necessidade de energia a níveis sem precedentes, os data centers enfrentam desafios críticos no gerenciamento de cargas de pico e demandas variáveis. As abrangentes Soluções de Energia da Vertiv combinam integração interconectada inovadora com monitoramento inteligente para reduzir as faltas de energia e melhorar a utilização do espaço. Nossas opções de implementação flexíveis, desde a montagem no site até sistemas pré-fabricados, ajudam você a obter economias significativas nos custos de instalação, no espaço utilizado e no tempo de implementação.

Saiba mais

As cargas de trabalho de alta densidade exigem sistemas de distribuição de energia projetados para ambientes de computação de última geração. As soluções de distribuição de energia e de painéis de distribuição da Vertiv fornecem alimentação de energia confiável da instalação ao rack com manutenção e monitoramento simplificados. Nossa abordagem integrada garante que sua infraestrutura possa se adaptar aos requisitos em evolução, mantendo a eficiência operacional.

Destaque de Produtos

PDU Vertiv™ Liebert® PPC

Barramento Blindado Vertiv™ Powerbar iMPB

Chave Estática de Transferência Vertiv™

Rack PDUs Vertiv™ Geist™ para alta densidade

Painel de Distribuição Vertiv™ PowerBoard UL1558

Os UPSs (Fontes de Alimentação de Energia Ininterrupta) Vertiv™ fornecem soluções avançadas para o gerenciamento da carga de potência da IA em data centers. Eles são projetados para lidar com a densificação e as cargas variáveis dos aplicativos de IA, enquanto habilitam a integração interconectada do sistema para aumentar a confiabilidade, otimizar o espaço, simplificar a instalação e entregar eficiência energética superior, com uma perfeita integração a fontes de energia alternativas e serviços da rede elétrica.

Saiba mais

Destaque de Produtos:

Vertiv™ Trinergy™

Vertiv™ PowerUPS 9000

UPS Vertiv™ Liebert® APM2 UL

Rack Vertiv™ PowerDirect

A IA e a computação de alta densidade exigem alimentação de energia confiável e escalável. As soluções de armazenamento de energia da Vertiv, incluindo UPSs de íon-lítio e BESS, fornecem backup crítico, otimizam os custos de energia e melhoram a estabilidade da rede elétrica, garantindo que as cargas de trabalho da IA permaneçam ininterruptas e eficientes.

Saiba mais

Destaque de Produtos:

Sistema de Armazenamento de Energia em Baterias Vertiv™ DynaFlex

Vertiv™ EnergyCore, Gabinete de Baterias de Íon-Lítio

O Sistema de Gerenciamento de Potência de Energia (EPMS) da Vertiv otimiza as infraestruturas de energia e de resfriamento para dar suporte às dinâmicas demandas da IA, enquanto assegura a máxima performance. Com análises e automação em tempo real, o EPMS habilita o gerenciamento inteligente da infraestrutura para cargas de trabalho baseadas em IA, assegurando confiabilidade e eficiência, respaldadas pelo suporte da Vertiv que é líder na indústria.

Saiba mais

Destaque de Produtos:

Sistemas de Gerenciamento de Potência de Energia

Software de Monitoramento

Soluções modulares integradas

Ciclos de implementação acelerados

Implementação 50% mais rápida por meio da replicável integração na fábrica. Cadeia de suprimentos e presença de serviços globais.

Designs com Vertiv™ MegaMod™ CoolChip

Maximiza a utilização do espaço

  • 25% de economia de espaço em relação a construções tradicionais com a prática de design de compactação.
  • Mantém o espaço ocupado e as cargas de trabalho existentes.
  • Soluções customizadas e híbridas

Economize com o Vertiv™ SmartMod™ HDX

Acompanhe o ritmo e maximize seu espaço útil para implementações de IA

  • 25% de economia de espaço em relação a construções tradicionais com a prática de design de compactação.
  • Acelere a velocidade de implementação em até 50% com a integração de fábrica.
  • Economize até 25% dos custos reduzindo a mão de obra, os materiais e a complexidade de instalação.
  • Simplifique o trabalho elétrico com conexões integradas e monitoramento centralizado.
  • Implemente em um gabinete, em um skid ou instalação no campo.

Descubra o Vertiv™ PowerNexus

Software e serviços

As soluções 360AI da Vertiv são compatíveis com comunicação de rede e software para proporcionar visibilidade centralizada e remota ao longo de toda a solução, com recursos de controle incomparáveis nas tecnologias de alimentação de energia e resfriamento.

Controle Térmico e de Energia Descentralizado: Vertiv™ Unify
Monitoramento: Vertiv™ Environet™ Connect
Controles para Gerenciamento Térmico: Liebert® iCOM™-S

A abordagem holística da Vertiv em relação aos serviços e à manutenção ajuda a garantir que os sistemas funcionem adequadamente e que os racks de alta densidade e alto valor sejam alimentados e resfriados de forma eficiente. Nossos técnicos treinados têm amplo conhecimento sobre como os sistemas operam e se integram com a IA e outros equipamentos de TI para oferecer tranquilidade aos novos usuários de resfriamento líquido.

Serviços para o Ciclo de Vida
Serviços para Resfriamento Líquido
Avaliação da Transição para Resfriamento Líquido

Projete sistemas mais inteligentes para a IA

Otimize o seu data center com soluções de design para retrofit de energia e de resfriamento integrados

Baixe os designs
 
 

Engaje-se e desvende o seu potencial de IA

Receba uma acessoria em Infraestrutura de IA ou explore parcerias tecnológicas e de canal.

Engaje-se com a Vertiv
 
 

Fale com um especialista

Preencha os dados abaixo para que nossos consultores de soluções para IA entrem em contato com você.

Consentimento de aviso de privacidade

Após receber e ler este aviso de privacidade sobre processamento de dados pessoais (disponibilizado de acordo com o Artigo 13 da Norma 679/2016 da UE), autorizo:

O processamento de meus dados pessoais para fins de marketing, inclusive ser informado por e-mail sobre as tendências do setor, eventos, ofertas e lançamentos de produtos.

Processando a solicitação...
Sua solicitação foi recebida!
Obrigado por entrar em contato conosco.

Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma