The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um Revendedor

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Família de Produtos

Relay Design and Integration

In the event of a fault, protective relays safeguard electrical systems, equipment, and people. Replacing aging electromechanical (EM) relays with digital ones is fast, cost-effective, and delivers a host of benefits if designed and integrated properly. Reaping the full benefits of digital relay technology requires time and skill to appropriately design and integrate.

Ideal para:
  • ChemicalPetrochemical excl. Oil Gas
  • Manufacturing
  • Oil and Gas
  • Power Generation
  • PowerGas Transmission and Distribution

Vantagens

Increased system reliability happens as a protection scheme is tailored to your plant’s specific requirements
Enhanced communication is possible with the integration of digital relays that use advanced technology 
Expedited troubleshooting occurs as digital relays have event recording capabilities
Reduced maintenance is the result of incorporating digital relays into your plant’s protection scheme and fully utilizing their self-testing functionality 
Simplified regulatory compliance happens when the communication capabilities of digital relays make information needed for required reporting easily accessible
Improved control and protection occurs when relay systems are properly designed by qualified integration engineers    

Recursos

Consultation identifies the owner’s project requirements regarding such things as fault response, communication with other systems, and secondary relay functionality
Relay configuration includes determining appropriate features and logic settings, as well as performing relay programming as needed
Integration of programmed relays includes acceptance testing to ensure proper functionality of individual relays and the larger power protection system

Contatos

Suporte em
Showing contacts for California, 91733, USA Alterar localização
AAA Test ABC USA - CA
California USA
Áreas de serviço de foco: Serviços de Projeto, Serviços de Otimização de Desempenho, Treinamento, Resposta de Emergência, Manutenção Preventiva, Manutenção Preventiva para Aplicações Industriais, Monitoramento Remoto, Gestão de Peças e Peças Sobresselentes, Generator Services
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma