The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um Revendedor

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Família de Produtos

Power System Reliability Study

Risk analysis and reliability studies are essential tools for the design of power systems within critical, continuous-process facilities. Power system reliability studies provide the information necessary to upgrade and maintain your power delivery infrastructure. The results of the studies focus on reducing operating costs, improving efficiency, increasing reliability, and improving system maintainability.

Ideal para:
  • Banking Financial and Insurance
  • Data CenterColocationHosting
  • Healthcare
  • Retail and Wholesale

Vantagens

Improved efficiency and reliability is achieved as vulnerabilities in your power system are identified
Simplified compliance with regulatory requirements is the result of having a report for required documentation
Better understanding of system impact due to new equipment additions occurs as the study’s computer modeling allows for virtual changes 
Optimized system upgrades are possible as the study helps identify the ideal upgrade for your space and application
Improved system maintainability is achieved due to improvements made following a design assessment
Reduced operating costs happen as the study reveals areas in which efficiencies can be gained and provides recommendations on how to realize that gain

Recursos

Computer modeling enables engineers to readily perform complex calculations to evaluate system performance through simulation
Comprehensive report details recommendations on how to improve your system design to ensure continuous operation
 

Contatos

Suporte em
Showing contacts for California, 91733, USA Alterar localização
AAA Test ABC USA - CA
California USA
Áreas de serviço de foco: Serviços de Projeto, Serviços de Otimização de Desempenho, Treinamento, Resposta de Emergência, Manutenção Preventiva, Manutenção Preventiva para Aplicações Industriais, Monitoramento Remoto, Gestão de Peças e Peças Sobresselentes, Generator Services
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma