The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um Revendedor

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Família de Produtos

Life-Extension Services

Aging electrical equipment requires more maintenance and is more likely to fail than a newer system. It could even pose serious safety risks. However, replacing a worn down or obsolete electrical distribution system asset is no minor or inexpensive task. Vertiv’s complete range of life-extension services helps you take advantage of the latest technology without incurring high replacement costs.

Ideal para:
  • ChemicalPetrochemical excl. Oil Gas
  • Manufacturing
  • Oil and Gas
  • Power Generation
  • PowerGas Transmission and Distribution

Vantagens

Enhanced electrical system reliability and communication capabilities are possible when equipment is upgraded through a retrofit
Extended asset and system life occurs when existing assets are reconditioned, thus addressing degradation
Reduced maintenance and operating costs are achieved as aging equipment is transformed to like-new condition
Ensured compliance with all applicable standards occurs as services are provided by qualified, accredited technicians
Increased level of safety is achieved when the proper functionality of critical assets, such as protective relays and circuit breakers, is renewed

Recursos

Refurbish services such as inspections, cleaning, and testing, help maintain your electrical equipment and identify problems before failure occurs
Recondition services allow you to address insulation deterioration and surface wear on your aging electrical components
Rebuild services renew your existing assets once they have reached the end of their useful life at a fraction of the cost of replacement
Retrofit of old, outdated equipment with new technology delivers improved reliability, performance, and personnel safety
Relay upgrades can replace an entire rack of existing electromechanical relays with new digital relays to deliver a host of protection and communication benefits
Direct replacement breakers fit into the existing switchgear cells with minimal modifications and enhance electrical system reliability
Transformer repair/replacement services reduce the risk of transformer failure and improve capacity and performance
Catálogos e folhas de dados

Contatos

Suporte em
Showing contacts for California, 91733, USA Alterar localização
AAA Test ABC USA - CA
California USA
Áreas de serviço de foco: Serviços de Projeto, Serviços de Otimização de Desempenho, Treinamento, Resposta de Emergência, Manutenção Preventiva, Manutenção Preventiva para Aplicações Industriais, Monitoramento Remoto, Gestão de Peças e Peças Sobresselentes, Generator Services
MY ACCOUNT
Overview
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma