The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Família de Produtos

Liebert EC Fan Upgrade Service

Improve energy efficiency and overall system reliability in your data center by utilizing the newest technology for your thermal infrastructure. Electrically commutated (EC) fans offer innovative technical with exceptional value. When integrated with continuous speed control across the full operating range of thermal management units, EC fans provide a simple, cost-effective way to introduce energy-efficient technology by regulating airflow and reducing fan input power.

Obter Brochura
Ideal para:
  • Banking Financial and Insurance
  • Data CenterColocationHosting
  • Healthcare
  • Retail and Wholesale
  • Telecom

Vantagens

Improved energy efficiency is achieved by matching cooling to the load requirements with  a direct drive, beltless design
Reduced operating expenses and maintenance costs result from needing less fan power and less fan usage
Fewer or delayed capital costs are due to variable speed capabilities  that result in less wear and tear on precision cooling equipment 
Better return on investment (ROI) occurs as EC fans offer a greater long-term payback as opposed to the faster return of other variable speed fans  
Improved availability happens with more uniform cooling that eliminates failure-causing hot spots

Recursos

On-site consultation allows service technicians to get a better understanding of your performance goals and priorities for your cooling infrastructure
Factory-grade installation using OEM parts ensures ideal airflow and performance optimization
System coordination ensures proper set point of existing controls to reduce energy consumption, improve compressor life, and reduce unit “fighting”
One-year warranty covers OEM parts and services should an issue arise

Contatos

Suporte em
Showing contacts for California, 91733, USA Alterar localização
AAA Test ABC USA - CA
California USA
Áreas de serviço de foco: Serviços de Projeto, Serviços de Otimização de Desempenho, Treinamento, Resposta de Emergência, Manutenção Preventiva, Manutenção Preventiva para Aplicações Industriais, Monitoramento Remoto, Gestão de Peças e Peças Sobresselentes, Generator Services
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma