The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um Revendedor

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Família de Produtos

Grounding Studies for Industrial Applications

A grounding system is one of the most important, yet neglected, segments of a critical facility’s electrical power system. Testing it is not only prudent, it is required by the National Electrical Code. Grounding studies ensure protection from low-level arcing ground faults that can destroy your switchgear in seconds and put personnel in danger. Vertiv’s grounding studies include the required tests and inspections needed to verify your system’s integrity.

Obter Brochura
Ideal para:
  • ChemicalPetrochemical excl. Oil Gas
  • Manufacturing
  • Oil and Gas
  • Power Generation
  • PowerGas Transmission and Distribution

Vantagens

More confidence in your electrical infrastructure is achieved with periodic testing to verify the integrity of the grounding system
Improved protection for systems and people occurs as electric shock can be avoided 
Fewer outages are possible as a study determines if your system adequately manages low-level arcing ground faults
Less nuisance tripping occurs when a study confirms functionality that complies with manufacturer, UL , and NEMA recommendations
Ensured compliance with safety codes and regulations occurs when studies are performed by experienced, NETA-certified technicians 

Recursos

Field acceptance testing, per NEC requirements, verifies proper installation and operation of your ground fault protection system
Bonding inspection identifies and resolves problems that can defeat ground fault protection or cause inadequate tripping
Sensor installation check eliminates false tripping that can occur with incorrect current sensor installation and wrong polarity
Relay testing ensures your system’s relay trips within manufacturer’s tolerance in order to provide adequate protection
Operations test of the overall system, including special features, verifies functionality that provides the needed protection

Contatos

Suporte em
Showing contacts for California, 91733, USA Alterar localização
AAA Test ABC USA - CA
California USA
Áreas de serviço de foco: Serviços de Projeto, Serviços de Otimização de Desempenho, Treinamento, Resposta de Emergência, Manutenção Preventiva, Manutenção Preventiva para Aplicações Industriais, Monitoramento Remoto, Gestão de Peças e Peças Sobresselentes, Generator Services
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma