The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Família de Produtos

EC Fan Upgrades

EC Fan Upgrades optimise the performance of your installed cooling units, delivering great energy efficiency.

Obter Brochura

Vantagens

EC Fans Upgrades provide exceptional value on chilled water-based units delivering significant savings and providing an optimised return on investment
Operation is further optimised by networking the cooling units through intelligent controls such as iCOM®. This ensures the units work together as a system to optimize performance and efficiency
Significant savings can be achieved by reducing power consumption and energy costs, while maintaining the optimum performance of cooling units

Recursos

All Thermal Management units can benefit from EC Fan upgrades.
The innovative and energy efficient EC Fans reduce power consumption by regulating airflow and reducing fan input power
Adjusting airflow patterns, by controlling the speed of the EC plug fans, allows cooling unit capacities to adapt quickly to changing room conditions
Managed through advanced Liebert iCOM® controls, EC fans deliver airflow for the optimal operating conditions for your load
Catálogos e folhas de dados

Contatos

Suporte em
Showing contacts for California, 91733, USA Alterar localização
AAA Test ABC USA - CA
California USA
Áreas de serviço de foco: Serviços de Projeto, Serviços de Otimização de Desempenho, Treinamento, Resposta de Emergência, Manutenção Preventiva, Manutenção Preventiva para Aplicações Industriais, Monitoramento Remoto, Gestão de Peças e Peças Sobresselentes, Generator Services
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma