The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Família de Produtos

UPS Remote Monitoring

Approximately 37 percent of all UPS system failures are battery related. The best way to offset the risk of UPS failure is to implement an integrated service plan. Having this type of plan that uses secure communication technology allows for ongoing remote monitoring of UPS and battery health.

Obter Brochura
Ideal para:
  • Banking Financial and Insurance
  • Data CenterColocationHosting
  • Healthcare
  • Retail and Wholesale

Vantagens

Improved availability is achieved by detecting and correcting UPS and battery problems early 
Faster mean time to repair (MTTR) results from real-time response to UPS and battery events by the industry’s largest service team 
More cost-effective and efficient maintenance is achieved by making better informed maintenance and replacement decisions 
Fewer emergency maintenance costs are incurred because properly maintained equipment is less likely to fail unexpectedly 
Improved asset management and planning results from data collection and expert analysis

Recursos

Continuous connectivity for critical infrastructure oversight is achieved through installation of a secure communication device
Programming of software ensures your unique monitoring requirements can be achieved
Hardware maintenance and software updates keep your monitoring program operating smoothly
Comprehensive report, available via an online customer portal, provides monthly alarm and equipment health summaries to keep you informed of critical system operation and the recommended action plan

Contatos

Suporte em
Showing contacts for California, 91733, USA Alterar localização
AAA Test ABC USA - CA
California USA
Áreas de serviço de foco: Serviços de Projeto, Serviços de Otimização de Desempenho, Treinamento, Resposta de Emergência, Manutenção Preventiva, Manutenção Preventiva para Aplicações Industriais, Monitoramento Remoto, Gestão de Peças e Peças Sobresselentes, Generator Services
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma