The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um Revendedor

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Família de Produtos

Smart Turnarounds™ and Outage Services

Plant turnarounds constitute your single largest maintenance expense. Part of ensuring a successful turnaround is controlling the time and cost associated with the outage, while making sure your assets get the service needed to continue performing safely and reliably. Smart Turnarounds and outage services can help you make the most of planned maintenance time.

Obter Brochura
Ideal para:
  • ChemicalPetrochemical excl. Oil Gas
  • Manufacturing
  • Oil and Gas
  • Power Generation
  • PowerGas Transmission and Distribution

Vantagens

Better scheduled,  better budgeted turnarounds occur with proper planning and diagnosis
More efficient use of time and resources is achieved by fully understanding up front what assets will be needed for the duration of the outage
Optimized equipment performance, safety, and reliability happens when you partner with experts using the latest diagnostic technology and state-of-the-art tools
Reduced risk of equipment failure is due to extensive planning, diagnosis, and maintenance performed prior to the outage
Better long-term cycle efficiency is achieved when predictive electrical inspections and testing are part of your outage
More critical insight for ongoing maintenance planning is gleaned from a comprehensive turnaround review and report 

Recursos

Pre-outage planning uses a plant walk-through and equipment assessment to identify turnaround objectives
Pre-outage diagnostic testing includes online testing to determine what assets need work and what work will need to be done
Pre-outage electrical maintenance includes an advanced predictive maintenance program that enables an efficient maintenance strategy and continuous performance improvement for plant assets
Maintenance and testing services helps you detect deficiencies before they result in unscheduled outages, loss of production, and damaged equipment
Post-outage report and feedback includes details of tasks performed, equipment serviced, personnel involved, and recommendations for future maintenance

Contatos

Suporte em
Showing contacts for California, 91733, USA Alterar localização
AAA Test ABC USA - CA
California USA
Áreas de serviço de foco: Serviços de Projeto, Serviços de Otimização de Desempenho, Treinamento, Resposta de Emergência, Manutenção Preventiva, Manutenção Preventiva para Aplicações Industriais, Monitoramento Remoto, Gestão de Peças e Peças Sobresselentes, Generator Services
MY ACCOUNT
Overview
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma