The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um Revendedor

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Família de Produtos

Infrared Services for Industrial Applications

Most electrical equipment generates heat during normal operations. Usually, this heat is safely dissipated on its own. However, problems can develop when components generate excessive heat due to corrosion, loose connections, or overload. Infrared (IR) inspections identify these abnormal thermal rises in electrical and mechanical equipment before they cause an unplanned outage.

Obter Brochura
Ideal para:
  • ChemicalPetrochemical excl. Oil Gas
  • Manufacturing
  • Oil and Gas
  • Power Generation
  • PowerGas Transmission and Distribution

Vantagens

Earlier detection of problems minimizes major system damage or unplanned downtime
Better compliance with safety standards and most insurance company recommendations is achieved with annual IR scans
Fewer emergency repairs and maintenance costs are the result of regular detection and correction of hot spots that could lead to expensive downtime
Improved system reliability is achieved as IR services mitigate the deterioration of electrical connections that could result in fire or electrical breakdown

Recursos

Online, non-intrusive testing requires no physical contact with energized equipment
Expert analysis and advanced testing equipment are vital for accurate infrared inspection 
Comprehensive report is delivered prior to scheduled maintenance and includes color-digitized thermograms, as well as recommendations for corrective action

Contatos

Suporte em
Showing contacts for California, 91733, USA Alterar localização
AAA Test ABC USA - CA
California USA
Áreas de serviço de foco: Serviços de Projeto, Serviços de Otimização de Desempenho, Treinamento, Resposta de Emergência, Manutenção Preventiva, Manutenção Preventiva para Aplicações Industriais, Monitoramento Remoto, Gestão de Peças e Peças Sobresselentes, Generator Services
MY ACCOUNT
Overview
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma