The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Família de Produtos

Generator Preventive Maintenance for Industrial Applications

Backup power systems rely on well maintained generators to provide backup power during extended power outages. Regular maintenance ensures your generator can start quickly to assume the full load and keep your critical facility running.

Ideal para:
  • ChemicalPetrochemical excl. Oil Gas
  • Manufacturing
  • Oil and Gas
  • Power Generation
  • PowerGas Transmission and Distribution

Vantagens

Maximized reliability is achieved with regular checks of the generators mechanical, cooling, and fuel systems
Minimized repair costs are the result of having ongoing service that prevents failures, which often lead to emergency repair
Ensured business continuity is possible when generators and starting batteries have been properly maintained and tested

Recursos

Mechanical systems inspection includes the checking of connections and components to uncover any flaws including corrosion, leaks, cracks, abrasions, and low fluid levels
Regular exercising of the generator engine ensures proper lubrication, prevents contact oxidation, and uses fuel prior to deterioration
Lubrication services includes checking of engine oil and performing oil and filter changes as needed
Cooling system check verifies the proper level of coolant solution, radiator cleanliness, and operation of coolant heater
Fuel system check includes an assessment of fuel degradation, charge-air components, and engine air intake components
Battery testing eliminates backup power system failures due to weak or undercharged starting batteries
Load bank testing validates that the backup generation system performs to design specifications and is able to support the load

Contatos

Suporte em
Showing contacts for California, 91733, USA Alterar localização
AAA Test ABC USA - CA
California USA
Áreas de serviço de foco: Serviços de Projeto, Serviços de Otimização de Desempenho, Treinamento, Resposta de Emergência, Manutenção Preventiva, Manutenção Preventiva para Aplicações Industriais, Monitoramento Remoto, Gestão de Peças e Peças Sobresselentes, Generator Services
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma