The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um Revendedor

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Família de Produtos

Chloride UPS Preventive Maintenance

The industrial UPS is the foundation of your emergency power system, protecting critical processes, as well as control and safety systems. Downtime is not an option. While Chloride UPS units are designed for reliability, they do contain life-limited components that must be proactively serviced to ensure your UPS will work properly when it is needed. Having a preventive maintenance program delivered by industry leaders is the single most important step you can take to maximize UPS availability.

Ideal para:
  • ChemicalPetrochemical excl. Oil Gas
  • Manufacturing
  • Oil and Gas
  • Power Generation
  • PowerGas Transmission and Distribution
  • Water SupplySewage Disposal

Vantagens

Dramatically increased power system availability occurs as incipient problems are corrected
Better mean time between failures (MTBF) is achieved when maintenance is performed by expert technicians
Improved critical system reliability happens due to ongoing problem prevention
Less unplanned downtime is possible due to regular oversight of a UPS and its critical components 
Lower total cost of service is due to the implementation of a maintenance program that optimizes system performance and eliminates emergency repairs

Recursos

Temperature check on all breakers, connections, and associated controls identifies thermal rises that can lead to costly problems
Complete visual inspection of the larger power system  helps uncover and correct incipient failures
Component replacement is performed for equipment such as capacitors that may have failed or show signs of failure
FCN installation keeps your UPS up-to-date and performing optimally

Contatos

Suporte em
Showing contacts for California, 91733, USA Alterar localização
AAA Test ABC USA - CA
California USA
Áreas de serviço de foco: Serviços de Projeto, Serviços de Otimização de Desempenho, Treinamento, Resposta de Emergência, Manutenção Preventiva, Manutenção Preventiva para Aplicações Industriais, Monitoramento Remoto, Gestão de Peças e Peças Sobresselentes, Generator Services
MY ACCOUNT
Overview
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma