The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Família de Produtos

Vertiv™ Liebert® PCW, Chilled Water Floor-Mount Cooling Unit

Liebert® PCW is the ideal chilled water cooling unit, providing an efficient solution for data center and server room air conditioning. This water cooling system is available in a wide variety of configurations and capacities, ranging from 25 to 400 kW.

Obter Brochura
Principais benefícios
Liebert PCW minimizes the aerodynamic impact of all the internal parts translating in a reduction of the unit power consumption.
Liebert PCW maximizes cooling continuity and reliability.
Liebert PCW is an extremely flexible unit and perfectly adapts to different data centre site needs.
With Vertiv™Liebert® iCOM™Smart Control, Liebert PCW embeds a comprehensive algorithm library with more than 10 different strategies to control temperature/humidity and airflow developed over fifty years of business experience.
Vertiv ™ Liebert® PCW – PWM Model completes the Liebert PCW family offering a cooling solution to meet the demand of non-raised floor applications.
Ideal para:
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Broadcast and Entertainment
  • Construction and Engineering
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Government
  • Manufacturing
  • Telecom
  • Transportation

Liebert PCW is the ideal chilled water cooling unit, providing an efficient solution for data center and server room air conditioning. This water cooling system is available in a wide variety of configurations and capacities, ranging from 25 to 400 kW.

Vantagens

Efficiency: Liebert PCW has been designed to set new efficiency standards on chilled water data centers. The unit internal design has been thoroughly studied in order to optimize the aerodynamic impact of all the internal components, in combination with latest market technologies, Liebert PCW achieves first-class energy efficiency.   Cooling Continuity: Liebert PCW establishes new standards in terms of cooling continuity and reliability, matching the requirements of the most trusted and adopted certification authorities for data center design and operation.   Flexibility: Liebert PCW can be perfectly adapted to any data center requirement in terms of room air conditions and water temperatures. This results in an extremely flexible unit even in terms of airflow configurations, chilled water piping connections and electrical arrangements.   VertivLiebert® iCOMSmart Control: The control manages and optimizes the overall system and is fully programmable via an advanced and user-friendly touch display that can be linked with common BMS protocols, allowing for enhanced remote supervision. Vertiv Liebert PCW – PWM model: With its wider surface area, it reduces air velocity and allows a good air distribution inside the server. Liebert® iCOM™ control embeds a specific algorithm developed to better control temperature, humidity and airflow, which continuity is ensured until the last fan of the unit is running. This is a very important feature when the cooling unit is connected to the server room, as in the case of non-raised floor applications.

Recursos

Wider Air Surface Reduces air velocity and allows for a good air distribution inside the server room in the case of non-raised floor applications. Latest Generation EC Fans Powerful fans allow to increase cooling density with the same unit footprint.   Eurovent Certified Performance Delivery performance rating accuracy and improving the unit’s reliability. Possibility to duct the return air No pressurized service corridor and no hot environment for technicians Cooling Override Function The cooling override function increases unit reliability, limiting cooling interruptions to the IT equipment, without the need of any capacitors or battery backup.   Teamwork Function The communication between the units optimizes system working mode and improves efficiency.   Virtual Display Through a web browser, all the functionalities of the standard display can be replicated.

Contatos

Suporte em
Showing contacts for USA Alterar localização
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de produto de foco: Fontes de Alimentação Ininterrupta (UPS), Distribuição de Energia, Gerenciamento Térmico, Soluções Integradas, Racks e Contêineres
Vertiv Academy – Thermal Management Training
+1 844 841 2665
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de produto de foco: Gerenciamento Térmico

Selecione o seu país e idioma