Liebert EconoPhase Pumped Refrigerant Economizer
The Liebert Econophase pumped refrigerant economizer works with the Liebert DSE cooling unit and Liebert MC Outdoor Condenser to significantly improve data center efficiency - without bringing in outside air and without using water.
Guadar este produto no seu dashboard
Você pode guardar este produto no seu dashboard para ve-lo depois. Você pode elimina-lo com facilidade do seu dashboard quando você já no quer ve-lo lá.
Please login or create an account to save this for later
Liebert EconoPhase Pumped Refrigerant Economizer
The Liebert Econophase pumped refrigerant economizer works with the Liebert DSE cooling unit and Liebert MC Outdoor Condenser to significantly improve data center efficiency - without bringing in outside air and without using water.
Vantagens
Recursos
Especificações
The Liebert EconoPhase unit automatically switches to economizer operation during periods of lower outdoor temperature to reduce or eliminate compressor run time. The Liebert EconoPhase is an option for a Liebert DSE™ air-cooled system.
- Physical Characteristics
 
- Peso (lbs / kgs)
 - 340-347 lbs
 
- Peso (lbs / kgs)
 - 154-157 kgs
 
- Altura (pol/mm)
 - 40 1/8 in
 
- Altura (pol/mm)
 - 1019 mm
 
- Largura (pol/mm)
 - 36 3/16 in
 
- Largura (pol/mm)
 - 919 mm
 
- Profundidade (pol/mm)
 - 42 1/8 in
 
- Profundidade (pol/mm)
 - 1071 mm