SwitchAir Vertiv Geist
Os switches de rede, balanceadores de carga e roteadores normalmente ficam na parte superior traseira do rack, longe do fluxo de ar do corredor frio na parte frontal do gabinete. Esta localização dificulta o deslocamento do ar frio da parte frontal do rack para as entradas de ar do equipamento de switch de rede, aumentando a probabilidade de uma falha ao longo do tempo. O Vertiv™ Geist™ SwitchAir® ajuda a evitar falhas ao canalizar o ar frio da frente do rack para as entradas de ar independentemente de onde o equipamento estiver montado.
Guadar este produto no seu dashboard
Você pode guardar este produto no seu dashboard para ve-lo depois. Você pode elimina-lo com facilidade do seu dashboard quando você já no quer ve-lo lá.
Please login or create an account to save this for later
SwitchAir Vertiv Geist
Os switches de rede, balanceadores de carga e roteadores normalmente ficam na parte superior traseira do rack, longe do fluxo de ar do corredor frio na parte frontal do gabinete. Esta localização dificulta o deslocamento do ar frio da parte frontal do rack para as entradas de ar do equipamento de switch de rede, aumentando a probabilidade de uma falha ao longo do tempo. O Vertiv™ Geist™ SwitchAir® ajuda a evitar falhas ao canalizar o ar frio da frente do rack para as entradas de ar independentemente de onde o equipamento estiver montado.
Warranty: Os modelos do SwitchAir vêm com garantia padrão de três anos que é automaticamente estendida para cinco anos se o produto for registrado em até 120 dias após a compra.Especificações
O SwitchAir é um dispositivo passivo para gerenciamento de fluxo de ar com canais que proporcionam uma trajetória dedicada para o ar do corredor frio se deslocar para a entrada de ar do switch, usando os ventiladores integrados dos dispositivos de rede para puxar o ar frio da parte frontal do gabinete. O SwitchAir também cria uma barreira, evitando que a recirculação do ar quente de exaustão do corredor quente ingresse nas entradas do switch.
|
SA1-01002S, Vertiv Geist SwitchAir
|
|||
|---|---|---|---|
| 1.74 in | 19 in | 8.5 in | 8 lbs |
| See more product information | |||
|
SA1-01002, Vertiv Geist SwitchAir
|
|||
| 1.74 in | 19 in | 11.63 in | 10 lbs |
| See more product information | |||
|
SA1-01002L, Vertiv Geist SwitchAir
|
|||
| 1.74 in | 19 in | 14.63 in | 10 lbs |
| See more product information | |||
|
SA1-01002XLNB, Vertiv Geist SwitchAir
|
|||
| 1.88 in | 19 in | 29 in | 25 lbs |
| See more product information | |||
|
SA1-01001NB, Vertiv Geist SwitchAir
|
|||
| 1.88 in | 19 in | 29 in | 15 lbs |
| See more product information | |||
|
SA1-01001SS, Vertiv Geist SwitchAir
|
|||
| 1.88 in | 19 in | 29 in | 15 lbs |
| See more product information | |||
|
SA1-02003, Vertiv Geist SwitchAir
|
|||
| 3.40 in | 19 in | 11.63 in | 14 lbs |
| See more product information | |||
|
SA1-02005, Vertiv Geist SwitchAir
|
|||
| 3.46 in | 19 in | 26 in | 19 lbs |
| See more product information | |||
|
SA1-03001, Vertiv Geist SwitchAir
|
|||
| 5.21 in | 19 in | 27.63 in | 23 lbs |
| See more product information | |||
|
SA1-09001, Vertiv Geist SwitchAir
|
|||
| 15.75 in | 4.6 in | 15 in | 6 lbs |
| See more product information | |||
|
SA2-002, Vertiv Geist SwitchAir
|
|||
| 3.46 in | 19 in | 26 in | 20 lbs |
| See more product information | |||
|
SA2-003, Vertiv Geist SwitchAir
|
|||
| 3.46 in | 19 in | 26 in | 12 lbs |
| See more product information | |||
|
SA2-004, Vertiv Geist SwitchAir
|
|||
| 3.46 in | 19 in | 26 in | 15 lbs |
| See more product information | |||
|
SA2-006, Vertiv Geist SwitchAir
|
|||
| 4.60 in | 19 in | 29 in | 27 lbs |
| See more product information | |||
|
SA1-02003XS, Vertiv Geist SwitchAir
|
|||
| 3.40 in | 19 in | 5.75 in | 15 lbs |
| See more product information |
Vantagens
Recursos
*Para ver downloads específicos de modelos, é necessário acessar a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.