The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Produto

Aplicativo Vertiv™ Power Insight

O Vertiv™ Power Insight ajuda a melhorar a eficiência, proteger valiosos equipamentos críticos e aumentar a visibilidade de seus UPSs e rPDUs. É um software com base na web feito para usuários com infraestrutura distribuída precisando gerenciar diversos dispositivos. O software é simples de instalar e fácil de usar com uma interface única para até 100 UPSs e rPDUs.

Obter Brochura Obter Manual
Login to Save for Later
Ideal para:
  • Bancos, Setor Financeiro e Seguradoras
  • Educação
  • Governo
  • Setor de Saúde
  • Varejista e Atacadista
  • Transporte

Vantagens

O Vertiv™ Power Insight proporciona uma experiência de usuário aprimorada de forma que você obtenha o máximo da sua infraestrutura de UPS e de rPDU. Esse software gratuito agrega os valores abaixo:
Fornece notificações rápidas para o pessoal adequado se um problema ocorrer
Protege os equipamentos de TI com um desligamento automático controlado
Simplifica o monitoramento da infraestrutura remota de energia 24x7
Minimiza o tempo de configuração com uma instalação rápida e acesso a interface web de cada dispositivo
Organiza dados para a tomada de decisão eficiente

Recursos

O Vertiv™ Power Insight envia alertas se houver problemas com um equipamento conectado e proporciona uma forma rápida para desligar seguramente os dispositivos de TI com base em parâmetros configurados pelo usuário. Com o Vertiv™ Power Insight você tem:
Notificações de alarme via e-mail, SMS e ícones na tela
Proteção contra desligamentos para servidores individuais e virtuais
Autodetecção de dispositivos
Acesso a interface web de cada dispositivo
Visualizações do alarme com dados que podem ser classificados e filtrados
Resumo dos dados de dispositivos individuais
Visualizações no dashboard dos principais pontos de dados, como percentual de capacidade da carga, corrente de saída, percentual de carga da bateria e autonomia remanescente
Suporte a dispositivos redundantes
Função de desligamento sequencial de servidores para aumentar a autonomia para as cargas mais críticas

O Vertiv™ Power Insight pode ser instalado em máquinas de 64-bit com requisitos mínimos do sistema sendo 8GB de memória, CPU 4-core e 256GB disponíveis no disco rígido (HD) para o armazenamento de dados históricos. O navegador recomendado tanto para desktops quanto para dispositivos móveis é o Google Chrome™55 ou superior. Outros navegadores de desktops compatíveis incluem o Microsoft® Edge 38 ou superior, Internet Explorer® 11 e Firefox® 51 ou mais recente. Sistemas operacionais compatíveis incluem Microsoft® Windows® 7 e 10 64bit; Microsoft® Windows Server® 2012 R2 e 2019 64bit; Red Hat® Enterprise Linux® 7.1 (com GUI instalada). Agente de Automação (usado para o desligamento do servidor) é compatível com Microsoft® Windows® 7, 8.1 e 10 (32bit e 64bit), Microsoft® Windows Server® 2008 R2 (64bit), Microsoft® Windows Server® 2012 R2 (64bit), Microsoft® Windows Server® 2016 (64bit), Windows Server 2019 (64bits), Red Hat® Enterprise Linux® 6.7, 6.9 7.1-7.4 (todos-64bit), Microsoft Hyper-V Server 2016, Microsoft Hyper-V Server 2012 R2 (64bit). O VMWare ESXi 5.5, 6.0 e 6.5 (64bit) não necessitam de instalação do Agente de Automação. O VMware 7.0 é compatível com o plug-in Vertiv™ Power insight V2.4 e versões posteriores.

Contatos

Suporte em
Showing contacts for California, 91733, USA Alterar localização
Vertiv Monitoring Software (Power Assist, Power Insight and MSP Control Center)
+1 800 222 5877, option 2
Ohio USA
Áreas de produto de foco: Software
Vertiv Software Support (Environet Alert and Geist NIC cards)
+1 800 222 5877, option 7
Ohio USA
Áreas de produto de foco: Software

Perguntas frequentes

P
O que é o Vertiv™ Power Insight?
R
O Vertiv™ Power Insight é um aplicativo de monitoramento com base na internet que proporciona informações consolidadas, em tempo real, sobre a saúde dos UPS da Liebert. Ele fornece ao usuário informações sobre alarmes para todos os UPS monitorados, acesso rápido as interfaces de rede dos dispositivos e o status geral dos UPS da Liebert.
P
Que valor ele agrega?
R
O Power Insight elimina a necessidade de conferir cada dispositivo individualmente para verificar seu status, dá uma visão consolidada do status dos equipamentos com os principais dados em uma única tela, reduz/elimina a necessidade da coleta de dados manual e proporciona dados que normalmente precisariam ser consolidados.
P
Quantos dispositivos o Power Insight suporta?
R
No momento, o Power Insight pode suportar até 50 UPS da Liebert
P
Ele proporciona reconhecimento automático para meus dispositivos?
R
Sim
P
Ele proporcionará um processo de desligamento automático?
R
Sim. O Power Insight protegerá seus servidores e informações valiosas durante uma interrupção de energia, através de um processo elegante de desligamento automático
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma