The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Família de Produtos

Software de Gerenciamento Avocent DSView

O software Avocent DSView é a visualização, em um único rack, necessária para todos os seus servidores, tecnologias embarcadas, equipamentos de rede e dispositivos de energia.

Obter Brochura Obter Manual
Login to Save for Later
Ideal para:
  • Bancos, Setor Financeiro e Seguradoras
  • Transmissão e Entretenimento
  • Educação
  • Governo
  • Setor de Saúde
  • Manufatura
  • Transporte
  • Varejista e Atacadista
Warranty: Garantia padrão de um ano. Para garantia estendida favor consultar departamento comercial.

Vantagens

Agendamento - Simplifique as tarefas rotineiras de gerenciamento, atualiazações e carregamento de arquivos incluindo a automação da programação de tarefas e de atualizações
Suporte à Múltiplas Plataformas - Plataformas Wintel, Linux, Sun Solaris e SuSE
Autenticação de Failover - Arquitetura de hub e spoke, proporciona autenticação de acesso ao failover, assegurando a confiabilidade e a segurança do sistema
Autenticação Flexível/Controles de Acesso - Autentique a permissão de usuário diante seu serviço de autenticação interno ou externo, tal como LDAP, Active Directory, NT Domain, TACACS+, RADIUS e RSA SecurID
Registro de Usuário/Sistema - Gerenciamento do registro de usuário e de sistema e notificação de eventos para facilitar auditorias e normas de conformidade​
Modos de Encriptação Selecionáveis - Tenha a segurança aperfeiçoada uma vez que os modos de encriptação selecionáveis podem suportar sua política de segurança (AES, DES, 3DES, 128bit SSL)
Macros de Saída  - Faz o log out de cada usuário quando uma janela de sessão é fechada
Zonas DS - Acesso de usuário restrito por zonas para rastreamento e auditorias mais fáce 

Recursos

Gerenciamento de Data Centers Seguro, Remoto, Centralizado - Acesse e controle todos os seus ativos de TI (físicos e virtuais) a partir de uma única tela
Suporte à Múltiplos Dispositivos - Gerenciamento centralizado por ‘clique e conecte’ para blades, infraestrutura virtual Vmware, chaveadores KVM sobre IP, gerenciadores de processadores de serviços MergePoint, servidores de console avançados ACS, unidades de distribuição de alimentação (PDUs), KVMs e PDUs de outros fornecedores seletos.
Suporte à Mídia Virtual - Mapeamento de leitores de cartões smart card/CAC, CD-ROMs e outras mídias para um servidor remoto para passar credenciais, transferir arquivos, usar aplicativos e diagnósticos de patches do SO e de CD-ROM.
Solução Integrada para Controle de KVM e Energia - Integra o acesso no nível do BIOS e o controle de energia em uma solução e possui suporte à modem externo erquando a rede estiver paralisada
Interface de Usuário Simples, Rápida - Baseada em nevegador, customizável com funcionalidades de uso incluindo uso de teclado, escalonamento e barra de ferramentas de visualização customizada
Acesso ao Gerenciador Processador de Serviços - Os administradores podem gerenciar a saúde da energia e do sistema em sevidores individuais habilitados para IPMI através dos gerenciadores processadores de serviço MergePoint
Notificações - Traps SNMP e notificações por email para eventos definidos do sistema 

*Para ver downloads específicos de modelos, é necessário acessar a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.

Contatos

Suporte em
Showing contacts for California, 91733, USA Alterar localização
Vertiv Monitoring Software (Power Assist, Power Insight and MSP Control Center)
+1 800 222 5877, option 2
Ohio USA
Áreas de produto de foco: Software
Vertiv Software Support (Environet Alert and Geist NIC cards)
+1 800 222 5877, option 7
Ohio USA
Áreas de produto de foco: Software
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma