The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Família de Produtos

Liebert SN Sensors

The Liebert SN environmental sensor family provides a wide range of sensors for monitoring temperature, humidity, leak detection and other conditions.

Buscar Contato De Vendas Obter Brochura Obter Manual
Ideal para:
  • Bancos, Setor Financeiro e Seguradoras
  • Data Center/ Colocation / Hosting
  • Educação
  • Governo
  • Setor de Saúde
  • Manufatura
  • Telecomunicação

Especificações por modelo
Liebert SN-2D Sensor
Sensor   Supplied bracket or cable tie   Through communications cable     1.625 in   2 in   0.75 in   0.25 lb  
Liebert SN-T Sensor
Sensor   Supplied bracket or cable tie   Through communications cable     1.625 in   2 in   0.75 in   0.25 lb  
Liebert SN-TH Sensor
Sensor   Supplied bracket or cable tie   Through communications cable     1.625 in   2 in   0.75 in   0.25 lb  
Liebert SN-3C Sensor
Sensor   Supplied bracket or cable tie   Through communications cable     1.625 in   2 in   0.75 in   0.25 lb  
Liebert SN-L Leak Detection Sensor
Sensor   Supplied bracket or cable tie   Through communications cable   Single leak cable input   2.75 in   2.25 in   0.875 in   0.25 lb  
Liebert SN-Z01 Integrated Temperature Sensor
Sensor   Supplied bracket or cable tie   Through communications cable     0.625 in   2 in   0.75 in   0.25 lb  
Liebert SN-Z02 Integrated Temperature Sensor
Sensor   Supplied bracket or cable tie   Through communications cable     1.625 in   2 in   0.75 in   0.25 lb  
Liebert SN-Z03 Integrated Temperature and Humidity Sensor
Sensor   Supplied bracket or cable tie   Through communications cable     1.625 in   2 in   0.75 in   0.25 lb  

Vantagens

Auto-configuration
Highly flexible configurations
Fast installation and operation
Can be connected in a string that includes a combination of modular and integrated sensors

Recursos

Auto-configuration
Can be connected in a string that includes a combination of modular and integrated sensors
Compatible with the Liebert MPX and Liebert MPH rack PDUs, Liebert RDU-S monitoring devices and Liebert IS-UNITY DP Communications Card
Available as integrated sensors that can be placed in any area, including within a rack, to monitor temperature and humidity levels
Available as modular sensors with separate probes and cables to monitor temperature, humidity, door switches, smoke and water detection.
 
Integrated configurations (cable and sensor integrated):
SN-Z01 - Integrated cable with a single temperature probe
SN-Z02 - Integrated cable with three temperature probes
SN-Z03 - Integrated cable with three temperature probes and a single humidity probe
 
Modular configurations (cables and sensors separate):
SN-T – Single temperature sensor with 1 probe
SN-TH – Single temperature and humidity sensor with 2 probes
SN-2D – Door switch, with 1 probe
SN-3C – Digital input, with 3 inputs
Liebert SN-L - Leak detection, with 20’ long detection cable compatible with the Liebert IS-UNITY-DP communications card. 

Contatos

Suporte em
Showing contacts for California, 91733, USA Alterar localização
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
+1 888 630 4445
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Áreas de produto de foco: Distribuição de Energia, Monitoramento
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma