The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um Revendedor

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Modelo do Produto

Gerenciador de Racks Vertiv™ Avocent® ADX

O Gerenciador de Racks Vertiv™ Avocent® ADX é um dispositivo feito para gerenciar infraestrutura de TI e é construído a partir de uma arquitetura comum que pode escalar do Enterprise ao Edge.

Buscar Contato De Vendas Obter Brochura Obter Manual
Login to Save for Later
Principais benefícios
A experiência KVM mais rápida e com maior riqueza de recursos em um único dispositivo
Arquitetura totalmente digital para implementações flexíveis e escaláveis
Gerenciamento dos dispositivos de TI mais expansivo
Tecnologia resiliente e segura dando suporte a mais de 100 usuários simultaneamente
Arquitetura comum com padrões, plataformas e API abertas
Ideal para:
  • Bancos, Setor Financeiro e Seguradoras
  • Transmissão e Entretenimento
  • Data Center/ Colocation / Hosting
  • Educação
  • Governo
  • Setor de Saúde
  • Manufatura
  • Varejista e Atacadista
  • Telecomunicação
  • Transporte
Warranty: 2 Anos de Garantia Padrão

Vantagens

Minimiza os custos com consolidação de IP e automação de PoE e API
Melhor escalabilidade com diversos dispositivos e mais sessões remotas
Plataforma resiliente para segurança, confiabilidade e demanda por largura de banda alta
Dá suporte a mais de cem usuários simultaneamente em uma única plataforma

Recursos

Dispositivo gerenciador de racks com classe empresarial 
Visualizador HTML5 para sessões KVM
Descoberta dos elementos da solução ADX: SPs, dispositivos IP KVM
Gerencia Processadores de Serviços localmente
Interface web HTML5 on board 
Sem bloqueio, altamente escalável

O Ecossistema Vertiv™ Avocent® ADX é construído a partir de uma arquitetura segura comum que se integra e se expande harmoniosamente para criar uma plataforma de TI aberta, porém resiliente - do Enterprise ao Edge. O Ecossistema Avocent® ADX fornece o melhor desempenho e a melhor agilidade, possibilitando a automação, o gerenciamento, o monitoramento e o controle de todos os seus dispositivos como nenhuma outra solução existente no mercado. A Plataforma de Gerenciamento Vertiv™ Avocent® ADX MP1000 possibilita aos usuários gerenciar processadores de serviços, máquinas virtuais, módulos IP KVM e dispositivos de acesso remoto. Ela também oferece recursos de atualização centralizada dos firmwares para os dispositivos de TI, limitando os riscos à segurança. Com o Avocent ADX MP1000, os usuários podem automatizar as tarefas de implementação e de configuração com APIs. O Gerenciador de Racks Vertiv™ Avocent® ADX RM1048 usa um único IP para acessar os dispositivos, reduz custos com energia e cabeamento com o PoE e pode oferecer sessões para mais de 100 usuários sem a necessidade de mais hardware. Com o Avocent ADX RM1048, você conecta diversos dispositivos de TI para acesso no nível do rack e configura a largura de banda necessária para atender a sua demanda digital. O IP KVM 4K Vertiv™ Avocent® ADX IPUHD oferece KVM remoto em 4K com sincronização do mouse rápida e precisa e encriptação fim-a-fim de todo o tráfego. Ele oferece adaptadores HDMI, DP e MiniDP junto com USB-C nativo para conectividade do tipo plug-and-play. O IP KVM 4K Vertiv™ Avocent® ADX IPUHD otimiza a experiência do usuário para largura de banda baixa com compartilhamento de sessão para solucionar problemas de TI.

Gerenciador de Racks Vertiv™ Avocent® ADX
VISÃO GERAL DO PRODUTO
Type
Infraestrutura Digital
Ports
1 x USB, 1 x Console, 1 x Gerenciador
Power
2 x 1200W
Connectors
n/a
Video Resolution
n/a
MODO GRÁFICO
Type
Infraestrutura Digital
Ports
1 x USB, 1 x Console, 1 x Gerenciador
Power
2 x 1200W
Connectors
n/a
Video Resolution
n/a
Humidity
5% a 90% sem condensação
Power Supply(s)
Dupla
DESCRIÇÃO DE POTÊNCIA
Network Interfaces
4 x SFP +, 48 x 1G
Serial Ports
1 x RJ45 Serial
INTERFACES/PORTAS
USB Ports
1 x USB
Temperatura de Operação
0°C a 45°C (32°F a 113°F)
Fans
3
CONDIÇÕES OPERACIONAIS
Agency Approvals
Consulte a Folha de Dados para as Certificações
DIVERSOS
Storage Temperature
-40° C a 70° C (-40° F a 158°F)
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Peso (lbs / kgs)
16.91 lbs
Peso (lbs / kgs)
7.67 kgs
Altura (pol/mm)
1.72 in
Altura (pol/mm)
43.7 mm
Largura (pol/mm)
17.24 in
Largura (pol/mm)
438 mm
Profundidade (pol/mm)
17.4 in
Profundidade (pol/mm)
442 mm

Contatos

Suporte em
Showing contacts for California, 91733, USA Alterar localização
Vertiv Technical Support for IT Management & Software (Trellis & Avocent products)
+1 888 793 8763
Mon-Fri 9:00 a.m. to 5:30 p.m. Alabama USA
Áreas de produto de foco: Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Console Serial e Gateways, Digital Infrastructure Solutions
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma