Sistema de armazenamento de energia de bateria de Íon de Lítio Vertiv HPL
Projetado por especialistas em data center para seus usuários, o gabinete de bateria Vertiv HPL oferece tecnologia de baterias de íon de lítio de ponta para oferecer grande economia no custo total de propriedade, maior autonomia da bateria, menor necessidade de manutenção, instalação e manutenção mais fáceis, operações seguras e informações transparentes. Com módulos de bateria NMC de íon de lítio, amplamente utilizados na indústria automotiva, o Vertiv HPL fornece energia segura, confiável e eficiente para suas operações críticas sempre que necessário.
Guadar este produto no seu dashboard
Você pode guardar este produto no seu dashboard para ve-lo depois. Você pode elimina-lo com facilidade do seu dashboard quando você já no quer ve-lo lá.
Please login or create an account to save this for later
Sistema de armazenamento de energia de bateria de Íon de Lítio Vertiv HPL
Projetado por especialistas em data center para seus usuários, o gabinete de bateria Vertiv HPL oferece tecnologia de baterias de íon de lítio de ponta para oferecer grande economia no custo total de propriedade, maior autonomia da bateria, menor necessidade de manutenção, instalação e manutenção mais fáceis, operações seguras e informações transparentes. Com módulos de bateria NMC de íon de lítio, amplamente utilizados na indústria automotiva, o Vertiv HPL fornece energia segura, confiável e eficiente para suas operações críticas sempre que necessário.
Warranty: Garantia de dez anos no tempo de execução da bateria, com garantia de três anos para os componentes do gabinete, elétricos e mecânicos.Vantagens

Recursos



Especificações
Configurado em um rack de TI padrão de 24", enviado com seis módulos de bateria de Íon de Lítio de 78 Ah instalados, o Vertiv HPL fornece capacidade de 38 kWh com densidade de potência de 200 kW. Os módulos de bateria do HPL operam com até 30 ºC (86 ºF) continuamente, permitindo que os data centers reduzam os custos de refrigeração e melhorem a eficácia no uso de energia (power usage effectiveness, PUE). O Vertiv HPL oferece recursos especificamente projetados para aplicações de data center, como a arquitetura de Sistema de Gerenciamento da Bateria (Battery Management System, BMS) redundante, fonte de energia interna e tela HMI de fácil uso, que melhora a confiabilidade do sistema e proporciona experiência superior ao usuário. O Vertiv HPL é perfeitamente integrado ao UPS e produtos de monitoramento da Vertiv para fornecer um nível ainda mais alto de proteção, transparência e melhoria de desempenho. Os módulos de bateria do HPL têm garantia de 10 anos em tempo de execução com dados operacionais de vida útil armazenados no BMS, o que garante a você confiança vitalícia para sua decisão.
- Product Overview
- Peso (lbs / kgs)
- 1102 lb
- Peso (lbs / kgs)
- 500 kg
- Altura (pol/mm)
- 79.1 in
- Altura (pol/mm)
- 2010 mm
- Largura (pol/mm)
- 23.6 in
- Largura (pol/mm)
- 600 mm
- Profundidade (pol/mm)
- 28.5 in
- Profundidade (pol/mm)
- 725 mm