The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um Revendedor

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Modelo do Produto

Baterias de Íons de Lítio Samsung

A Vertiv oferece baterias de Íons de Lítio da marca Samsung testadas em fabrica para uso com os nossos sistemas UPS.

Obter Brochura Obter Manual
Ideal para:
  • Bancos, Setor Financeiro e Seguradoras
  • Data Center/ Colocation / Hosting
  • Telecomunicação
Warranty: Depende do produto e fabricante.

Vantagens

Estas tecnologias oferecem benefícios como:
Menor Custo Total de Propriedade
Maior frequência de ciclos que tecnologias tradicionais
Menor uso de espaço
Custo de refrigeração reduzido
Menos reposições durante a vida útil do sistema UPS 

Recursos

Características comparáveis entre diferentes tecnologias:
Frequência de Ciclos
Confiabilidade
Custo Inicial
Custo Total de Propriedade
Densidade de Energia
Peso
Tamanho
Tempo de Autonomia
Temperatura de Operação 

A Vertiv oferece baterias Samsung de Íons de Lítio testadas em fabrica, para uso com os nossos sistemas UPS. Gabinetes de baterias customizados estão disponíveis para os modelos NXL 225-600 KVA e eXL 625-1200 kW. As baterias de Íon Lítio da Samsung usam componentes químicos de Lítio e Óxido de Manganês (LOM) e Níquel Cobalto Manganês (NCM). Estas baterias geralmente oferecem bom desempenho e dependendo do tipo de energia atingem desempenho acima da média. A combinação LMO/NMC combina as vantagens dos dois componentes químicos.

As soluções Liebert de armazenamento de energia para grandes sistemas UPS passaram por testes que comprovam a sua compatibilidade com cada um dos seguintes produtos. As paginas individuais para cada produto contêm mais detalhes sobre cada uma das soluções.

Baterias de Íons de Lítio Samsung
Product Overview
Peso (lbs / kgs)
1200 lbs
Peso (lbs / kgs)
545 kgs
Altura (pol/mm)
81 in
Altura (pol/mm)
2055 mm
Largura (pol/mm)
26 in
Largura (pol/mm)
650 mm
Profundidade (pol/mm)
24 in
Profundidade (pol/mm)
600 mm

*Para ver downloads específicos de modelos, é necessário acessar a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.

Contatos

Suporte em
Showing contacts for California, 91733, USA Alterar localização
AAA Test ABC USA - CA
California USA
Áreas de produto de foco: Fontes de Alimentação Ininterrupta (UPS)
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma