The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Família de Produtos

Vertiv™ Liebert® EXS

O UPS Vertiv™ Liebert® EXS oferece simplicidade, confiabilidade e eficiência em uma solução de alimentação de energia trifásica compacta. Seu design integrado e reduzido footprint proporcionam a máxima capacidade de alimentação. A disponibilidade robusta é assegurada pelo bypass de manutenção integrado e por suas funcionalidades de monitoramento avançado. A flexibilidade é aprimorada pelo uso de distribuição de saída e pelas opções de autonomia variável da bateria. O baixo Custo Total de Propriedade é mantido pela altos níveis de eficiência operacional e pelos reduzidos custos de instalação.

Obter Brochura Obter Manual
Ideal para:
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Education
  • Healthcare
  • Professional Services
  • Retail and Wholesale
Warranty: One Year Limited Warranty Against Defects in Material and Workmanship

O Liebert EXS é um UPS sem transformador que proporciona proteção on-line usando um design trifásico (entrada/saída) com 208/220V e otimizado, em um gabinete de torre compacto. As configurações flexíveis oferecem uma solução de alimentação de energia simples, confiável e econômica

Especificações por modelo
Vertiv™ Liebert® EXS UPS V-Models 15-40kVA/kW 208/220V
                 
Liebert EXS UPS 10kVA, 208V
10kVA, 10kW   208, 220   208, 220   94   4W+G   51.2   13   25.6   437-627  
Liebert EXS UPS 15-20kVA/kW, 208/220V
15, 20kVA/kW   208, 220   208, 220   94   4W+G   63   17.3   29.5   734-1042  
Liebert EXS UPS 30kVA, 208/220V
30kVA/kW   208/220   208/220   94   4W+G   63   23.6   33.5   1,132-1650  

Vantagens

Custo Total de Propriedade reduzido Footprint compacto Design integrado melhora a otimização enquanto diminui a complexidade Opções de autonomiade bateria estendida Alta densidade de potência Flexibilidade e facilidade de instalação Alta disponibilidade reduz o downtime Monitoramento inteligente local e remoto

Recursos

Design compacto, em torre integrada Alta densidade de potência Operação de dupla conversão eficiente, até 94% Eficiência no modo ECO de até 99% Fator de potência de saída Unitário Baterias com autonomia flexível Opções de distribuição integrada de alimentação de saída Bypass de manutenção integrado Regulagem de frequência e de tensão Gerenciamento de bateria inteligente Carregamento de bateria por compensação de temperatura Contatos secos programáveis Robusta capacidade de resistência a curtos-circuitos Cartão de comunicação de rede permite conectividade para monitorar sistemas críticos Trellis™ Power Insight disponível Capacidade de gerenciamento remoto através dos serviços Vertiv LIFE Services

Contatos

Suporte em
Showing contacts for California, 91733, USA Alterar localização
AAA Test ABC USA - CA
California USA
Áreas de produto de foco: Fontes de Alimentação Ininterrupta (UPS)

Perguntas frequentes

P
Como podemos alimentar mais aplicações/dispositivos em nossa rede de forma eficaz?
R
O Liebert EXS oferece uma solução integrada que proporciona alimentação de desempenho rápido, fácil e confiável, para cargas até 30kVA 208/220V.
P
Qual é a facilidade para instalar?
R
O design de solução integrada do Liebert EXS assegura um sistema mais completo que é mais fácil de instalar e de gerenciar.
P
Nós damos suporte a vários SLAs através de instalações remotas e não podemos desligar a carga. O que vocês sugerem?
R
Você vai precisar de um UPS que seja otimizado em relação a confiabilidade, desempenho e disponibilidade, e que proporcione as equipes de serviços e de suporte que permitam atingir ou superar os SLAs. O Liebert EXS integra recursos de alta disponibilidade como o bypass de manutenção e o gerenciamento de bateria.
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma