UPS Liebert EXM 10-250 kW
O UPS Trifásico Liebert EXM, está disponível em opções de escalabilidade de potência ou. capacidades fixas. Sua eficiência de 96% pode ser aprimorada para 99%, operando em Eco Mode. O Liebert EXM é um produto integrado que traz maior capacidade em menor espaço físico.
Guadar este produto no seu dashboard
Você pode guardar este produto no seu dashboard para ve-lo depois. Você pode elimina-lo com facilidade do seu dashboard quando você já no quer ve-lo lá.
Please login or create an account to save this for later
- Banking
- Financial and Insurance
- Data Center/Colocation/Hosting
- Education
- Government
- Healthcare
- Retail and Wholesale
UPS Liebert EXM 10-250 kW
O UPS Trifásico Liebert EXM, está disponível em opções de escalabilidade de potência ou. capacidades fixas. Sua eficiência de 96% pode ser aprimorada para 99%, operando em Eco Mode. O Liebert EXM é um produto integrado que traz maior capacidade em menor espaço físico.
- Banking
- Financial and Insurance
- Data Center/Colocation/Hosting
- Education
- Government
- Healthcare
- Retail and Wholesale
Especificações
V2 Portuguese (Brazil) translation -The Liebert EXM UPS is based on a reliable, double conversion power topology that uses an efficient transformer-free design. Excellent efficiencies of 97% are generated and can be enhanced to 99% using our unique Eco Mode.
|
Liebert EXM UPS 208 Volt
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V2 - Portuguese (Brazil)-10-200kVA/kW | V2 - Portuguese (Brazil)-208V Input | V2 - Portuguese (Brazil)-208V Output | V2 - Portuguese (Brazil)-99% Efficiency | V2 - - Portuguese (Brazil)-210 V | 78.7 in | 23.6-34.6 in | 39.5 in | 604-1516 lbs |
| See more product information | ||||||||
|
Liebert EXM UPS 480 Volt
|
||||||||
| 50-250kVA/KW | 480V Input | 480V Output | 99% Efficiency | 78.7 in | 23.6-34.6 in | 39.5 in | 748-1244 lbs | |
| See more product information |
Vantagens
Recursos
- Liebert® EXM 10-40 kVA UPS User Manual SL-25648
- Liebert STS2 SR Guide Specifications SL-20705
- v2 6-23 Test-Tech Specs.pdf
- Liebert EXM 208 Volt Parallel Cabinet User Manual | 10-200kVA (SL-25654)
- Vertiv™ Liebert® EXM 208 Volt User Manual, 20-200kVA (SL-26100)
- Liebert EXM 208 Volt BDC User Manual, 10-100kVA (SL-25653)
- Liebert® EXM 480 Volt User Manual, 50-250 kVA (SL-26102)
*Para ver downloads específicos de modelos, é necessário acessar a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.
Contatos
Alterar localização
Perguntas frequentes
- P
- Is this UPS fixed capacity or scalable / redundant?
- R
- It can be ordered either way.
- P
- Is there a pre-configured version available?
- R
- Yes, there are a number of pre-configured 208 Volt SKUs available. Please contact your local Vertiv sales office or value added reseller partner for more information.
- P
- Does this UPS come with a communications card?
- R
- Yes, we provide a standard LIFE Services card or you may choose an optional Unity dual simultaneous protocol card.
- P
- Can we utilize lithium-ion batteries with this UPS?
- R
- Yes, Vertiv has qualified all 480V models for our lithium-ion energy storage solutions.
- P
- Can I change display and alarm values or does a service technician have to do it?
- R
- Yes, our standard touchscreen control panel is fully user configurable for type of information displayed, security access codes and warning & alarm parameters.