The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um Revendedor

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Família de Produtos

Liebert EXL UPS

O UPS trifásico Online Dupla Conversão Liebert EXL é a solução certa para apoiar Data Centers com a máxima eficiência. Ele oferece alta eficiência energética em modo Online Dupla Conversão de até 97% com Baixo Custo Total de Propriedade.

Obter Brochura Obter Manual
Ideal para:
  • Bancos, Setor Financeiro e Seguradoras
  • Transmissão e Entretenimento
  • Data Center/ Colocation / Hosting
  • Governo
  • Setor de Saúde
Warranty: Garantia padrão de um ano. Para garantia estendida favor consultar departamento comercial.

Vantagens

Permite reduzir custos de operação devido a sua alta eficiência.
Eficiência de 97% em plena carga.
Menores custos de instalação e implantação. 
Projetados e testados para fornecer um alto desempenho mesmo em condições de falha ou variação de energia.
Sistema integrado de controle e diagnóstico internos permitem visibilidade em funcionamento e sensibilização para reforçar as questões potenciais.
Circuit breakers contrários aos contatores para aumentar a confiabilidade. 

Recursos

​Proteção para médias e grandes instalações.
Topologia sem transformador com rendimento de 97% no modo Online Dupla Conversão.
Tela sensível ao toque integrada de fácil utilização do usuário reduz possibilidade de erro humano.
Tecnologia LIFE™ da Vertiv para serviços remotos.
Pouco espaço em piso com energia de alta densidade.
Compatível com plataforma Vertiv DCIM – permitindo gerenciamento, monitoramento e planejamento para o Data Center.
Integra-se com uma grande variedade de outras ferramentas de monitoramento.​ 

Contatos

Suporte em
Showing contacts for California, 91733, USA Alterar localização
AAA Test ABC USA - CA
California USA
Áreas de produto de foco: Fontes de Alimentação Ininterrupta (UPS)
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma