The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um Revendedor

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Família de Produtos

UPS Modular Escalável Liebert APM, 15 - 300 kW

O Liebert APM é um UPS sem transformador, Online Dupla Conversão que permite aumentar a capacidade de potência, através de módulos hot-swap FlexPower ™sem necessidade de aumentar o espaço em piso. O Liebert APM opera com eficiência de até 94% em meia ou plena carga.

Obter Brochura
Login to Save for Later
Ideal para:
  • Bancos, Setor Financeiro e Seguradoras
  • Transmissão e Entretenimento
  • Construção e Engenharia
  • Educação
  • Governo
  • Setor de Saúde
  • Manufatura
  • Militar, Defesa, Espaço Aéreo e Mísseis
  • Varejista e Atacadista
  • Transporte
Warranty: Garantia padrão de um ano. Para garantia estendida favor consultar departamento comercial.

O Liebert APM é um UPS sem transformador, Online Dupla Conversão que permite aumentar a capacidade de potência, através de módulos hot-swap FlexPower ™sem necessidade de aumentar o espaço em piso. O Liebert APM opera com eficiência de até 94% em meia ou plena carga.

Vantagens

Escalabilidade e redundancia.
Menor tempo médio de reparo (MTTR) com os módulos de troca à quente.
Eficiência de 94% em dupla conversão online.
Otimiza Custos de Capital e Despesas Operacionais.
Opera com fator de potência unitário kW = kVA, fornecendo capacidade de energia real, sem perdas.

Recursos

UPS escalável para suportar o crescimento dos Data Centers.
Montagem FlexPower oferece aumento de capacidade sem aumentar o espaço em piso e permite a configuração de um sistema de energia completamente redundante.
Configuração de baterias flexível: 30 à 40 blocos de baterias por banco
permite que na maioria dos casos você possa manter a sua solução de baterias existente.
Display de operação em LCD com 12 idiomas disponíveis.

*Para ver downloads específicos de modelos, é necessário acessar a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.

Contatos

Suporte em
Showing contacts for California, 91733, USA Alterar localização
AAA Test ABC USA - CA
California USA
Áreas de produto de foco: Fontes de Alimentação Ininterrupta (UPS)
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma