Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um Revendedor

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Família de Produtos

Vertiv™ Geist™ Facility Side Cable

The Facility Side Cable is designed to mate with the Universal Input on the Vertiv™ Geist™ UPDU. It is available in common worldwide AC power specs ranging from 16A-60A and 120V-415V. The flexibility offered by the Universal PDU and Facility Side Cable enable any rack architecture to be installed around the world, regardless of power infrastructure. Select the Facility Side Cable specific to the local power configuration to power the Universal PDU (sold separately).

Find My Rack PDU
Login to Save for Later
Ideal para:
  • Bancos, Setor Financeiro e Seguradoras
  • Data Center/ Colocation / Hosting
  • Educação
  • Governo
  • Setor de Saúde
  • Transmissão e Distribuição de Eletricidade/Gás
Warranty: Vertiv™ Geist™ Facility Side Cables come with a standard three-year warranty that is automatically extended to five years, if the product is registered within 120 days of purchase.
Tools & Selectors
Select, compare, or configure PDUs
Use the rPDU Finder
Find the PDU you require based on a variety of configurations
Configure your own rPDU
Engineered solutions delivered in record time

Vertiv™ Geist™ Facility Side Cable is available in a wide range of power configurations. To view the full list of available models, visit the rPDU Finder.

Especificações por modelo
FSC3U001
16/20A   230/400V WYE   230V   Universal Connector   Plug Type: 3P+N+E (IP44)  
FSC1N001
30A   208V   208V   Universal Connector   Plug Type: L6-30P  
FSC3N003
30A   120/208V WYE   120V or 208V   Universal Connector   Plug Type: L21-30P  
FSC3U002
30/32A   230/400V WYE   230V   Universal Connector   Plug Type: 3P+N+E (IP44)  
FSC3N006
60A   208V Delta   208V   Universal Connector   Plug Type: 3P+E (IP67)  
FSC1U001
30/32A   230V   230V   Universal Connector   Plug Type: 2P+E (IP44)  

Vantagens

The Facility Side Cable enables users to utilize a single Vertiv™ Geist™ UPDU model with various input power configurations to simplify inventory management and enable rapid deployments worldwide. 
Simplify global IT infrastructure deployments with a single Universal PDU model using regionally specific power cables.
Increase or decrease Universal PDU power capacity by changing the Facility Side Cable to adapt to fluctuating equipment power needs.  
Every unit is 100% tested for reliability and functionality to ensure units function as designed.
Standard three-year warranty, upgraded to five years with product registration.
Save time and money by pre-integrating Vertiv™ Geist™ rPDUs with the VR Rack. Contact your local sales representative to get started.  

Recursos

Power cable for the Vertiv™ Geist™ UPDU, Universal Power Distribution Unit
The universal connector mates to the universal input on any Universal PDU.
Global compliance certification includes: UL Certified, CE Marked, China RoHS, RoHS Compliant, and RCM Mark.
High Temperature Grade 60°C for high temperature environments. 
Simple and quick installation.   

Contatos

Suporte em

Showing contacts for Ohio, 43215, USA Alterar localização
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
+1 888 630 4445
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Áreas de produto de foco: Distribuição de Energia, Monitoramento
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
Áreas de produto de foco: Sistemas de Alimentação CC, Distribuição de Energia, Módulos Externos
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de produto de foco: Fontes de Alimentação Ininterrupta (UPS), Distribuição de Energia, Gerenciamento Térmico, Soluções Integradas, Racks e Contêineres
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma