The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um Revendedor

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Família de Produtos

Gabinete de condicionamento e distribuição de energía Liebert FPC

O Liebert® FPC Fornece maior qualidade, distribuição de energia flexível para os Data Centers de alta densidade. Este sistema self contained oferece isolamento, distribuição, aterramento e monitoramento de energia.

Obter Brochura Obter Manual
Ideal para:
  • Bancos, Setor Financeiro e Seguradoras
  • Data Center/ Colocation / Hosting
  • Educação
  • Governo
  • Setor de Saúde
  • Varejista e Atacadista
Warranty: Garantia padrão de um ano. Para garantia estendida favor consultar departamento comercial.

Especificações por modelo
Liebert FPC 15-125kVA
15-125kVA   208, 380, 400, 415, 480, 600 VAC   208/120, 380/220, 400/230, 415//240 VAC   78.5 in   23.5 in   39.5 in   750-1842 lbs  
Liebert FPC 50-125kVA
50-125kVA   208, 380, 400, 415, 480, 600 VAC   208/120, 380/220, 400/230, 415//240 VAC   78.5 in   48.6 in   39.5 in   1335-2423 lbs  
Liebert FPC 150-300kVA
150-300kVA   208, 380, 400, 415, 480, 600 VAC   208/120, 380/220, 400/230, 415//240 VAC   78.5 in   48.6 in   39.5 in   1360-3040 lbs  

Vantagens

Quadros de disjuntores fornecem a flexibilidade para adicionar capacidade de distribuição, conforme necessário para se adaptar às cargas crescentes.
Quadros Inline 42-pólos proporcionam canais abertos de acesso de cabeamento para fácil instalação de circuitos adicionais​.
As várias opções de cabeamento proporcionam flexibilidade - topo das prateleiras, de acordo com o chão ou através do fundo do gabinete.​
Acesso frontal e traseiro para manutenção.
Testes em fábrica garantem o desempenho consistente e confiável.
Recursos de monitoramento de energia locais e remotos permitem que você alcance a máxima disponibilidade para suas operações críticas. 
Capacidade de quatro painéis, eliminando a necessidade de gabinetes adicionais.
Possível de instalar capacidade de distribuição adicional dentro do mesmo gabinete conforme necessidades de mudanças, ajudando a gerenciar os custos sobre a vida útil do sistema de serviço.
Espaço de rack mantém a distribuição de energia mais perto da carga, cabeamento subterrâneo do  UPS centralizado, fazendo movimentos de cabos simples e menos custosos.
 
 

Recursos

Condicionamento e Distribuição em tamanho de Rack padrão.
Acesso frontal e traseiro para manutenção.
Oferece entradas para cabeamento inferior ou superior.
 

Contatos

Suporte em
Showing contacts for California, 91733, USA Alterar localização
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
+1 888 630 4445
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Áreas de produto de foco: Distribuição de Energia, Monitoramento
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
Áreas de produto de foco: Sistemas de Alimentação CC, Distribuição de Energia, Módulos Externos
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de produto de foco: Fontes de Alimentação Ininterrupta (UPS), Distribuição de Energia, Gerenciamento Térmico, Soluções Integradas, Racks e Contêineres
MY ACCOUNT
Overview
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma