The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um Revendedor

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Produto

NetSure™ Inverter Series

NetSure™ Inverter Series alimenta cargas CA e CC em um único sub-rack com um banco de baterias comum, liberando espaço físico, minimizando a perda de energia e reduzindo o consumo de energia.

Obter Brochura Assista aos vídeo
Principais benefícios
Liberar espaço útil no piso alimentando as cargas em CA e em CC em um único subrack com um banco de baterias comum
Minimizar o consumo de energia com até 98% de eficiência energética do retificador e 96,3% de eficiência do inversor no modo CA-CA normal
Maximizar a disponibilidade do site graças ao zero tempo de transferência da rede elétrica para as baterias
Gerenciar continuamente a sua solução de backup completa, de forma local ou remota, através de uma única interface
Ideal para:
  • Data Center/ Colocation / Hosting
  • Telecomunicação

Vantagens

Libere espaço físico alimentando cargas CA e CC em um único sub-rack com um banco de baterias comum
Minimize o consumo de energia com até 98% de eficiência da potência do retificador e 96,3% de eficiência do inversor no modo CA-CA normal
Maximize a disponibilidade do local graças ao tempo de transferência zero da rede para a bateria
Gerencie perfeitamente sua solução completa de backup local ou remotamente por meio de uma única interface

Recursos

Densidade de potência do inversor líder de mercado (24 VA/pol3)
Mesmo banco de baterias para cargas CA e CC
Bateria de reserva duradoura para cargas CA e CC
Tempo de transferência zero da rede elétrica CA para fontes de bateria

NetSure™ Inverter Series
Product Overview
Capacidade de Potência
6 a 24 kW DC/2,5 - 15 kVA
System Type
Subrack
Input
Input Voltage, Nominal
230 VAC
Output
Tensão de Saída, Nominal
-48 VDC/230 VAC
Physical Characteristics
Peso (lbs / kgs)
4 to 45 kg
Altura (pol/mm)
44 to 554 mm
Largura (pol/mm)
19" or 23"
Profundidade (pol/mm)
367 mm

Contatos

Suporte em
Showing contacts for California, 91733, USA Alterar localização
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
Áreas de produto de foco: Sistemas de Alimentação CC, Distribuição de Energia, Módulos Externos
Vertiv (Technical Support for DC Power and Outdoor Enclosures)
+1 800 800 5260
USA
Áreas de produto de foco: Sistemas de Alimentação CC, Módulos Externos
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma