The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um Revendedor

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Modelo do Produto

NetSure VMS Retrofit

High efficiency eSure™ rectifiers provide dramatic reductions in energy costs and advanced features for legacy Vortex Mini Series (VMS) DC power systems.

Obter Brochura
Warranty: Garantia padrão de um ano. Para garantia estendida favor consultar departamento comercial.

Vantagens

 Menor OPEX e maior confiabilidade
 Economia de energia graças a eficiência aprimorada do sistema, de até 96%
 Maior potência no espaço existente
 Necessidade de refrigeração do site reduzida graças aos retificadores de alta eficiência com menos perda de energia
 Elimina os problemas de manutenção com retificadores antigos  

Recursos

 Acrescente novas tecnologias e aumente a confiabilidade sem substituir todo o sistema
 Eficiência do sistema aumentada, para até 96%
 Pode ser instalado em sistemas ativos
 Retificadores com maior densidade de potência
 Retificadores de alta eficiência com menos perdas de energia
 Viabiliza a conexão ao monitoramento remoto através de SNMP e de internet  

NetSure VMS Retrofit
Product Overview
Power Capacity
1000 W
Current Capacity
20.8A
Input
Input Voltage, Nominal
85 VAC to 300 VAC operating range
Equipment Dimensions (H x W x D)
9.8 x 3.4 x 10.9 (inches) / 226 x 86 x 277 (mm)
Output
Output Voltage, Nominal
-42.0 VDC to -58.0 VDC
Physical Characteristics
Peso (lbs / kgs)
2.7 kgs
Altura (pol/mm)
226 mm
Largura (pol/mm)
86 mm
Profundidade (pol/mm)
277 mm
Catálogos e folhas de dados

*Para ver downloads específicos de modelos, é necessário acessar a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.

Contatos

Suporte em
Showing contacts for California, 91733, USA Alterar localização
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
Áreas de produto de foco: Sistemas de Alimentação CC, Distribuição de Energia, Módulos Externos
Vertiv (Technical Support for DC Power and Outdoor Enclosures)
+1 800 800 5260
USA
Áreas de produto de foco: Sistemas de Alimentação CC, Módulos Externos
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma