NetSure Série IPE
Leve e sem necessidade de manutenção, os sistemas para uso externo Vertiv™ NetSure™ Série IPE são projetados para alimentar a sua rede 5G nos ambientes mais severos e estão disponíveis com backup por baterias de íon-lítio dedicado.
Guadar este produto no seu dashboard
Você pode guardar este produto no seu dashboard para ve-lo depois. Você pode elimina-lo com facilidade do seu dashboard quando você já no quer ve-lo lá.
Please login or create an account to save this for later
- Telecomunicação
NetSure Série IPE
Leve e sem necessidade de manutenção, os sistemas para uso externo Vertiv™ NetSure™ Série IPE são projetados para alimentar a sua rede 5G nos ambientes mais severos e estão disponíveis com backup por baterias de íon-lítio dedicado.
- Telecomunicação
Especificações
O NetSure Série IPE de ata eficiência reduz o consumo de energia e diminui os custos operacionais ao mesmo tempo em que entrega uma performance superior e uma confiabilidade rigorosa.
|
R48-1000C6 (561666)
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 W | 20 A | -54 VDC | 100 to 250 VAC | 6 GMT fuse holder | 14.2 in | 7.1 in | 3.5 in | 11.0 lbs |
| See more product information | ||||||||
|
R48-1000C
|
||||||||
| 1000 W | 20 A | -54 VDC | 100-250 VAC | 14.2 in | 7.1 in | 3.5 in | 11.0 lbs | |
| See more product information | ||||||||
|
R48-2000C
|
||||||||
| 2000 W | 41.6 A | -54 VDC | 100-120 and 200-240 VAC | 15.4 in | 15.0 in | 3.9 in | 24.3 lbs | |
| See more product information | ||||||||
|
R48-2000C2-6
|
||||||||
| 2000 W | 41,6 A | -54 VCC | 200-240 VCA | Sistema para uso externo | 15.7 in | 11.8 in | 2.4 in | 21 lbs |
| See more product information |
- SmartMod Max Brochure
- JRT_Brochure test v4 [7-1]
- JRT_Test Brochure 8272025.pdf
- NetSure 9500 400V DC Power System Data Sheet
- [6-10]JRT_Brochure test v2
- TEST Liebert AFC Data Sheet - EN-EMEA (Rev0 - 03.2020)
- 321Vertiv Liebert PPC PDU Family Data Sheet
- TEST Brochure [7-2] IPE.pdf
- TEST Liebert ITA2 30kVA Site planning datasheet [6-26]
*Para ver downloads específicos de modelos, é necessário acessar a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.