The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Produto

Vertiv™ Powerbar iMPB

Ideal para ambientes dinâmicos de data centers, o Vertiv™ Powerbar iMPB modular possibilita que empresas otimizem e adaptem a infraestrutura de distribuição de energia ao longo do tempo com uma boa relação custo-benefício. Cofres de derivação podem ser colocados facilmente em qualquer ponto do barramento blindado, para se integrar em qualquer layout de data center e ser expandido rapidamente. O design adaptativo do barramento blindado também maximiza a disponibilidade com a entrega contínua de alimentação de energia para as cargas críticas, mesmo durante upgrades e mudanças.

Obter Brochura Obter Manual
Principais benefícios
A solução é ideal para data centers de qualquer tamanho, com piso elevado ou não e que tenham mudanças frequentes ou planejadas na configuração de potência
A variedade de capacidades e configurações de conexão possibilitam a otimização e a adaptação ao longo do tempo com um mínimo de suporte externo necessário
A entrega contínua de energia é garantida por cofres de derivação com troca a quente (hot-swap), que são  protegidos por disjuntores. Esses disjuntores isolam as cargas de TI ativas e, juntamente com disjuntores de ramais próximos, suportam a administração adequada do sistema.
Ideal para:
  • Banking Financial and Insurance
  • Construction and Engineering
  • Data CenterColocationHosting
  • Government
  • Healthcare
  • Manufacturing
Warranty: Produto com garantia padrão de 12 meses

Vantagens

Flexibilidade e escalabilidade integradas que suportam mudanças e crescimento Fornecimento de energia garantido e contínuo para as cargas ativas, proporcionando disponibilidade máxima Melhor fluxo do ar de refrigeração com a eliminação das confusas passagens de cabos de alimentação da PDU para os racks Baixo custo total de propriedade com ainda menos despesas de capital iniciais e menos expertise externa necessária após a instalação Segurança garantida conforme verificado pela certificação de grau IP2X e conformidade com a UL 857

Recursos

Design modular com trilho de face aberta com certificação de grau IP2X Segmentos extensíveis em incrementos que variam entre 3 a 13 pés Capacidades na faixa de 160 a 800 amperes Chassis do trilho do barramento de alumínio rígido Caixas de derivação fáceis de trocar, com troca a quente Trilho do barramento blindado com classificação nominal para 100% de corrente contínua Capacidade nominal de interrupção até 10 a 15 kA Caixas de derivação com intertravamento mecânico e elétrico que utilizam o recurso de segurança 'aterrar primeiro, energizar depois' Opções de monitoramento para supervisão elétrica

Com capacidade variando de 160 a 800 amperes e com classificação nominal para 100% de corrente contínua, esse sistema de barramento blindado modular oferece uma variedade de capacidades de saída e configurações de conexão para corresponder aos requisitos dos equipamentos do rack de TI. O chassis do trilho do barramento em alumínio rígido é certificado com grau IP2X e em conformidade com a UL 857. Os segmentos extensíveis do trilho do barramento de face aberta estão disponíveis em incrementos variando de 3 a 13 pés. Caixas de derivação com troca a quente proporcionam a montagem embutida de receptáculos padrão NEMA ou IEC para ter funcionalidade de plug and play. Tendo capacidade nominal de interrupção de 10 a 50 quiloamperes (kA), as caixas de derivação que incluem intertravamentos mecânicos e elétricos com o recurso de 'aterrar primeiro, energizar depois' proporcionam segurança às mudanças nos requisitos de energia feitas no momento e sem um eletricista.

Contatos

Suporte em
Showing contacts for California, 91733, USA Alterar localização
Ace Technology Inc
+1 514 485 2307 +1 514 485 2494
https://acetechnology.com
5555 Westminster Ave Ste 207 Cote-St-Luc Quebec H4W 2J1 Canada
Áreas de produto de foco: Fontes de Alimentação Ininterrupta (UPS), Sistemas de Alimentação CC, Sistemas Industriais CA e CC, Distribuição de Energia, Chaves de Transferência de Energia, Energia Eólica, Iluminação de Emergência, Controle e Monitoramento de Energia, Gerenciamento Térmico, Soluções Integradas, Módulos Externos, Racks e Contêineres, Software, Monitoramento, Control Room Infrastructure, Mobile Workstation, Medium Voltage Inverter, Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Console Serial e Gateways, Digital Infrastructure Solutions, Switchgear and Switchboard, Cabling, Busway and Busduct, Custom Thermal, Battery Energy Storage System (BESS)
QA Testing - Contacts
+1 2345678 +987654321
Alabama USA
Áreas de produto de foco: Fontes de Alimentação Ininterrupta (UPS), Sistemas de Alimentação CC, Sistemas Industriais CA e CC, Distribuição de Energia, Chaves de Transferência de Energia, Energia Eólica, Iluminação de Emergência, Controle e Monitoramento de Energia, Gerenciamento Térmico, Soluções Integradas, Módulos Externos, Racks e Contêineres, Software, Monitoramento, Control Room Infrastructure, Mobile Workstation, Medium Voltage Inverter, Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Console Serial e Gateways, Digital Infrastructure Solutions, Switchgear and Switchboard, Cabling, Busway and Busduct, Custom Thermal, Battery Energy Storage System (BESS)
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma