The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um Revendedor

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Produto

Vertiv™ Powerbar iMPB

Product description Item level - Introducing Vertiv's new IEC certified intelligent Vertiv™ Powerbar iMPB - now available with a current rating of up to 1000A. Ideal for dynamic data center environments, the modular Vertiv™ Powerbar iMPB system allows businesses to cost-effectively optimize and adapt power distribution infrastructure over time, maximizing availability with continuous power delivery to critical loads. User friendly tap-off boxes can be placed anywhere along the busway for easy integration into any data center layout.

Obter Brochura
Principais benefícios
Solution is ideal for data centers of any size, having slab or raised floors, that have frequent or planned power configuration changes Variety of capacity and connection configurations support optimization and adaptation over time with minimal outside support needed Continuous power delivery is enabled with hot-swappable tap-off boxes having breaker protection that isolates active IT loads as well as close proximity branch breakers that support proper administration
Ideal para:
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Construction and Engineering
  • Government
  • Healthcare
  • Manufacturing
Warranty: V1- Warranty Summary

Vantagens

Built-in flexibility and scalability that supports change and growth Assured and continuous power delivery to active loads for maximum availability Improved cooling airflow with the elimination of messy PDU-to-rack power cable runs Low total cost of ownership with often fewer upfront capital expenditures and less external expertise needed after installation Ensured safety as verified by IP2X certification and IEC 61439-6 compliance

Recursos

Modular design with IP2X certified open-face track Extendable segments in increments ranging from 0.6 to 4 meters Capacities that range from 160 to 1000 amps Rigid aluminiumbusway track chassis Easy-to-change, hot-swappable tap-off boxes Busway track rated for 100% continuous current Interrupt capacity rating up of 10 to 50 kA Tap-off boxes with mechanical and electrical interlocks that utilize a ground-first, break-last safety feature Monitoring options for electrical oversight

With capacities ranging from 160 to 1000 A and rated for 100% continuous current, this modular busway system offers a variety of output capacity and connection configurations to match IT rack equipment requirements. The rigid aluminum busway track chassis is IP2X certified and IEC 61439-6 certified. The extendable segments of the open-face busway track are available in increments ranging from from 0.6 to 4 meters. Hot-swappable tap-off boxes provide flush-mounting of NEMA or flush-mounting of IEC standard receptacles for plug-and-play functionality. Having interrupt capacity ratings of 10 to 50 kiloamperes (kA), the tap-off boxes include mechanical and electrical interlocks with a ground-first, break-last feature that supports safe power requirement changes made on the fly without an electrician. 7-24 ptbr

Vertiv™ Powerbar iMPB
Test Technical Field Selector 1
Capacidade
V1 HF1
Input Voltage Range
V1 HF2
Output Voltage Range
V1 HF3
Opções de Saída
V1 HF4
Localização
V1 HF5
Distribution Options
Technical Field 1 Value - pt-BR
Transformer
Technical Field 2 Value - pt-BR
Frequency
Technical Field 3 Value - pt-BR
Test Technical Field Selector 2
Capacidade
V1 HF1
Input Voltage Range
V1 HF2
Output Voltage Range
V1 HF3
Opções de Saída
V1 HF4
Localização
V1 HF5
Test Technical Field Selector 3
Capacidade
V1 HF1
Input Voltage Range
V1 HF2
Output Voltage Range
V1 HF3
Opções de Saída
V1 HF4
Localização
V1 HF5

Contatos

Suporte em
Showing contacts for California, 91733, USA Alterar localização
Ace Technology Inc
+1 514 485 2307 +1 514 485 2494
https://acetechnology.com
5555 Westminster Ave Ste 207 Cote-St-Luc Quebec H4W 2J1 Canada
Áreas de produto de foco: Fontes de Alimentação Ininterrupta (UPS), Sistemas de Alimentação CC, Sistemas Industriais CA e CC, Distribuição de Energia, Chaves de Transferência de Energia, Energia Eólica, Iluminação de Emergência, Controle e Monitoramento de Energia, Gerenciamento Térmico, Soluções Integradas, Módulos Externos, Racks e Contêineres, Software, Monitoramento, Control Room Infrastructure, Mobile Workstation, Medium Voltage Inverter, Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Console Serial e Gateways, Digital Infrastructure Solutions, Switchgear and Switchboard, Cabling, Busway and Busduct, Custom Thermal, Battery Energy Storage System (BESS)
QA Testing - Contacts
+1 2345678 +987654321
Alabama USA
Áreas de produto de foco: Fontes de Alimentação Ininterrupta (UPS), Sistemas de Alimentação CC, Sistemas Industriais CA e CC, Distribuição de Energia, Chaves de Transferência de Energia, Energia Eólica, Iluminação de Emergência, Controle e Monitoramento de Energia, Gerenciamento Térmico, Soluções Integradas, Módulos Externos, Racks e Contêineres, Software, Monitoramento, Control Room Infrastructure, Mobile Workstation, Medium Voltage Inverter, Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Console Serial e Gateways, Digital Infrastructure Solutions, Switchgear and Switchboard, Cabling, Busway and Busduct, Custom Thermal, Battery Energy Storage System (BESS)
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma