The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um Revendedor

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Inovações Revolucionárias

A Vertiv entrega soluções que o ajudam a economizar dinheiro, ganhar dinheiro, reduzir riscos e torna mais fácil o gerenciamento de suas instalações.

3 Novas Soluções de Refrigeração para Data Centers de Colocation, de Cloud Hosting e Empresariais de Grande Porte

Sistema de Freecooling Liebert DSE 250 kW

O Liebert DSE DA250, 250kW é o primeiro sistema de economização a refrigerante bombeado da indústria, projetado especificamente para freecooling em data centers e não usa água.

Sistema Empacotado de Freecooling Liebert DSE 400 kW

O Liebert DSE, 400kW é um sistema de freecooling a água, altamente confiável e eficiente, para aplicações em colocation, cloud hosting e data centers.

Solução de Freecooling Evaporativo Indireto Liebert EFC

O Sistema de Freecooling Evaporativo Indireto Liebert EFC é um sistema de refrigeração, altamente confiável e eficiente, para colocation, cloud hosting e outros data centers de grande porte.

Precisa Mais Informações?

ENTRE EM CONTATO

O Mais Novo em Inovação Térmica da Vertiv

3 in 1

O menor custo total de propriedade

  • Economização a refrigerante bombeado, sem uso de água
  • Baixo pico de potência
  • O menor custo de instalação
  • Disponível na América do Norte

A maior eficiência

  • PUE mecânica tão baixa quanto 1,03
  • Os menores requisitos para pico de potência
  • Refrigeração evaporativa integrada para economias no longo prazo
  • Disponível globalmente

A maior flexibilidade

  • Sem necessidade de tubulação e menor footprint externo para aplicações de diversos andares
  • Configuração em galeria ou em conjunto de ventiladores
  • Baixo custo total de propriedade
  • Economização a refrigerante bombeado, sem uso de água
  • Disponível nas Américas e na região Ásia-Pacífico

“A nova linha de soluções de refrigeração da Liebert está bem posicionada para atender às crescentes necessidades de provedoras de colocation e de cloud hosting... esses produtos são projetados para entregar alta eficiência e flexibilidade de design, ao mesmo tempo em que minimizam o custo total de propriedade.”

- ROB BROTHERS, VICE-PRESIDENTE DE TENDÊNCIAS E ESTRATÉGIAS PARA CENTERS NA IDC.

“As novas soluções Liebert DSE são uma continuação da liderança da Vertiv em gerenciamento térmico. Nossa solução nos ajuda a atingir nossos objetivos de sustentabilidade e servir melhor aos nossos clientes com uma tecnologia de refrigeração que reduz o consumo de energia, elimina o uso de água para refrigeração e estabiliza o ambiente térmico do data center.”

- KEVIN DALTON, VICE-PRESIDENTE DE DESIGN, DESIGN GLOBALNA DIGITAL REALTY

Vertiv Colocation Exchange

COMPARTILHE O VERTIV COLOCATION EXCHANGE EM:

 
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma