The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um Revendedor

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Tecnologia de Free Cooling com expansão direta por refrigerante bombeado elimina o uso de água em um Data Center na Califórnia

Essa é a quantidade de água que pode ser eliminada anualmente em um data center de 1 MW na Califórnia usando tecnologia de Free Cooling com expansão direta por refrigerante bombeado, em comparação com economia de água.

Em 2015, a Comissão de Energia da Califórnia aprovou o uso do free cooling do sistema Liebert DSE com expansão direta por refrigerante bombeado nos data centers do estado, como parte de seus métodos de economia prescritos sob o Título 24. Anteriormente, o uso prescrito pela Comissão incluía apenas economizadores de ar e água.

Maior eficiência sem usar uma gota

O sistema de free cooling Liebert DSE com expansão direta por refrigerante bombeado maximiza as horas anuais de economia, e não usa água. Com esse sistema, os data centers na Califórnia podem:

  • Reduzir o uso anual de água em 4,3 milhões de galões para um data center típico de 1 MW
  • Reduzir o valor da energia dependente do tempo de 8% a 10%
  • Eliminar os custos e perigos do tratamento de água
  • Eliminar o risco de contaminação do ar externo
  • Maximize a proteção e a eficiência por meio de controles avançados integrados

A Vertiv publicou um relatório completo mostrando a análise da tecnologia de Free Cooling com expansão direta por refrigerante bombeado em comparação com a economia de água e de ar.

Leia o relatório

Conteúdo Relacionado

Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma