The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um Revendedor

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

O diagrama unifilar é o desenho técnico para análise do sistema elétrico. É o primeiro passo na preparação de um plano de resposta crítica, permitindo que você se familiarize completamente com o layout e o design do sistema de distribuição elétrica em sua instalação.

Independentemente de a sua instalação ser nova ou não, o diagrama unifilar é o roadmap indispensável de todas as futuras atividades de testes, serviços e manutenção. Dessa forma, o diagrama unifilar é como um balanço patrimonial da sua instalação e fornece um “instantâneo” dela em um determinado momento. Ele precisa ser alterado à medida que sua instalação muda para garantir que seus sistemas estejam adequadamente protegidos.

Ver Produtos e Serviços


Um diagrama unifilar eficaz mostrará claramente como os principais componentes do sistema elétrico estão conectados, incluindo equipamentos redundantes e peças sobressalentes disponíveis. Ele mostra um caminho correto para a distribuição de energia da fonte de alimentação de entrada para cada carga a jusante (downstream), incluindo as capacidades e tamanhos de cada peça de equipamento elétrico, seus condutores de circuito e dispositivos de proteção.

Em muitas instalações de processo, cargas são continuamente adicionadas ou removidas em pequenos incrementos. O efeito prático nem sempre é visto até que alguma parte do sistema fique sobrecarregada ou apresente outros problemas. Muitas vezes, os circuitos são adicionados sem modificações apropriadas das configurações padrão nos disjuntores upstream associados. Os dispositivos de proteção que você usa devem ser coordenados com suas curvas de tempo/corrente e entre si. O diagrama unifilar fornece o roadmap para permitir o design adequado de equipamentos, redundância e proteção.

Os requisitos da NFPA-70E exigem diagramas unifilares precisos e atualizados.

Para atender a esses requisitos, a Vertiv pode realizar uma inspeção abrangente do site para desenvolver diagramas unifilares para sua instalação ou atualizar diagramas existentes. A inspeção inclui:

  • Fazer um inventário dos equipamentos
  • Verificar a existência de desenhos as-built e se eles estão adequadamente disponíveis
  • Verificar se há um processo vigente que garanta que os desenhos as-built sejam mantidos em uma condição atual
  • Confirmar se as cargas estão conectadas aos alimentadores de emergência/stand-by
  • Verificar possíveis pontos únicos de falha
  • Avaliar a redundância do design de sistemas críticos (N, N+1, N+2...) e se todos os equipamentos críticos podem ser mantidos sem desligamento
  • Fazer um relatório que descreva as descobertas por site, juntamente com as ações recomendadas
  • Atualizar desenhos unifilares fornecidos pelo cliente até os quadros de distribuição de 480 V
  • Fornecer uma cópia do diagrama elétrico unifilar no formato AutoCAD
  • Afixar desenhos as-built em cada instalação

Um diagrama unifilar atualizado é vital para uma variedade de atividades de serviço, incluindo:

  • Cálculos de circuito-curto
  • Estudos de coordenação
  • Estudos de fluxo de carga
  • Estudos de avaliação de segurança
  • Todos os outros estudos de engenharia
  • Procedimentos de segurança elétrica
  • Manutenção eficiente

Benefícios

  • Ajudar a identificar locais de falha e simplifica a identificação/solução de problemas
  • Identificar potenciais fontes de energia elétrica durante o procedimento LOTO (Bloqueio e Etiquetagem)
  • Garantir a segurança dos profissionais
  • Manter a conformidade com os requisitos da NFPA 70E
  • Garantir a operação segura e confiável da instalação

Escopo

Para fornecer um retrato preciso do seu sistema elétrico, as informações do diagrama unifilar normalmente incluem:

  • Linhas de entrada (tensão e dimensões)
  • Fusíveis principais de entrada, terminais, junções, interruptores e disjuntores principais/de interligação
  • Transformadores de energia (capacidade, conexão de enrolamento e meios de aterramento)
  • Disjuntores do alimentador e interruptores com fusíveis
  • Relés (função, uso e tipo)
  • Transformadores de corrente/potencial (tamanho, tipo e coeficientes)
  • Transformadores de controle
  • Todos os cabos e fios principais passam com seus interruptores de isolamento e terminais associados (dimensão e comprimento de passagem)
  • Todas as subestações, incluindo relés integrais e painéis principais e a natureza exata da carga em cada alimentador e em cada subestação
  • Tensão e tamanho dos equipamentos críticos (UPS, bateria, gerador, distribuição de energia, chave de transferência, ar-condicionado da sala de computadores)

Conteúdo Relacionado

Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma