The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um Revendedor

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Racks de TI têm requisitos de energia exclusivos

Um sistema de fonte de alimentação de energia ininterrupta (UPS) de rack é projetado para uso em racks de TI padrão de 48,26 cm (19 in) ou gabinetes baseados em rack. Os sistemas UPS baseados em rack devem ser projetados para fornecer potência máxima em conjuntos muito compactos que incluem baterias embutidas. Uma UPS de rack geralmente utiliza de 1U a 12U de espaço de rack vertical.

A maioria dos sistemas UPS de rack emprega topologias de energia on-line (dupla conversão) ou line-interactive. Cada tecnologia tem suas vantagens e cada uma pode ser necessária para configurar a proteção de energia econômica, especialmente em sistemas complexos. A escolha depende de alguns fatores, incluindo a criticidade do equipamento protegido, tamanho da carga, localização e considerações orçamentárias.

A proteção de energia adequada é mais importante do que nunca

Com o aumento da digitalização em praticamente todos os setores, a TI distribuída tornou-se essencial para dar suporte aos usuários, fornecer serviços e coletar dados. Por todos os setores, como educação, governo, bancos, varejo e vários, as organizações de TI estão reforçando a capacidade e resiliência de locais remotos e implementando equipamentos em locais novos e diferentes.

A capacidade de TI está se expandindo de data centers centrais para a borda da rede, o que está exigindo de fonte de alimentação de energia ininterrupta (UPS) para se adaptar e fornecer maior segurança. A borda da rede não é mais um bastidor simples de armazenamento de dados e equipamentos de rede. Agora, a arquitetura distribuída e descentralizada é essencial para o ambiente de computação.

A proliferação da Internet das Coisas (IoT) e dos serviços em nuvem criou novas expectativas de Edge Computing. Os consumidores esperam disponibilidade sempre ativa, com resposta quase instantânea como um fator-chave. Isso alimenta a necessidade crescente de centros de edge locais que possam processar dados mais próximos do usuário.

A maior parte da infraestrutura de TI por trás disso é baseada em racks e no equipamento montado dentro deles. Para proteger a operação de servidores críticos e componentes de rede, é essencial ter um sistema UPS confiável nas proximidades para garantir a disponibilidade contínua de sistemas críticos. Onde quer que esses racks estejam localizados, a proteção de energia deve ser incluída junto com os outros componentes. Na maioria dos casos, o sistema UPS é montado no rack de TI junto com o equipamento que ele está protegendo.

Devido à sua importância, os espaços de computação baseados em rack da atualidade são críticos para os negócios e os gerentes de TI estão cada vez mais pressionados a protegê-los. Confiabilidade significa disponibilidade, o que começa com energia contínua. Seu desempenho de computação depende de energia de reserva confiável fornecida por UPS que esteja presente no rack.

Dentro do rack

Os servidores montados em rack estão no centro dos sistemas de computação de rede atuais. Esses componentes críticos precisam de proteção de energia confiável e compacta para acompanhar as necessidades crescentes. O rack de servidor de 48,26 cm (19 in) é a estrutura ou gabinete de tamanho padrão para montagem desse equipamento, permitindo configurações de hardware densas em pouco espaço ocupado. O equipamento montável em rack é instalado parafusando ou prendendo seu painel frontal ao rack. Ao consolidar servidores e UPS em um único rack, podem ser alcançados grandes benefícios de economia de espaço.

Projetados para servidores e equipamentos de rede usados em ambientes de montagem em rack, os sistemas UPS em rack são ideais para aplicações e sistemas de missão crítica, estações de trabalho de rede, servidores, bastidores de rede/IDF, periféricos de rede grandes, VoIP e estações de trabalho.

As redes convergidas atuais exigem maior disponibilidade e confiabilidade. Os profissionais de TI precisam de sistemas de proteção de energia de maior densidade que se adaptem a tensões de carga e tipos de plugues mistos e que, ao mesmo tempo, sejam fáceis de instalar e manter. Essas aplicações também exigem sistemas UPS com recursos de comunicação para fornecer gerenciamento baseado em SNMP e na web, bem como conexão para sensores ambientais.

Os racks podem ser usados em uma ampla variedade de locais e ambientes, o que significa que uma UPS montada em rack também deve ser capaz de funcionar adequadamente nesses locais. Eles podem estar em qualquer lugar, de grandes data centers a bastidores de rede e outros locais remotos de edge.

Topologias de alimentação de UPS em rack

Normalmente, os sistemas de rack têm um desses dois tipos de configurações de UPS:

UPS On-line (dupla conversão)—A UPS On-linefornece energia AC de alta qualidade e contínua aos equipamentos sem interrupção quando é feita a transferência para a bateria. Esses dispositivos protegem equipamentos contra praticamente todos os distúrbios de energia decorrentes de apagões, cortes, subtensões, sobretensões ou interferência de ruído. Uma UPS de dupla conversão verdadeira e on-line fornece condicionamento de energia 100%, tempo de transferência zero para a bateria, sem alteração na tensão de saída e melhor supressão de transientes do que as unidades line-interactive. Quando se trata de cargas críticas de TI, apenas a tecnologia de dupla conversão on-line protege totalmente contra todas as eventualidades.

UPS line-Interactive—Os sistemas UPS line-Interactive fornecem tanto o condicionamento de energia quanto bateria reserva. Essa tecnologia é particularmente eficaz em áreas onde interrupções são raras, mas as flutuações de energia são comuns. A UPS line-interactive suporta uma ampla faixa de flutuações de tensão de entrada antes de mudar para a bateria reserva. Além da bateria reserva, a UPS line-interactive fornece um controle muito melhor sobre as flutuações de energia do que sistemas off-line. A vantagem crítica da UPS line-interactive é o circuito de aumento de tensão e a faixa de tensão de entrada que a UPS aceita. Quanto mais ampla a faixa, mais proteção total você terá. Fornece condicionamento de energia com uma interrupção de energia de 4 a 6 milissegundos ao transferir para a bateria reserva.

A Vertiv oferece sistemas UPS para rack líderes na indústria

A Vertiv oferece a linha mais completa do setor de sistemas UPS montados em rack para aplicações de edge de rede com tecnologias on-line e line-interactive. Esses sistemas são projetados para proporcionar confiabilidade e flexibilidade, combinando capacidade de energia e recursos operacionais excepcionais no menor conjunto possível.

On-line

Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma