The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um Revendedor

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Infraestrutura de Data Centers
| Construa a Coluna Vertebral da sua TI

O que é Infraestrutura de Data Center?

Infraestrutura de data center, algumas vezes chamada de infraestrutura de TI, refere-se ao hardware, equipamentos e dispositivos físicos encontrados dentro de um data center, os quais habilitam as operações digitais da empresa. Hoje em dia, os modernos data centers são bastante diversos, incluindo os data centers centrais ou instalações críticas e, cada vez mais, data centers de edge computing que estendem as redes de TI para mais perto dos usuários finais. Diversas empresas também usam instalações de colocation que cuidam das necessidades de data center de diversas empresas ou usam data centers de cloud computing.

Qualquer que seja o tipo de data center, todas essas instalações dependem de soluções de infraestrutura de qualidade, incluindo componentes de computação e que não são de computação.

Componentes da Infraestrutura de Computação do Data Center

Essa categoria de ativos do data center inclui computadores, servidores, equipamentos de rede e dispositivos de segurança como firewalls. Pense nesses dispositivos como as estrelas do show, pois eles abrigam os dados e dão suporte ao processamento que permite às empresas operarem. Tudo o mais no data center existe para garantir que esses dispositivos de computação sempre tenham a melhor performance.

Componentes da Infraestrutura de Não Computação do Data Center

Essa categoria de infraestrutura de data center existe para dar suporte aos dispositivos de computação. O trabalho desse equipamento é entregar alimentação de energia, condicionamento ambiental, proteção e supervisão para manter os equipamentos de computação funcionando de forma confiável e eficiente 24 horas por dia.

Esse segundo conjunto de componentes da infraestrutura do data center - embora tenha um papel coadjuvante - normalmente ocupa a maior parte do seu espaço físico. Muitas vezes, ele representa os maiores desafios ou demanda importantes decisões sobre o design da infraestrutura do data center moderno e sobre o gerenciamento da infraestrutura do data center (DCIM).

Os equipamentos de suporte em um data center normalmente pertencem a uma de quatro categorias:

  • Energia crítica. Sistemas críticos precisam de soluções de energia com boa relação custo-benefício para garantir operações contínuas e ininterruptas. Como a energia da rede elétrica pode algumas vezes não ser confiável e algumas vezes ser instável, a infraestrutura do data center quase sempre inclui um ou mais sistemas alimentação de energia ininterrupta, ou UPSs. Alguns data centers também usam sistemas de alimentação em CC (DC Power). De qualquer forma, as instalações precisam de unidades de distribuição de energia, ou PDUs, para distribuir a energia para as diversas partes do equipamento.

  • Gerenciamento térmico. Equipamentos de computação desprendem muito calor e este calor precisa ser gerenciado de forma adequada e confiável para garantir os níveis certos de temperatura e umidade que são necessários para proteger os equipamentos de TI sensíveis. A infraestrutura de gerenciamento térmico inclui uma grande variedade de soluções de refrigeração na sala, na fila ou no rack, que usam diferentes abordagens e diferentes materiais para refrigerar os equipamentos e rejeitar o calor para fora do espaço do data center. Com as densidades dos racks dos data centers aumentando consideravelmente nos últimos anos, e racks com mais de 20 quilowatts (kW) ou até mesmo 40 kW se tornando mais comuns em várias instalações, a necessidade por infraestrutura de gerenciamento térmico avançada e robusta continuará apenas crescendo.

  • Racks e invólucros. Os componentes da infraestrutura de computação e de suporte do data center precisam ser alojados adequadamente e com segurança dentro do ambiente do data center. De fato, racks servidores são a coluna vertebral de um bom design de infraestrutura do data center, o qual permite à sua empresa utilizar totalmente sua capacidade e sistemas de TI. Racks, gabinetes e soluções de invólucros para o data center têm uma grande variedade de opções e diversos tamanhos de racks servidores, de forma a oferecer os níveis certos de suporte e proteção para o ambiente específico de um data center, bem como às suas necessidades empresariais e de TI específicas.

  • Monitoramento e gerenciamento. Gestores de data center precisam de formas para verificar continuamente a saúde da infraestrutura do seu data center, mesmo quando não estão fisicamente presentes na sala onde o equipamento se encontra. Soluções de monitoramento e de gerenciamento incluem uma variedade de formatos de hardware que podem ser incorporados ou conectados a dispositivos para habilitar sistemas de gerenciamento de infraestrutura de data center (DCIM) e entregar informações em tempo real sobre energia, espaço e refrigeração que ajudam os gestores de data centers a gerenciar com mais confiança a capacidade, reduzir riscos e aumentar a eficiência do data center.

Unindo Toda a Infraestrutura do Data Center

Embora haja diversas partes e peças que compõem a infraestrutura de um data center, a coisa mais importante é que todos os componentes trabalhem juntos com harmonia. Com a sempre crescente necessidade das empresas para colocar os data centers para funcionar rapidamente e para adicionar capacidade de computação, tanto em instalações centrais como na borda, há uma tendência crescente em direção à padronização e infraestrutura pré-fabricada, ou "fora do rack". De acordo com uma ecente pesquisa da Omdia, 99% dos operadores de data centers empresariais dizem que os designs modulares pré-fabricados de data center serão parte de sua estratégia para futuros data centers.

Essas soluções são normalmente mais rápidas e mais econômicas para serem implementadas. Elas economizam espaço útil, e são muitas vezes modulares, permitindo que você controle seu investimento e adicione capacidade conforme necessite. Soluções de data centers pré-fabricados multifuncionais, ou tudo-em-um, também possuem infraestrutura de data center pré-integrada, o que pode ser um benefício importante para garantir que os racks, a energia, a refrigeração e o monitoramento funcionem perfeitamente juntos, resultando em uma solução completa. Tais soluções contribuem muito para prevenir as dores de cabeça e contratempos que geralmente surgem durante a fase de implementação de um projeto de infraestrutura de data center.

Soluções de Infraestrutura de Data Center Oferecidas pela Vertiv

Da borda à nuvem, a Vertiv é uma das empresas líderes em infraestrutura de data center, oferecendo soluções modernas de infraestrutura, incluindo soluções completas para gerenciamento de energia, gerenciamento térmico, racks e invólucros e monitoramento e gerenciamento. Nosso portfólio inclui soluções modulares pré-fabricadas e micro data centers completos para atender à crescente demanda por infraestrutura pré-integrada que pode ser rapidamente implementada em qualquer ambiente. Algumas das soluções para infraestrutura de data center mais populares da Vertiv são:

  • Vertiv™ SmartMod™, Infraestrutura Modular de Data Center. Um data center com implementação rápida, independente e com todos os recursos necessários para que você alcance seus objetivos de TI, o Vertiv SmartMod proporciona proteção de energia por UPS, gerenciamento térmico, racks, PDUs e mais, em invólucros self-contained que podem ser implementados com segurança, praticamente em qualquer lugar.

  • Vertiv™ VRC-S, Sistema de Micro Data Center Preparado para Edge Computing O Vertiv VRC-S é uma solução de micro data center totalmente montado na fábrica e projetado especificamente para aplicações de TI de edge computing. Essa solução oferece quatro diferentes tamanhos com dois diferentes métodos de refrigeração (split e self-contained) e a opção pra integrar um UPS. Uma PDU chaveada inteligente, incluindo o monitoramento de todos os componentes e um pacote de software abrangente, completa a solução. O Vertiv VRC-S economiza tempo e evita incomodações com uma solução de micro data center pré-integrado multifuncional, ou tudo-em-um.

Visite a página de Produtos e Serviços Vertiv para conhecer mais sobre as tecnologias de infraestrutura crítica para data centers e as opções customizáveis e de rápida implementação disponíveis para construir a infraestrutura de data center certa para às suas necessidades específicas.

Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma