The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um Revendedor

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Design de Data Centers
| Melhores Práticas para Data Centers Modernos

5 Melhores Práticas para o Design de Data Centers

Data centers são ambientes com a climatização controlada, especialmente projetados para abrigar, alimentar e proteger os sensíveis equipamentos de TI dos quais a sua empresa depende a cada dia. Esses espaços de missão crítica são os pilares para a continuidade dos negócios, tornando o design e a construção do data center uma atividade que nenhuma empresa pode se dar ao luxo de negligenciar. De fato, o sucesso do design dos data centers modernos está associado à habilidade do pessoal de TI e de facilities em equilibrar com sucesso as necessidades - muitas vezes conflitantes - de maior densidade e melhor agilidade com maior eficiência e menores custos, tudo isso ao mesmo tempo em que têm em mente os mais novos padrões para o design de data centers.

Embora projetar um data center não seja uma tarefa fácil e demande um investimento considerável de tempo e de recursos para que os detalhes certos para a sua instalação específica sejam obtidos, há algumas melhores práticas fundamentais para o design de data centers que se aplicam a qualquer empreitada de design/construção. Use as diretrizes abaixo para construir uma estrutura de trabalho que resulte em um projeto de sucesso:

  1. Decida de quanto espaço você precisa e onde você precisa dele. Data centers vêm em todos os formatos e tamanhos, desde simples salas de servidores às tradicionais instalações com piso elevado, às soluções de colocation e nuvem híbrida. Hoje, a necessidade de levar a capacidade de computação e de armazenamento para mais perto do usuário final levou a um rápido crescimento dos data centers de edge computing e micro data centers. Mesmo com a borda da rede se expandindo rapidamente, as empresas precisam simultaneamente de instalações de data centers centralizados. Proprietários e operadores precisarão decidir se devem construir novos data centers ou expandir, reformar ou modernizar instalações já existentes. Soluções de colocation e de cloud computing oferecem ainda mais opções para as equipes de facilities e de TI levarem em consideração.

    Qualquer que seja a arquitetura de data center que sua empresa busca, você precisará de espaço útil suficiente não apenas para os servidores, racks servidores e equipamentos de rede, mas também para os componentes de infraestrutura outra que não de computação (por exemplo, energia, refrigeração e monitoramento) que dão suporte aos equipamentos de computação. Lembre-se de pensar além das necessidades atuais e também planejar agora para a capacidade futura.

  2. Considere cuidadosamente todo o leque de requisitos. Os projetos de design de data centers são muito complexos devido à natureza sensível dos equipamentos que eles abrigam. Equipamentos de computação exigem uma fonte constante de alimentação confiável de energia ou uma fonte de alimentação de energia ininterrupta (UPS), o sistema de gerenciamento térmico certo para a otimização da temperatura e da umidade, medidas sólidas de segurança física e a capacidade de monitorar as condições ambientais do espaço o tempo todo. Refrigeração, energia e espaço de produção (white space) escaláveis também são críticos para garantir que o data center possa expandir junto com as necessidades da empresa. .

    É uma boa ideia reunir os líderes de TI, facilities, rede e segurança nas etapas iniciais do projeto de design do data center para definir o conjunto completo de necessidades para o espaço. O documento resultante referente a essas necessidades servirá como um esquema para a construção dos detalhes de seu design.

  3. Elimine as ineficiências com a pré-integração, pré-fabricação e design flexível, sempre que possível. Os projetos tradicionais de design de data centers muitas vezes levam à especificação de produtos comoditizados de diversos fornecedores e, então, ao gerenciamento da integração das várias soluções, o que pode se transformar em dores de cabeça na hora da implementação e em atrasos, sem falar dos problemas de performance. Com a necessidade por capacidade de computação aumentado cada vez mais, as construções tradicionais de concreto estão se tornando cada vez menos comuns na indústria. Alavancar soluções modulares pré-fabricadas pode proporcionar um caminho melhor para o sucesso em diversos casos, reduzindo os custos e riscos gerais enquanto acelera o design do data center e os prazos de construção.

    Com uma solução de data center pré-fabricado, os sistemas são montados, integrados e testados em um ambiente fora do site - na fábrica - para acelerar a implementação e melhorar a previsibilidade dos prazos de design e construção. Ao alavancar designs com blocos de construção de subsistemas replicáveis, a abordagem de pré-fabricação oferece um processo de design mais eficiente e de baixo risco. Com esse modelo, os designs são também normalmente escaláveis, possibilitando uma resposta rápida para a demanda não prevista.

    Soluções pré-fabricadas e pré-integradas podem incluir subsistemas como gerenciamento térmico, proteção e distribuição de energia, software de controle e de gerenciamento e serviços, além de sistemas auxiliares como iluminação, proteção contra incêndios, segurança física e tratamento de água. É possível pré-fabricar e pré-integrar um ambiente completo para uma operação eficiente e confiável dos seus sistemas de tecnologia e implementá-lo em qualquer lugar do mundo.

  4. Aproveite os padrões populares de design de data centers. Como qualquer projeto de uma nova instalação, o design de construção do data center precisa seguir códigos e padrões. Além dos códigos e requisitos internacionais, nacionais e locais que se aplicam aos projetos de construção de todos os tipos, alguns dos mais importantes padrões específicos para data centers que devem ser levados em consideração incluem:

    • Padrão de Tiers do Uptime Institute: Esse padrão foca na resiliência, redundância e confiabilidade de um data center e proporciona diretrizes para as fases de design, construção e comissionamento de um projeto.

    • ANSI/TIA-942: Esse padrão se refere aos aspectos físicos dos data centers, incluindo infraestrutura de telecomunicações, localização do site, arquitetura, sistemas elétricos e mecânicos, segurança contra incêndios e segurança em geral.

    • EN 50600: Como o primeiro padrão transacional, cobrindo a Europa, essa série tem uma abordagem holística ao planejamento, construção e operação de um data center.
       
  5. Leve a eficiência em consideração desde o primeiro instante: Com as questões Ambientais, Sociais e de Governança (ESG) ganhando cada vez mais tração e sendo a indústria de data centers uma das mais visadas devido ao seu grande uso de energia e de outros recursos, as empresas devem pensar em como construir instalações eficientes desde o primeiro instante. Dependendo do quão ambiciosos são seus objetivos, você pode querer levar em consideração certificações verdes, como a LEED, Green Globes e Energy Star. No mínimo, busque por opções de design ou produtos de infraestrutura que ofereçam melhor eficácia no uso da energia, ajude-o a controlar a sua pegada de carbono e seu impacto ambiental e ajude a reduzir os custos. Em diversos casos, novas soluções de infraestrutura e componentes pré-fabricados de data centers já estão engenheirados para ajudar as empresas a atingir seus objetivos de eficiência.

Comece Definindo as Melhores Práticas de Design de Data Centers

Embora o design e construção de um novo data center seja complexo, ter um conjunto de melhores práticas preparado para servir como um esquema de trabalho o ajudará muito a ter o seu projeto organizado. Unir requisitos e padrões enquanto envolve, desde o início, os principais player na definição e documentação das necessidades críticas (incluindo eficiência e flexibilidade) ajudará a estabelecer as bases certas e posicioná-lo para o sucesso.

Soluções de Design de Data Centers Oferecidas pela Vertiv

A Vertiv ajuda empresas a construir e expandir data centers em qualquer lugar do mundo, incluindo soluções de data centers de edge computing, data centers centrais, de colocation e de cloud computing. Algumas das soluções de design de data centers mais populares da Vertiv são:

  • Vertiv™ SmartMod™, infraestrutura modular de data centers. Essas edificações pré-fabricadas são ideais para uma grande variedade de aplicações e indústrias. Projetadas como módulos pré-montados de fácil transporte e implementação rápida, os invólucros são um bloco de construção fundamental para o design do data center modular moderno.

  • Vertiv™ Power Module 1000/1200. Essas soluções possibilitam que você implemente capacidade de infraestrutura crítica isolada com grande densidade de potência, em tempo para atender às demandas do seu negócio. Você pode rapidamente construir blocos redundantes de infraestrutura de energia crítica para a sua instalação nova ou já existente, deixando que você se concentre nas áreas mais sensíveis da instalação que demandam o maior gerenciamento.

Saiba mais sobre as soluções integradas da Vertiv e nosso papel como arquitetos da continuidade ou entre em contato conosco ainda hoje para ver como podemos fazer uma parceria em seu próximo projeto de design de data center.

Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma