Histórico:
A demanda acelerada por dados levou um provedor de cloud computing de hyperscale a buscar uma solução modular integrada que pudesse ser implementada rapidamente. Entretanto, implementar esses enormes skids de energia - que incluem salas elétricas de baixa tensão (BT) completas com confinamento de barramento blindado, fonte de alimentação de energia ininterrupta (UPS), chave estática de transferência (STS), equipamento de comunicação e infraestrutura de distribuição de energia - requer um planejamento e uma execução de projeto criteriosos.
Resultados:
- Solução customizada entregue rapidamente através do escalonamento eficiente do projeto
- Implementação não disruptiva com nenhum tempo perdido nem lesões reportáveiss
- Economia com mão de obra no site de aproximadamente 75%
- 60 MW de capacidade adicionada dentro de um prazo apertado, otimizada para confiabilidade e eficiência
| Resumo do Caso | |
|---|---|
| Localização: |
Dublin, Irlanda |
| Necessidade Crítica: |
Implementar 60 MW de capacidade para dar suporte à demanda por cloud computing, em um prazo de 20 semanas |
| Solução da Vertiv: |
|