Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um Revendedor

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

A Busca pelo Triângulo da Sustentabilidade:
PUE, CUE e WUE

A eficiência energética é um fator crítico na operação de data centers, uma vez que eles consomem entre 1% e 3% da energia mundial e são responsáveis por 0,5% das emissões de CO2, de acordo com dados da Green IT.  

Indicadores como Eficácia no Uso de Energia (PUE), Eficácia no Uso de Carbono (CUE) e Eficácia no Uso da Água (WUE) tornaram-se o triângulo da sustentabilidade para a eficiência de data centers na América Latina, e aqui está o porquê:

PUE, a busca pela eficiência energética

A PUE é um dos indicadores de eficiência energética mais usados, uma vez que mede a energia total usada em um data center e a compara com a energia usada para alimentar os equipamentos de computação (a energia efetivamente usada para operar as máquinas). Quanto mais perto de 1 for a PUE, mais eficiente será o data center.

Um estudo da Bnamericas indica que, de acordo com o US Natural Renewable Energy Laboratory (NREL), os data centers têm uma PUE média ao redor de 1,8, mas a infraestrutura focada em eficiência normalmente alcança uma PUE com valores de 1,2 ou menores.

Assim, diversas empresas de tecnologia da América Latina estão trabalhando para melhorar sua PUE através de medidas como virtualização de servidores, implementação de sistemas de refrigeração mais eficientes e o uso de energias renováveis. Por exemplo, na Equinix, a PUE média global anual do grupo em foi de 1,51 em 2020, uma redução dos 1,61 de 2015. Na Ascenty, a PUE média de seus 19 data centers na América Latina é atualmente de 1,48.

Na Vertiv, temos o sistema de alimentação ininterrupta (UPS) Vertiv™ Liebert® EXL™ S1, conhecido por oferecer uma excelente eficiência operacional, uma proteção robusta da alimentação de energia e uma conectividade inteligente que otimizam a performance com cargas parciais e aumentam a economia nos custos.

Existem também soluções de alimentação de energia em CC que integram energias renováveis para melhorar a eficiência em redes de tecnologia da informação e da comunicação (TIC), como o Vertiv™ NetSure™ 5100 Híbrido – uma solução de energia em CC totalmente integrada com retificadores, conversores solar e um controlador inteligente, e a Prateleira para Conversão Solar Vertiv™ NetSure™ - uma solução compacta de -48 VCC que pode facilmente ser adicionada a uma central elétrica de CC de telecom já existente de qualquer fabricante.

CUE, avaliando as emissões de carbono

A CUE é um indicador da quantidade de dióxido de carbono emitido por um data center por unidade de energia usada. Quanto mais baixa a CUE, mais eficiente é o data center pela ótica da emissão de carbono. O valor ideal é 0,0 kg de CO por kWh.

Globalmente, o estudo da Cushman & Wakefield intitulado Energy, Water, Carbon: A new Trinity for Measuring Data Center Sustainability (Energia, Água, Carbono: A Nova Trindade para Medir a Sustentabilidade do Data Center), analisado pela Vertiv, mostra que os data centers são responsáveis por até 3,7% das emissões mundiais de carbono, à frente do setor de transportes marítimos (quase 3%) e do setor aéreo global (2,5%).

Na busca pela redução desta pegada de carbono, o white paper da Vertiv Preparando-se para um Futuro Livre de Carbono mostra como operadores de data centers estão mais interessados do que nunca em investir em sistemas de energia que possam atingir taxas de utilização ao redor de 100% e eficiências de até 99%, maximizando a capacidade disponível enquanto minimizando as perdas de energia.

WUE, uso responsável da água

A WUE é um indicador relativamente novo usado para medir a quantidade de água demandada por um data center por unidade de energia consumida. Quanto menor a WUE, mais eficiente é o data center sob a ótica do uso de água.

De acordo com a Datacenter Dynamics, reduzir o consumo de água é certamente um objetivo desejável para data centers que implementam refrigeração evaporativa (ou adiabática), tanto por motivos de sustentabilidade quanto para atender a regulamentações locais.

Da Vertiv, as tecnologias eficazes incluem a Solução Empacotada de Free-Cooling Vertiv™ Liebert® DSE, um sistema de gerenciamento térmico sem água que reduz os custos e aumenta as horas de economização. Cada sistema economiza aproximadamente 6,75 milhões de galões de água por ano.

Esse triângulo de medições de sustentabilidade (PUE, CUE e WUE) ajuda às empresas identificar oportunidades de melhorias em suas operações e reduzir os custos operacionais, ao mesmo tempo em que promove a sustentabilidade.

Entretanto, melhorar a eficiência energética e o uso de recursos sustentáveis em data centers apresenta diversos desafios. A constante demanda por aplicações com uso mais intenso de dados está aumentando o foco sobre a necessidade de eficiência energética e do uso de recursos sustentáveis pelos data centers. Há múltiplas opções para ajudar a cada data center específico a atingir seus objetivos de eficiência.

Saiba mais aqui sobre as atividades da Vertiv para dar suporte às empresas no uso de tecnologias comprovadas que as possibilitem caminhar rumo a um futuro sustentável e reduzir a dependência por fontes de energia derivadas do carbono.

Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma