The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um Revendedor

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Do Data Center ao Edge, Como Implementar e Gerenciar Dispositivos de TI de Forma Mais Rápida e Mais Segura

O Ecossistema Vertiv™ Avocent® ADX Automatiza e Confere Velocidade às Tarefas de Gerenciamento de TI

As organizações estão gerenciando uma quantidade crescente de dispositivos de TI e esta tendência irá apenas acelerar com o crescimento do edge computing. Enquanto atualmente 10% dos dados gerados por empresas são criados fora de data centers tradicionais ou infraestruturas de cloud computing, até 2025 este número terá alcançado 75%, de acordo com a Gartner. Isto se deve a inúmeros fatores, incluindo as iniciativas de transformação digital com um ritmo acelerado, modelos de trabalho híbrido e inovação das aplicações com a Internet das Coisas e o 5G. A intensidade tecnológica das organizações está disparando, e não há volta.

Então, o que isso significa para as equipes de data centers e de TI? Se ainda não estão, estas equipes logo estarão implementando e gerenciando dispositivos ao longo de redes distribuídas de larga escala. Como resultado, muitas equipes querem fazer a evolução dos processos e das tecnologias agora para poder implementar e gerenciar sites e dispositivos em escala. Entretanto, a segurança está sempre no topo das preocupações. À medida em que as equipes de TI gerenciam as infraestruturas cada vez mais de forma remota, elas também querem desbloquear processos e sessões apenas para usuários autorizados. Recentes ações de hackers amplamente disseminadas reforçaram a ideia de que as equipes de TI precisam considerar a segurança em primeiro lugar conforme adotam processos remotos e precisam localizar e eliminar continuamente as vulnerabilidades que possam ser exploradas por agentes maliciosos.

O Que as Equipes de TI Precisam das Ferramentas de Gerenciamento Remoto Agora

Conforme as equipes de TI avaliam suas plataformas de gerenciamento de TI, elas querem:

  • Planejar para a diversidade de infraestruturas: as equipes de TI precisam de uma plataforma de gerenciamento única que possa lidar tanto com sites empresariais quanto de edge com infraestrutura heterogênea de diversos fornecedores. Elas estão gerenciando grandes quantidades de dispositivos, incluindo servidores, computadores desktops, equipamentos de armazenamento e de rede, unidades de distribuição de energia para racks (rPDUs) e fontes de alimentação de energia ininterrupta para racks (rUPS), para mencionar apenas alguns. Uma plataforma de gerenciamento de TI que combine dispositivos IP KVM, máquinas virtuais e processador de serviços permite às equipes de TI implementar e gerenciar esses dispositivos de forma remota e segura.
  • Prepare a sua abordagem para o futuro: Os dias de sistemas proprietários e de ficar preso a fornecedores estão acabando. Durante a recente crise econômica, 68% das organizações mudaram para softwares de código aberto para economizar tempo e dinheiro. Em outra pesquisa, 94% dos participantes responderam que software de código aberto era tão bom quanto ou melhor do que software proprietário, provavelmente devido ao fato de que ele é continua e coletivamente inovado.

    Uma plataforma de gerenciamento de TI deve ser baseada em padrões abertos como OpenBMC e Redifish, proporcionar APIs que habilitem às equipes de TI se conectarem com suas ferramentas e dispositivos de preferência e simplificar as tarefas de gerenciamento. Além disso, firmware de código aberto incorporado permite ao TI aumentar a eficiência operacional. A equipe pode facilmente acrescentar as últimas melhorias para aumentar a segurança, o desempenho e a funcionalidade do dispositivo. As equipes de TI podem também abrir o firmware em Linux para atender a necessidades dos clientes, com uma solução segura com base em padrões mais rigorosos que proteja a todos os envolvidos. Todos estes recursos se traduzem em uma plataforma que passará no teste do tempo e evoluirá com a tecnologia mais nova.
  • Melhorar a eficiência operacional: Processos manuais levam muito tempo, além de inserir lacunas e erros nos processos de TI. Processos automatizados permitem que uma equipe de TI lide com um site maior e com o footprint dos dispositivos sem precisar contratar mais funcionários ao mesmo tempo em que reduz os tempos e prazos de implementação. A equipe pode automatizar itens como a integração de usuários, mudanças de configuração e relatórios de status, tornando mais rápido e mais fácil instalar dispositivos e sites. Eles podem também usar equipamento de agregação para designar endereços IP para módulos IP, independente das redes do cliente. Isso se traduz em menos endereços IP e custos mais baixos.
  • Gerenciar dispositivos durante faltas de energia elétrica: Indisponibilidades inesperadas são o veneno de qualquer negócio digital. Recursos de gerenciamento fora de banda significam que o TI pode acessar dispositivos remotamente, mesmo quando a rede estiver fora ou não existir. A equipe de TI poderá se conectar aos equipamentos de seus clientes, identificar e resolver rapidamente qualquer problema e restaurar o serviço para uma melhor experiência. Além disso, o TI pode atualizar os recursos e funcionalidades da plataforma de gerenciamento de TI enquanto a estão usando, melhorando ainda mais a disponibilidade.
  • Controlar o acesso e o uso de dispositivos: As equipes de TI querem controlar rigidamente o acesso e o uso dos dispositivos. Uma plataforma de gerenciamento de TI empodera a equipe autorizada a iniciar sessões de VM remotas, possibilitar o acesso seguro para usuários aprovados, controlar as operações que eles podem realizar e auditar os processos para melhorar ainda mais a segurança. Dispositivos IP KVM proporcionam aos usuários acesso seguro à aplicações e dados que estão localizados na empresa (on-premises) com encriptação fim-a-fim para todo o tráfego.
  • Melhorar a segurança dos dispositivos: Ao centralizar o gerenciamento de dispositivos, o TI pode manter o conhecimento contínuo da sua saúde e de suas condições. Isto significa que a equipe pode resolver rapidamente problemas como patches desatualizados que podem aumentar os riscos de segurança. Updates automáticos mantém os dispositivos atualizados enquanto o firmware incorporado proporciona segurança premium durante o tempo de atividade, eliminando todo um vetor de vulnerabilidades com base na memória.

À medida em que as equipes de TI expandem suas tarefas de gerenciamento, elas precisam de um sistema que cresça junto com as necessidades dos negócios e da tecnologia. O Ecossistema Vertiv™ Avocent® ADX é uma plataforma de gerenciamento de TI que se expande entre data centers, sites de edge e dispositivos. Ela simplifica as tarefas de monitoramento e gerenciamento de TI com uma plataforma de gerenciamento, gerenciador de racks, módulos de interface e firmware Linux incorporado que empodera as equipes de TI e possibilita processos seguros.

Quer as equipes de TI estejam gerenciando data centers grandes ou modulares, gabinetes de TI, salas de servidores, laboratórios de testes, torres celulares ou outros, o Ecossistema Avocent ADX trará clareza e controle aos processos organizacionais. No que se refere à velocidade, escala e segurança, o Ecossistema Avocent ADX ajuda ao TI entregar os resultados que a empresa deseja.

Saiba mais hoje sobre o Ecossistema Vertiv™ Avocent® ADX.

Conteúdo Relacionado

Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma