Znasz Vertiv?
Dowiedz się, jak możemy pomóc zwiększyć rentowność Twojej firmy i wspólnie rozwijać działalność
Vertiv™ oferuje kompleksową ofertę rozwiązań zasilania, chłodzenia i infrastruktury IT oraz usług. Dzięki naszym rozwiązaniom możesz zagwarantować ciągłe i optymalne działanie oraz rozwój aplikacji o znaczeniu krytycznym Twoich klientów zgodnie z ich potrzebami.
Dlaczego warto wybrać Vertiv?
- Nasza kompleksowa oferta zapewnia partnerom dostęp do uznanych na świecie marek, takich jak Geist™, Liebert® i Avocent® oraz możliwości stabilnego rozwoju w IT.
- Oferujemy wysokie marże, które pozwalają optymalizować dochody i zyskać przewagę konkurencyjną.
- Wieloletnie doświadczenie w branży pozwoliło nam zbudować solidną ofertę i zespół, który zapewni Ci kompleksowe wsparcie.
- Zdobywaj prawdziwe nagrody i zyskaj przewagę konkurencyjną dzięki Programowi dla Partnerów Vertiv
Nowości Vertiv™
Zasilacz UPS Edge
Wybierz najbardziej zaawansowaną ochronę zasilania dla aplikacji brzegowych IT Twoich klientów i oszczędzaj energię. Dzięki nowemu zasilaczowi UPS Vertiv™ Edge line interactive nie musisz rezygnować z niczego!
Gniazdo uniwersalne
Zyskaj elastyczność i uprość proces zakupu listew PDU dzięki nowemu gniazdu uniwersalnemu Vertiv™ Geist™. Umożliwia podłączenia wtyczek IEC C13 i C19 do tego samego gniazda.
Uniwersalna listwa zasilająca PDU
Uniwersalna listwa zasilająca Vertiv™ Geist™ UPDU to najbardziej wszechstronna i niezawodna jednostka dystrybucji zasilania na rynku wyposażona w uniwersalne gniazda i obrotowe złącze. Uniwersalną listwę zasilającą można podłączyć do dowolnego adaptera kablowego (FSC) i w ten sposób uprościć zarządzanie oraz skrócić czas wdrożenia infrastruktury IT.
Klimatyzacja
precyzyjna
Obiekty o krytycznym znaczeniu dla działalności firmy potrzebują chłodzenia o najwyższej precyzji. Vertiv oferuje najbardziej zaawansowane w branży urządzenia i systemy sterowania, niskie koszty operacyjne i niezrównaną wiedzę specjalistyczną.
Zasilacz UPS Vertiv™ Edge
Wysoce wydajna i kompaktowa jednostka dostępna w wersji do montażu w szafie lub autonomicznej, chroni obciążenia IT Twoich klientów i ich budżet.
- Wysoki współczynnik mocy wyjściowej (0,9)
- Sprawność do 98%
- Zarządzane gniazda wyjściowe
- Różne wersje obudowy

Listwa zasilająca Vertiv™ Geist™ z gniazdem uniwersalnym C13/C19
- Wysoki poziom styku
- Elastyczne zarządzanie kablami
- Prosta identyfikacja obwodu
- Uproszczone zamawianie
Uniwersalna jednostka dystrybucji mocy Vertiv™ Geist™ (UPDU)
- Uniwersalność zastosowania
- Wysoka odporność na temperatury
- Wyższa efektywność zasilania
- Możliwość wymiany i rozbudowy podczas pracy
Jednostka chłodzenia szaf IT Vertiv™ VRC to wydajne, skalowalne i energooszczędne rozwiązanie w kompaktowej obudowie, dostępne w wersji autonomicznej lub typu split, które pasują do budynków o różnej architekturze.
Autonomiczny system chłodzenia szaf IT Vertiv™ VRC
- Konstrukcja typu plug&play
- Sprężarka i wentylatory o zmiennej prędkości
- Zintegrowany system odprowadzania ciepła
- Prosta instalacja i szybkie wdrożenie
System chłodzenia szaf typu split Vertiv™ VRC
Wersja split systemu chłodzenia szaf Vertiv™ VRC to rozwiązanie zapewniające oszczędność miejsca. Jest przeznaczone do montażu w pomieszczeniach bez podwójnego sufitu, budynkowej klimatyzacji lub instalacji odprowadzania ciepła.
- Jednostka wewnętrzna montowana w szafie
- Jednostka zewnętrzna ze sprężarką
- Praca w niskiej temperaturze powietrza otoczenia
- Powiadamianie o alarmach
Rozwiązania brzegowe
Bliżej brzegu
Przy projektowaniu centrum danych kluczową kwestią dobór odpowiednich rozwiązań, na których będą polegać Twoi klienci w dziedzinie przetwarzania brzegowego.
Zostań liderem rewolucji przetwarzania brzegowego. Wdrażaj szybko i chroń serwerownie swoich klientów za pomocą najnowszych rozwiązań zasilania, chłodzenia i zdalnego dostępu od Vertiv.
Wiele rozwiązań brzegowych w jednej szafie Vertiv™ VR:
- Zasilacz UPS Vertiv™ Edge - niezawodna i skuteczna ochrona zasilania za pomocą zasilacza UPS do zastosowań brzegowych
- Avocent® ACS - zaawansowany przełącznik konsolowy Avocent® ACS
- Avocent® LCD - konsole dostępowe
- Vertiv™ VRC - chłodzenie szaf
- Vertiv™ Geist™ UPDU - uniwersalna łączność
Infrastruktura IT
w prostych krokach.
Poznaj naszą ofertę rozwiązań brzegowych:
Szafa Vertiv™ VR Rack
Buduj infrastrukturę brzegową klienta w szafach rakowych
Dostępna na całym świecie szafa do montażu bez użycia narzędzi gwarantująca szybkie wdrożenie sieci brzegowej:
- Głębokość użytkowa o 2,5” większa od podobnych szaf
- Szafa klasy Premium
- Wspiera architektury przetwarzania brzegowego wysokiej gęstości
- Standardowe wymiary, zgodna z TAA, bezpieczne opakowanie
- Osłony górne i boczne montowane bez użycia narzędzi
- Bogaty zestaw akcesoriów
- 5-letnia gwarancja po zarejestrowaniu produktu po zakupie

Zasilacz UPS Vertiv™ Edge
Najlepsza ochrona zasilania aplikacji brzegowych
Vertiv™ Edge to rodzina wysoce niezawodnych, wydajnych, łatwych w zarządzaniu i elastycznych interaktywnych zasilaczy UPS, które zapewniają najlepsze w swojej klasie podtrzymanie akumulatorowe dla aplikacji serwerowych, sieciowych i brzegowych.
Najważniejsze właściwości zasilacza UPS Vertiv™ Edge:
- Rodzina produktów o mocy od 500 VA do 3 kVA
- Wysoki współczynnik mocy wyjściowej (0,9)
- Elastyczność instalacji dzięki wersjom w obudowie 1U, 2U, 3U i typu wieża
- Do 30% dłuższy czas podtrzymania akumulatorowego w porównaniu z konkurencyjnymi jednostkami

Zasilacz UPS Vertiv™ Liebert® GXT5
Chroń infrastrukturę brzegową za pomocą zasilacza UPS pracującego w trybie true online
Zasilacz UPS pracujący w trybie podwójnej konwersji online, oferujący wysokiej klasy ochronę i ciągłe kondycjonowanie zasilania oraz elastyczny system wdrożenia w kompaktowej obudowie i wyposażony w rozwiązania usprawniające wdrożenie.
Najważniejsze cechy zasilacza UPS Vertiv™ Liebert® GXT5:
- Dostępny w mocach od 700 VA do 20 kVA
- Współczynnik mocy wyjściowej (1,0)
- Sprawność do 98%
- Możliwość pracy równoległej/nadmiarowej (modele o mocy 10, 16 i 20 kVA)
Listwy zasilające PDU Vertiv™ Geist™ do montażu w szafie rack
Zasilanie brzegowych centrum danych
Listwy zasilające Vertiv™ Geist™ rPDU stanowią najlepsze w swojej klasie połączenie konstrukcji, cech, dostępności i ceny. Rozwiązania Vertiv zapewniają dystrybucję zasilania wymaganą do zapewnienia najwyższej wydajności: podstawowe, monitorowalne i zarządzalne listwy PDU, listwy z blokadą gniazd.
Zasilanie skonfigurowane odpowiednio do brzegowej infrastruktury IT Twoich klientów:
- Modele pracujące w temperaturze otoczenia do 60°C przeznaczone do środowisk o wysokiej temperaturze
- Kompaktowe wymiary umożliwiające instalację w ograniczonej przestrzeni
- Gniazda z blokadą U-Lock oznaczone kolorami do zabezpieczania kabli przed przypadkowym odłączeniem
- Ograniczenie kosztów energii przy jednoczesnym podniesieniu wydajności przetwarzania na obrzeżach sieci
- 3-letnia gwarancja, 5-letnia gwarancja po rejestracji produktu

Listwa zasilająca Vertiv™ Geist™ z gniazdem uniwersalnym C13/C19
Odkryj najwyższą elastyczność
Gniazdo uniwersalne C13/C19 zapewnia najwyższy poziom elastyczności zasilania szafy. Konstrukcja 2 w 1 daje możliwość podłączenia zarówno wtyczek IEC C13, jak i C19 do tego samego gniazda i upraszcza proces zakupu listwy zasilającej.
- Duża siła styku gniazd ogranicza ryzyko kosztownych przestojów spowodowanych przypadkowym odłączeniem przewodu zasilającego.
- Łatwa identyfikacja obwodów dzięki kolorowym oznaczeniom blokady P-Lock
- Szybkie i łatwe wdrożenie

Vertiv™ Avocent® ACS
Zyskaj wyższy poziom zasilania, łączności i widoczności
Seria zaawansowanych serwerów konsoli Vertiv ™ Avocent® ACS 800 i 8000 oferuje usprawnione i rozbudowane funkcje zapewniające skalowalne i wysoko wydajne rozwiązania zdalnego zarządzania dla administratorów IT – zarówno w centrach danych, jak i na obrzeżach sieci.
Seria zaawansowanych serwerów konsol Vertiv ™ Avocent® ACS 800 i 8000 jest teraz kompatybilna z urządzeniami Internetu Rzeczy oraz z czujnikami środowiskowymi. Zapewnia wysoką moc przetwarzania i spełnia rosnące oczekiwania związane z zarządzaniem coraz większą liczbą urządzeń poprzez zdalne połączenia szeregowe. Dodatkowo, konsole szeregowe Vertiv™ Avocent® ACS 8000 zostały wyposażone nowe funkcje łączności komórkowej. Zarządzanie siecią w dowolnym momencie i z każdego miejsca!
- Twoja droga do Internetu rzeczy: Konsole Avocent® ACS 8000 Vertiv™ zapewniają zgodność interfejsów szeregowych z IoT
- Serwer konsoli Vertiv ™ Avocent® ACS 800: Mały ale potężny – idealne i optymalne rozwiązanie dla infrastruktury brzegowej oraz aplikacji Internetu rzeczy
Klimatyzacja precyzyjna
Obiekty o krytycznym znaczeniu dla działalności firmy potrzebują chłodzenia o najwyższej precyzji. Vertiv oferuje najbardziej zaawansowane w branży urządzenia i systemy sterowania, niskie koszty operacyjne i niezrównaną wiedzę specjalistyczną. Zapoznaj się z ofertą wydajnych oraz niezawodnych rozwiązań klimatyzacji precyzyjnej i znajdź idealne rozwiązanie już dziś!
Autonomiczny system chłodzenia szaf IT Vertiv™ VRC
Kompaktowy i wydajny
Proste w instalacji i kompaktowe rozwiązania efektywnie rozwiązują problemy Twoich klientów z zarządzaniem klimatyzacją w niewielkich obiektach i chłodzeniem serwery IT o mocy do 3500 W.
- Konstrukcja typu plug&play
- Sprężarka i wentylatory o zmiennej prędkości dostosowują moc chłodzenia w zależności od obciążenia cieplnego pomieszczenia
- Wbudowany system oprowadzania ciepła z elastycznym przewodem odprowadzającym, który umożliwia łatwe podłączenie jednostki chłodzącej do przestrzeni sufitowej
- Prosta instalacja i szybkie wdrożenie
System chłodzenia szaf typu split Vertiv™ VRC
Elastyczne i wydajne chłodzenie
Wersja split systemu chłodzenia szaf Vertiv™ VRC to rozwiązanie zapewniające oszczędność miejsca. Jest przeznaczone do montażu w pomieszczeniach bez podwójnego sufitu, budynkowej klimatyzacji lub instalacji odprowadzania ciepła.
- Jednostka wewnętrzna montowana w szafie
- Jednostka zewnętrzna ze sprężarką odprowadzająca ciepło na zewnątrz obiektu
- Praca w niskich temperaturach otoczenia do -15°C w przypadku standardowej jednostki zewnętrznej lub do -34°C dla jednostki niskotemperaturowej umożliwiającej chłodzenie sprzętu IT w sezonie zimowym
- Powiadomienia alarmowe wysyłane pocztą elektroniczną lub SMS-em
Vertiv™ Liebert® CRV
Wysoce wydajna optymalizacja wydajności
Vertiv™ Liebert® CRV to autonomiczny system chłodzenia rzędowego szaf centrum danych. Zapewnia kontrolę temperatury i wilgotności, filtrację powietrza i zarządzanie powiadomieniami w celu optymalizacji wydajności sprzętu IT.
- Rozwiązanie idealne dla małych i średnich centrów danych w konfiguracji korytarza zimna/gorąca
- Niskie zużycie energii
- Jednostka typu plug&play – idealna do chłodzenia miejscowego w większych centrach danych
- Doskonałe rozwiązanie dla skalowalnej infrastruktury IT
Usługi
Vertiv oferuje szeroką gamę programów i usług wspierających krytyczne potrzeby infrastruktury w zakresie inżynierii, zarządzania projektami, monitorowania zużycia energii lub innych dziedzin.
Oferta usług dla partnerów:
obejmujących listwy zasilające PDU do montażu w szafie i czujniki środowiskowe Oferta usług dla partnerów:
Jednofazowe zasilacze UPS

Korzyści z partnerstwa
Konkurencyjne ceny i programy rabatowe w połączeniu z naszymi rozwiązaniami brzegowymi oraz bezkonkurencyjne usługi sprawiają, że współpraca przebiega sprawnie i jest opłacalna.
W dobie szybko ewoluujących technologii i rozwiązań warto mieć niezawodnego partnera, na którym możesz polegać, pracując ze swoimi klientami. Współpracujemy z naszymi reselerami i pomagamy w zawieraniu transakcji oraz rozwijaniu działalności.
Korzyści dostępne już od pierwszego dnia partnerstwa
Nasi partnerzy korzystają z możliwości programów od chwili rejestracji. Wraz z rozwojem współpracy z Vertiv rosną korzyści.
Program dla Partnerów Handlowych Vertiv™
Program dla Partnerów Vertiv oferuje kompleksowe wsparcie 360° w zakresie sprzedaży rozwiązań klasy premium dla infrastruktury IT i brzegowej oraz nagradza Cię już od pierwszego dnia. Wraz z rozwojem współpracy z Vertiv rosną korzyści.
Powody, by zostać partnerem Vertiv:
- Kompletna, globalnie dostępna oferta rozwiązań dla infrastruktury IT takich marek, jak Avocent®, Geist™ i Liebert®, łącząca bogate doświadczenie branżowe branży z innowacjami.
- Konkurencyjne programy finansowe obejmujące rozwiązania infrastruktury IT o wysokiej marży, programy motywacyjne, regularne promocje i rabaty.
- Zdobywaj wspaniałe nagrody i rabaty za sprzedaż naszych produktów
- Personalizowane materiały marketingowe i narzędzia do pozyskiwania potencjalnych klientów
- Rejestracja projektów pozwalająca chronić i śledzić Twoje projekty
- Dedykowany opiekun klienta zapewniający pomoc na każdym etapie projektu

Sprzedawaj rozwiązania klasy premium, zyskaj wsparcie i optymalizuj zyski razem z Vertiv. Na co czekasz? Dołącz dziś do Programu dla Partnerów Vertiv!
PARTNER DIAMOND
PARTNER PLATINUM
PARTNER GOLD
PARTNER SILVER
Program Motywacyjny Vertiv™ (VIP)
Zdobywaj nagrody za sprzedaż rozwiązań Vertiv.
W programie VIP, stworzonym specjalnie dla partnerów handlowych, otrzymujesz nagrody za sprzedaż produktów Vertiv. Bezpłatna i szybka rejestracja, automatyczne zarządzanie i śledzenie Twoich postępów.

Dołącz do programu VIP
Zyskaj 50 punktów bonusowych za rejestrację w programie, a następnie 1 punkt bonusowy za każde 100 £/€ ze sprzedaży naszych rozwiązań. 1 punkt bonusowy = €1!
Punkty za produkty specjalne
Co kwartał wybieramy produkty, za które nagradzamy Cię podwójną liczbą punktów! Kliknij tutaj i poznaj najnowsze oferty.
Premia za zakup wielu kategorii produktów
Zyskaj wielokrotność punktów bonusowych przy zakupie więcej niż jednej kategorii produktów Vertiv w danym kwartale.
Nagrody za dotychczasową sprzedaż i gwarancja sukcesu w przyszłości. Przystąp teraz do programu VIP.
Dowiedz się więcejNarzędzia, które ułatwiają sprzedaż
Zapewniamy narzędzia i zasoby pomocne w sprzedaży naszych rozwiązań i wspierających rozwój Twojej działalności.
Interaktywny selektor produktu
Łatwe konfigurowanie, personalizowanie i wycena idealnego rozwiązania Vertiv za pomocą interaktywnych selektorów produktów do zarządzania IT, zasilaczy UPS, listew rPDU i szaf.
Narzędzia marketingowe i sprzedażowe
Korzystając z naszego nowego Portalu dla Partnerów, zyskujesz dostęp do konkurencyjnych programów motywacyjnych, spersonalizowanych materiałów marketingowych, rejestracji transakcji, szkoleń online i wiele więcej!
Contact Us
Are you ready to configure your Edge solution?
Do your customers need to upgrade their edge network technology to support new applications and more data? Or put IT in places it’s never been before? Or perhaps centralise the management of their remote sites? Our experts are on hand to help!
Meet your Channel Team in United Kingdom and Ireland
Martin Ryder
Channel Sales Director, UK & Ireland
Your main point of contact for escalations and customer complaints.
E martin.ryder@vertiv.com
T +4477 862 62256
Daniel Weatherill
Distribution Manager,
UK & Ireland
The ‘go-to’ contact for supporting distribution partners in the UK&I.
E daniel.weatherill@vertiv.com
T +4478 110 13214
David Pearson
Channel Sales Manager, UK & Ireland
Specialist knowledge in our Avocent® portfolio including remote access, serial out-of-band management or KVM/IP.
E dpearson@vertiv.com
T +4479 713 76580
Stuart McDougall
Channel Marketing Specialist, UK & Ireland
Talented marketing specialist tasked to support UKI Partners and grow their business.
E stuart.mcdougall@vertiv.com
T +4479 770 69385
Steven Piotrowski
Reseller Manager, UK & Ireland
Your main contact for proactive account management support of Silver and Gold partners, quotations and leads.
E steven.piotrowski@vertiv.com
T +4478 165 00140
Abdul Hasan
Reseller Manager, UK & Ireland
Your main contact for proactive account management support of Platinum partners, quotations and leads.
E abdul.hasan@vertiv.com
T +4479 770 58240
Alexandru Toderas
Inside Sales Representative, North
Your main contact for proactive account management support of Silver and Gold partners, quotations and leads.
E alexandru.toderas@vertiv.com
T +4007 491 54572
Timea Vegh
Channel Sales Support, Northern Europe
Your main point of contact for pricing, SOP, lead-times and logistics queries.
E timea.vegh@vertiv.com
T +4037 468 5435
Zostań Partnerem Vertiv
Przystąpienie do Programu jest proste - wystarczy kliknąć w poniższe łącze i wypełnić wniosek.
Aplikuj teraz
Czy masz pytania? Skorzystaj z pomocy naszego zespołu.
Zadzwoń: +441.628.584.221 lub wyśli e-mail jeszcze dzisiaj!