Mniej awarii. Więcej zasilaczy UPS.
Unikasz przerw w pracy tak samo, jak my?
Nie pozwól, aby przestój sieci wpłynął na Twoje operacje. Chroń swoją sieć przed nieoczekiwanymi awariami zasilania za pomocą rozwiązań UPS Vertiv.
Przerwy w dostawie prądu mogą być kosztowne i szkodliwe— nie tylko w trakcie trwania, ale także podczas przywracania po awarii. Zasilacze awaryjne (UPS) Vertiv zapewniają odpowiednią moc podczas krótkoterminowych przerw, przepięć oraz awarii i chronią dane, oprogramowanie, sprzęt komputerowy oraz inne urządzenia przy jednoczesnym zapewnieniu ciągłości biznesowej.
Chroń swoją firmę przed:
Awariami zasilania
Spadkami napięcia
Przepięciami
Krótkimi wzrostami napięcia
Stanami nieustalonymi napięcia
Zbyt niskim napięciem
Przepięciami
Jak cenne są Twoje dane?
Dobierając zabezpieczenie sprzętu należy określić poziom ochrony wymagany dla różnych systemów IT w obiekcie.
W tym celu powinieneś rozważyć:
- Koszt straconego czasu i uszkodzeń sprzętu spowodowanych skokami/przepięciami
- Wpływ awarii na wydajność i sprzedaż
- Poziom zabezpieczenia zależny od wrażliwości obciążenia
Po ustaleniu wymagań obciążenia pomożemy Ci dobrać topologię zasilacza UPS najlepiej odpowiadającą Twoim potrzebom.
Unikaj ciemności
Zapewnij ciągłość oświetlenia
z zasilaczem UPS Vertiv
Vertiv pomoże Ci dobrać zasilacz UPS odpowiedni do Twojego zastosowania
System UPS Vertiv pomoże Ci chronić wrażliwe elementy IT przed przerwą w dostawie energii elektrycznej i nieprawidłowościami zasilania, takimi jak przepięcia, skoki i zapady. Dzięki dodatkowej warstwie zabezpieczenia unikniesz kosztownych problemów biznesowych i potencjalnych uszkodzeń sprzętu.
Możesz wybrać jeden z trzech różnych typów zasilacza UPS.
To Twój pierwszy kontakt z Vertiv? Zasilacz UPS Vertiv™ Edge z akumulatorem litowo-jonowym
Nowy zasilacz UPS Vertiv™ Edge z akumulatorem litowo-jonowym zapewnia te same wspaniałe korzyści, co standardowe urządzenie Vertiv™ Edge i dodatkowo jest wyposażony w technologię litowo-jonową.

Dlaczego warto wybrać technologię litowo-jonową?
Technologia litowo-jonowa charakteryzuje się do 3 razy dłuższą żywotnością ogniwa w porównaniu z akumulatorami kwasowo-ołowiowymi i obniża całkowity koszt posiadania o prawie połowę.

Mniejsze wymiary i ciężar

Dłuższa żywotność

Dłuższy czas pracy

Niższe całkowite koszty posiadania

Przyjazny dla środowiska

Szybkie ładowanie akumulatora

Zasilacz UPS line-interactive
Vertiv™ Edge
Jednostki zasilaczy UPS typu line-interactive zapewniają zarówno kondycjonowanie zasilania, jak i podtrzymanie akumulatorowe. To idealne rozwiązanie w warunkach częstych zakłóceń zasilania. Ten zasilacz UPS zapewnia kondycjonowanie zasilania i przełącza się w czasie od 4 do 6 ms na podtrzymanie akumulatorowe oraz gwarantuje lepszą kontrolę nad zakłóceniami zasilania niż systemy offline.
Najważniejsze właściwości zasilacza UPS Vertiv™ Edge:
- Rodzina produktów o mocy od 500 VA do 3 kVA
- Wysoka wydajność do 98% w normalnym trybie operacji zapewnia oszczędność energii i środków finansowych
- Wysoki współczynnik mocy wyjściowej 0,9
- Elastyczność instalacji dzięki wersjom w obudowie 1U, 2U, 3U i typu wieża
- Do 30% dłuższy czas podtrzymania akumulatorowego w porównaniu z konkurencyjnymi jednostkami
Zasilacz UPS online (podwójna konwersja)
Vertiv™ Liebert® GXT5
Zasilacz UPS online, zapewnia ciągłe, wysokiej jakości zasilanie prądem przemiennym sprzętu bez przerw podczas przełączania na akumulator. Tylko technologia podwójnej konwersji online w pełni chroni krytyczne obciążenia IT przed wszystkimi ewentualnościami.
Najważniejsze cechy zasilacza UPS Vertiv™ Liebert® GXT5:
- Dostępny w mocach od 750 VA do 20 kVA
- Jednostkowy współczynnik mocy wyjściowej 1,0
- Wydajność do 98%
- Możliwość operacji równoległej/nadmiarowej (modele o mocy 10, 16 i 20 kVA)
Dowiedz się więcej Pobierz broszurę (750-3000 VA) Pobierz broszurę (5-20 kVA)
Zasilacz UPS z trybem offline
Vertiv™ Liebert® PSP
Zasilacze UPS pracujące w trybie offline, zwanym również trybem rezerwowym lub trybem podtrzymania akumulatorowego, to wybór niezwykle ekonomiczny. Przełączają się na akumulator wystarczająco szybko, aby powstrzymać zakłócenia i wyeliminować krótkie przerwy w zasilaniu, około 6-8 milisekund. Chronią one przed większością skoków napięcia, ale nie zapewniają idealnego zasilania podczas niewielkich spadków i przepięć.
Najważniejsze cechy zasilacza Vertiv™ Liebert® PSP:
- Do pięciu minut podtrzymania akumulatorowego przy pełnym obciążeniu
- Przeznaczony do profesjonalnych stacji roboczych, małych routerów i koncentratorów oraz terminali punktów sprzedaży
- Baterie akumulatorów wymienialne przez użytkownika
Trójfazowe zasilacze UPS
Vertiv™ Liebert® ITA2
Doskonałe rozwiązanie do zabezpieczenia zasilania serwerowni, pamięci masowych i sprzętu sieciowego. Wykorzystuje technologię podwójnej konwersji online, jednostkowy współczynnik mocy i wyjątkowo kompaktową obudowę do montażu w szafie lub w wersji wolnostojącej.
Najważniejsze cechy zasilacza UPS Vertiv™ Liebert® ITA2:
- Konstrukcja do montażu w szafie/wolnostojąca gwarantująca elastyczność instalacji
- Wyjątkowo duża gęstość mocy
- Sprawność powyżej 96% w trybie podwójnej konwersji
- Wysoka oszczędność energii
Kluczowe strategie zapobiegania przestojom w centrum danych
Awarie centrów danych nie tylko zdarzają się coraz częściej, ale również trwają dłużej. Czynności przywracania operacji po awarii nie zapobiegają poniesionym kosztom i uszkodzeniom. Po przeanalizowaniu pierwotnej przyczyny należy wdrożyć kompleksowe rozwiązania w poniższych obszarach.
Nadmiarowość infrastruktury
Zdalny monitoring i zarządzanie IT
Skalowalność UPS
Akumulatory litowo-jonowe
Projekt rozdziału zasilania
Akcesoria
Oferujemy wiele akcesoriów do zasilacza UPS: od obejścia konserwacyjnego i zestawów wymiennych akumulatorów po karty komunikacyjne i czujniki środowiskowe. Ponadto dzięki szerokiemu zakresowi usług możemy wspólnie zbudować rozwiązanie zabezpieczenia zasilania, które zapewni optymalne bezpieczeństwo.
Zbuduj kompletne rozwiązanie infrastrukturalne z Vertiv
Dostosuj swoją sieć brzegową dzięki Infrastrukturze Vertiv
Firmy oczekują, że IT będzie wspierać nowe zastosowania brzegu i przeniesie przetwarzanie danych oraz pamięć bliżej klientów, współpracowników i urządzeń. Ale nie jest w stanie zrobić tego sam.
Vertiv dostarcza szerokie portfolio inteligentnych systemów infrastruktury, oprogramowania i usług, które rozwiązują problemy związane z niezawodnością, skalowalnością i zarządzaniem, pojawiające się wraz z ewolucją sieci brzegowej. Vertiv ma rozwiązanie dla każdego wyzwania.
Najedź kursorem na wskaźnik na obrazie i kliknij podświetlony obszar, aby uzyskać więcej informacji.
Zdalny dostęp i sterowanie
Dowiedz się, jak ograniczyć przestoje i zwiększyć bezpieczeństwo centrum danych dzięki rozwiązaniom zdalnego dostępu i sterowania Avocent
Konsole szeregowe Vertiv™ Avocent®
Przełącznik KVM over IP Vertiv™ Avocent®
Wysokowydajny przełącznik KVM Vertiv™ Avocent® HMX
Konsola Vertiv™ Avocent® LCD Local Rack Access
Szafy i obudowy
Wdrażaj elastyczne oraz ekonomiczne szafy oraz rozwiązania klimatyzacyjne i chroń całe systemy w Twoim centrum danych.
Chłodzenie szaf rack
Podstawą zarządzania przepływem powietrza w centrum danych jest rozwiązanie typu korytarz gorąca-korytarz zimna, w których szafy są instalowane w naprzemiennych rzędach, a pobór powietrza przez sprzęt IT (korytarz zimna) usytuowany jest na wprost wylotu powietrza IT (korytarz gorąca). Taka konfiguracja umożliwia operatorom centrum danych kierowanie strumienia powietrza chłodzącego tylko tam, gdzie jest to potrzebne — do miejsc poboru powietrza przez IT — i unikanie zbędnych kosztów oraz strat efektywności wynikających z konieczności chłodzenia całej serwerowni.
Zdalne monitorowanie
Niezależnie od tego, czy mówimy o monitorowaniu akumulatora, systemach wykrywania nieszczelności, monitorowaniu temperatury, monitorowaniu przez czujniki w trudnych warunkach przemysłowych, czy złożonych systemach monitorowania centrów danych, wszyscy zgadzamy się, że jest to zasadniczy element przyszłej ochrony i bezpieczeństwa obiektu o znaczeniu krytycznym
Jednofazowy zasilacz UPS
Inteligentny i wydajny zasilacz UPS do ochrony aplikacji o znaczeniu krytycznym
Zasilacz UPS Vertiv™ Liebert® GXT5, 5–20 kVA
Zasilacz UPS Vertiv™ Liebert® GXT5, 750-3000 VA
Zasilacz UPS Vertiv™ Liebert® GXT RT+ Online, 1000–3000 VA
Zasilacz UPS Vertiv™ Edge Line Interactive, 500–3000 VA
Zasilacz UPS Vertiv™ Edge z akumulatorem litowo-jonowym, 1500-3000 VA
Rozdział zasilania w szafie
Linia listew zasilających PDU do montażu w szafie spełnia różne wymagania dotyczące rozdziału zasilania w aplikacjach IT i środowiskowych.
Listwa rack PDU Vertiv™ Geist™
Poczuj swój brzeg IT
Wzmocnij brzeg sieci w ciągu kilku dni i bez problemów. Nasze najnowsze, wstępnie zintegrowane rozwiązanie dla centrów danych upraszcza wdrażanie i zarządzanie w brzegowym środowisku IT dzięki wstępnie zmontowanemu i przetestowanemu fabrycznie systemowi rozdziału zasilania, klimatyzacji precyzyjnej oraz inteligentnego monitoringu.
Czy nie byłoby wspaniale móc obejrzeć działanie VRC-S, siedząc za biurkiem lub w salonie? Przyjrzeć się podsystemom i ich współpracy na rzecz niezrównanie sprawnego brzegu sieci? Zobaczyć niewidoczne funkcjonalności, które składają się na optymalne mikro centrum danych?
Więc dlaczego nie?
Ożyw VRC-S dzięki możliwościom rozszerzonej rzeczywistości Vertiv™ XR dostępnym w sklepie Google Play i App Store.
Przyszłość jest w zasięgu ręki
Poznaj naszą ofertę rozwiązań brzegowych:
Zasilacz UPS Vertiv™ Edge z akumulatorem litowo-jonowym
Zwiększ potencjał zasilacza UPS na brzegu sieci dzięki technologii litowo-jonowej.
Zapewnij zasilanie IT za pomocą nowoczesnej technologii akumulatorowej oferowanej w zasilaczach Vertiv™ Edge z akumulatorem litowo-jonowym. Rozwiązanie zapewnia wiele korzyści – kolorowy wyświetlacz LCD, wysoką sprawność do 98% oraz oprogramowanie do zarządzania zasilaniem Vertiv™ Power Insight.
- Niższy całkowity koszt posiadania nawet o 50%
- Krótszy czas ładowania dzięki technologii akumulatorów litowo-jonowych
- Akumulator wymieniany podczas pracy przez użytkownika
- Standardowa 5-letnia gwarancja po zarejestrowaniu produktu
Zasilacz UPS Vertiv™ Liebert® GXT5
Chroń infrastrukturę brzegową za pomocą zasilacza UPS pracującego w trybie true online
Zasilacz UPS pracujący w trybie podwójnej konwersji online, oferujący wysokiej klasy ochronę i ciągłe kondycjonowanie zasilania oraz elastyczny system wdrożenia w kompaktowej obudowie i wyposażony w rozwiązania usprawniające wdrożenie.
Najważniejsze cechy zasilacza UPS Vertiv™ Liebert® GXT5:
- Dostępny w mocach od 700 VA do 20 kVA
- Współczynnik mocy wyjściowej (1,0)
- Sprawność do 98%
- Możliwość pracy równoległej/nadmiarowej (modele o mocy 10, 16 i 20 kVA)
Vertiv™ Liebert® EXS
Uzyskaj najwyższą moc czynną wymaganą do zastosowań IT.
Ten monolityczny beztransformatorowy zasilacz UPS stanowi połączenie kompaktowej konstrukcji i wyższych osiągów oraz zapewnia maksymalną możliwą moc czynną w niewielkiej obudowie:
- Niższy całkowity koszt posiadania (TCO)
- Niewielkie rozmiary
- Elastyczność instalacji
- Operacja w trybie wysokiej wydajności
Szafa Vertiv™ VR Rack
Zbuduj swoją infrastrukturę dla Edge dzięki szafom VR Rack
Dostępna na całym świecie szafa do montażu bez użycia narzędzi gwarantująca szybkie wdrożenie na brzegu sieci:
- Głębokość użytkowa o 2,5” większa od podobnych szaf
- Szafa klasy Premium
- Wspiera architektury przetwarzania brzegowego wysokiej gęstości
- Standardowe wymiary, zgodna z TAA, bezpieczne opakowanie
- Osłony górne i boczne montowane bez użycia narzędzi
- Bogaty zestaw akcesoriów
- 5-letnia gwarancja po zarejestrowaniu produktu po zakupie

Listwy zasilające PDU Vertiv™ Geist™ do montażu w szafie rack
Zasilanie brzegowych centrum danych
Listwy zasilające Vertiv™ Geist™ rPDU stanowią najlepsze w swojej klasie połączenie konstrukcji, cech, dostępności i ceny. Rozwiązania Vertiv zapewniają rozdział zasilania wymagany do zapewnienia najwyższej wydajności: podstawowe, monitorowalne i zarządzalne listwy PDU, listwy z blokadą gniazd.
Perfekcyjnie skonfigurowane zasilanie Twojej brzegowej infrastruktury IT:
- Modele pracujące w temperaturze otoczenia do 60°C przeznaczone do środowisk o wysokiej temperaturze
- Kompaktowe wymiary umożliwiające instalację w ograniczonej przestrzeni
- Gniazda z blokadą U-Lock oznaczone kolorami do zabezpieczania kabli przed przypadkowym odłączeniem
- Ograniczenie kosztów energii przy jednoczesnym podniesieniu wydajności przetwarzania na brzegu sieci
- 3-letnia gwarancja, 5-letnia gwarancja po rejestracji produktu

Listwa zasilająca Vertiv™ Geist™ z gniazdem uniwersalnym C13/C19
Odkryj najwyższą elastyczność
Gniazdo uniwersalne C13/C19 zapewnia najwyższy poziom elastyczności zasilania szafy. Konstrukcja 2 w 1 daje możliwość podłączenia zarówno wtyczek IEC C13, jak i C19 do tego samego gniazda i upraszcza proces zakupu listwy zasilającej.
- Duża siła styku gniazd ogranicza ryzyko kosztownych przestojów spowodowanych przypadkowym odłączeniem przewodu zasilającego.
- Łatwa identyfikacja obwodów dzięki kolorowym oznaczeniom blokady P-Lock
- Szybkie i łatwe wdrożenie

Listwa rack PDU Vertiv™ Geist™ RCM-B
Pomiar prądu szczątkowego typu B do ciągłego monitoringu
Monitorowanie RCM-B zapewnia wyższą dostępność centrum danych i skraca czas dostosowania obiektu do lokalnych wymogów.
- Wyższe bezpieczeństwo osobiste, operacyjne i obiektu
- Wczesne wykrywanie utraty danych i awarii sieci
- Wyższa rentowność
- Lepsza ochrona przeciwpożarowa

Uniwersalna jednostka rozdziału zasilania PDU Vertiv™ Geist™
Uniwersalna łączność
Uniwersalna jednostka rozdziału zasilania PDU Vertiv™ Geist™ to elastyczne rozwiązanie dla każdej instalacji architektury szaf na całym świecie, niezależne od istniejącej lokalnej infrastruktury zasilania.
- Poznaj topologie zasilania prądem przemiennym
- Większa wydajność zasilania dzięki konfiguracji jedno- i trójfazowej
- Zapewnienie ciągłości działania dzięki zdalnemu dostępowi
- 5-letnia gwarancja po zarejestrowaniu produktu
Vertiv™ Avocent® ACS
Zyskaj wyższy poziom zasilania, łączności i widoczności
Seria zaawansowanych serwerów konsoli Vertiv ™ Avocent® ACS 800 i 8000 obejmuje usprawnione i rozbudowane funkcje zapewniające skalowalne i wysoko wydajne rozwiązania zdalnego zarządzania dla administratorów IT – zarówno w centrach danych, jak i na brzegu sieci.
Vertiv™ Avocent® ACS 800 i 8000 jest teraz kompatybilny z urządzeniami wykorzystującymi Internet Rzeczy (IoT) oraz z czujnikami środowiskowymi i zapewnia dużą wydajność przetwarzania danych i zaspokaja wyzwania związane z zarządzaniem coraz większą liczbą urządzeń poprzez zdalne połączenia szeregowe. Dodatkowo, konsole szeregowe Vertiv™ Avocent® ACS 8000 zostały wyposażone nowe funkcje łączności komórkowej. Zarządzanie siecią w dowolnym momencie i z każdego miejsca!
- Twoja droga do Internetu rzeczy: Konsole Avocent® ACS 8000 Vertiv™ zapewniają zgodność interfejsów szeregowych z IoT
- Serwer konsoli Vertiv™ Avocent® ACS 800: Mały ale potężny – idealne i optymalne rozwiązanie dla infrastruktury brzegowej oraz aplikacji Internetu rzeczy
Ekosystem Vertiv™ Avocent® ADX
Zarządzaj całym IT
Zbudowany na otwartej platformie ekosystem Vertiv™ Avocent® ADX to bezpieczne, skalowalne i elastyczne rozwiązanie do zdalnego zarządzania urządzeniami, które umożliwia sterowanie całością IT.
- Uproszczone zarządzanie i sterowanie infrastrukturą wirtualną i fizyczną w całym przedsiębiorstwie i brzegu sieci
- Bezpieczny i łatwy do kontroli dostęp do urządzeń dla operatorów IT
- Zwiększenie efektywności wprowadzania zmian w urządzeniach IT
- Wspierany przez otwarte standardy, platformy i interfejsy API

Klimatyzacja precyzyjna
Twoje obiekty o krytycznym znaczeniu dla działalności wymagają chłodzenia o najwyższej precyzji. Vertiv oferuje najbardziej zaawansowane w branży urządzenia i systemy sterowania, niskie koszty operacyjne i niezrównaną wiedzę specjalistyczną. Zapoznaj się z ofertą wydajnych oraz niezawodnych rozwiązań klimatyzacji precyzyjnej i znajdź idealne rozwiązanie już dziś!
Autonomiczny system chłodzenia szaf IT Vertiv™ VRC
Kompaktowy i wydajny
Proste w instalacji i kompaktowe rozwiązanie o wydajności chłodzenia serwerów IT do 3500 watów efektywnie radzi sobie z wyzwaniami klimatyzacji precyzyjnej w małych obiektach.
- Konstrukcja typu plug&play
- Sprężarka i wentylatory o zmiennej prędkości dostosowują moc chłodzenia w zależności od obciążenia cieplnego pomieszczenia
- Wbudowany system oprowadzania ciepła z elastycznym przewodem odprowadzającym, który umożliwia łatwe podłączenie jednostki chłodzącej do przestrzeni sufitowej
- Prosta instalacja i szybkie wdrożenie
System chłodzenia szaf typu split Vertiv™ VRC
Elastyczne i wydajne chłodzenie
Wersja split systemu chłodzenia szaf Vertiv™ VRC to rozwiązanie zapewniające oszczędność miejsca. Jest przeznaczone do montażu w pomieszczeniach bez podwójnego sufitu, budynkowej klimatyzacji lub instalacji odprowadzania ciepła.
- Jednostka wewnętrzna montowana w szafie
- Jednostka zewnętrzna ze sprężarką odprowadzająca ciepło na zewnątrz obiektu
- Praca w niskich temperaturach otoczenia do -15°C w przypadku standardowej jednostki zewnętrznej lub do -34°C dla jednostki niskotemperaturowej umożliwiającej chłodzenie sprzętu IT w sezonie zimowym
- Powiadomienia alarmowe wysyłane pocztą elektroniczną lub SMS-em
Vertiv™ Liebert® CRV
Wysoce wydajna optymalizacja wydajności
Vertiv™ Liebert® CRV to autonomiczny system chłodzenia rzędowego szaf centrum danych. Zapewnia kontrolę temperatury i wilgotności, filtrację powietrza i zarządzanie powiadomieniami w celu optymalizacji wydajności sprzętu IT.
- Rozwiązanie idealne dla małych i średnich centrów danych w konfiguracji korytarza zimna/gorąca
- Niskie zużycie energii
- Jednostka typu plug&play – idealna do chłodzenia miejscowego w większych centrach danych
- Doskonałe rozwiązanie dla skalowalnej infrastruktury IT
Usługi
Vertiv oferuje szeroki zakres programów i usług wspierających potrzeby infrastruktury krytycznej w takich dziedzinach jak inżynieria, zarządzanie projektami, monitoringu zużycia energii.

Narzędzia i zasoby
Mamy szeroki zakres narzędzi i zasobów, które pomogą Ci w wyborze idealnego rozwiązania UPS Vertiv.
Interaktywny selektor produktu
Prosta konfiguracja, personalizacja i wycena idealnego rozwiązania Vertiv za pomocą interaktywnych narzędzi do wyboru zasilaczy UPS, listew rack PDU i portfolio rozwiązań zarządzania IT.
Raport dotyczący przestojów Ponemon Institute
Zapoznaj się z raportem sponsorowanym przez Vertiv - „Przestój w podstawowym i brzegowym centrum danych: badanie częstotliwości, czasu trwania i charakterystyk”. Sprawdź, jakie działania podejmują firmy w poszczególnych branżach, aby zapobiec przyszłym przestojom.
Mamy to. Opowiedz nam o swoim brzegu
Opowiedz nam o swoim projekcie. Chcemy zrozumieć Twoje wymagania i wybrać odpowiednią infrastrukturę IT dla Twojego brzegu.
Dziękujemy za zgłoszenie!