CHCĘ MOJĄ TELEWIZJĘ!
Klienci dostawców telewizji kablowej nie tolerują żadnych przerw w usługach. Jednak zapewnienie usług cyfrowych dla setek tysięcy rozproszonych gospodarstw domowych wymaga niezawodnej i rozbudowanej infrastruktury IT.
Taki przypadek dotyczył jednego z największych w Europie dostawców telewizji na żądanie, firmy Kabel BW która obsługuje ponad 2,4 miliony klientów, dostarczając im usługi telefoniczne, telewizję internetową, usługi mobilne i usługi wideo na życzenie.
TO NIE DZIAŁA
W firmie Kabel BW, która posiada wiele centrów danych z odległymi lokalizacjami, administratorzy systemowi i sieciowi byli odpowiedzialni za działanie systemów IT na miejscu, przez co musieli być „pod telefonem” w noce i weekendy. Takie rozwiązanie było wysoce niewydajne i kosztowne, biorąc pod uwagę infrastrukturę złożoną z setek serwerów, zarówno fizycznych jak i wirtualnych.
TAK SIĘ TO ROBI
Kabel BW zainwestowała w kompleksowe rozwiązanie firmy Vertiv™ w zakresie sprawniejszego zarządzania swoją infrastrukturą IT. Jednostki PDU do monitorowania i zarządzania zasilaniem szaf z maksymalizacją dostępności. Zdalne zarządzenie IT umożliwiające każdemu z techników IT połączenie się, diagnozowanie i rozwiązywanie problemów z dowolnego miejsca, a także oprogramowanie Vertiv DSView™ pozwoliło na konsolidację wglądu w podłączone urządzenia, z dodatkową funkcją dodawania indywidualnej autoryzacji dostępu dla użytkowników i czynności audytowych.
BEZ PROBLEMÓW
Dzięki tej inwestycji firma Kabel BW zapewniła swoim klientom niezawodne cyfrowe usługi domowe. Krótszy czas napraw, większa niezawodność, lepsze środowisko pracy oraz obniżone koszty eksploatacji — firma Kabel BW pokazuje, że jest wiele możliwości dla sprzedawców typu VAR współpracujących z dostawcami telewizji kablowej.

Nie wiń gościa od kablówki: popyt na rynku tworzy nowe możliwości dla sprzedawców typu var
lipca 11, 2018