Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find a Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

The page you're viewing is for Dutch (EMEA) region.

Langdurig lithium-ion

De stroomsystemen voor de datacenters van de toekomst

Dezelfde technologische innovatie die onze actieve, maar toch verbonden levensstijlen mogelijk heeft gemaakt – de lithium-ion-batterij – is veel verder gegaan dan mobiele apparaten en het datacenter.

Wat ooit werd beschouwd als de toekomst van back-up overgangsstroom kan nu worden gebruikt en het pakt veel van de uitdagingen aan waarmee operators al tientallen jaren te maken hebben met ononderbroken voedingen (UPS) die voornamelijk vertrouwden op omslachtige klepgereguleerde loodzuurbatterijen (VRLA).

Voordelen van lithium-ion UPS-batterij ten opzichte van VRLA

Lagere totale kosten van
eigendom (TCO)

  • Tot 50% besparing gedurende de levensduur

Kleiner en lichter

  • Gemakkelijker te installeren
  • Flexibiliteit bij de installatie
  • Meer bedrijfstijd in dezelfde hoeveelheid ruimte

Langere levensduur

  • Gaat 8-10 jaar of langer mee
  • Minder of geen vervangingen
  • Bestand tegen hogere temperaturen zonder achteruitgang

Langere bedrijfstijd

  • Minder dan 4 uur voor volledig opladen

Veelgestelde vragen

V1. Zijn er verschillende soorten lithium-ionbatterijen?

A1. Ja. Er zijn lithiumkobaltoxide (LCO), lithiumijzerfosfaat (LFP), lithium-ion mangaanoxide (LMO) en lithiumnikkel mangaan kobaltoxide (NMC) samenstellingen, om er maar een paar te noemen. Onze ontwerpers geven de voorkeur aan LFP en LMO, gezien hun prestatie- en veiligheidseigenschappen. Dit zijn dezelfde technologieën die worden gebruikt door grote autofabrikanten in hun elektrische auto's.

V2. Zijn lithium-ionbatterijen veilig?

A2. Het type lithium-ionbatterijen dat vaak in de media wordt gezien vanwege oververhittingsproblemen, bekend als thermische runaway, wordt voornamelijk gebruikt in mobiele telefoons en elektrische scooters. De chemische stoffen die in UPS-toepassingen worden gebruikt, hebben veel strengere verpakkingsontwerpen. Onze lithium-ion UPS-batterijoplossingen hebben een failsafe afsluitmechanisme dat wordt geactiveerd in geval van een probleem.

V3. Wat zijn de belangrijkste voordelen van lithium-ion ten opzichte van loodzuur?

A3. Lithium-ion UPS-batterijen bieden een indrukwekkende vermogensdichtheid. Dit betekent dat u minder ruimte nodig hebt om hetzelfde vermogen te leveren. Ze gaan meestal langer mee, wegen minder, laden sneller op en kunnen bij hogere temperaturen werken.

V4. Wat zijn de nadelen van zulke indrukwekkende voordelen?

A4. Voornamelijk initiële aankoopprijs, momenteel op bestelling van 1,75 keer die van VRLA. Maar een meer volledige TCO-evaluatie zou de initiële kosten, installatiekosten, vertraagde vervangingsbesparingen, hoge waarde van de vervanging, waarde van de bespaarde ruimte, verwijderingskosten en onderhoudskosten omvatten.

V5. Kan een datacenterinstallatie een hybride benadering gebruiken waarbij we batterijtechnologieën combineren?

A5. Als u bedoelt dat u technologieën moet mengen binnen een uniek UPS-systeem, is het antwoord nee. Maar als er meer dan één UPS-systeem bestaat, is er geen reden waarom u niet op elk van de verschillende soorten batterijoplossingen kon werken.

V6. Heeft Vertiv specifieke ervaring met lithium-ion UPS-batterijen?

A6. Ja. Onze ingenieurs en productteams staan voorop bij de integratie van lithium-ionbatterijen in UPS-systemen en hebben ze sinds 2011 volledig bestudeerd en getest. In feite hebben we operationele klantlocaties op verschillende continenten.

Extra hulpmiddelen

  • Levensduur van lithium-ionbatterijen in stationaire toepassingen
  • Projectietijden voor lithium-ionbatterijen
  • Veiligheid van lithium-ionbatterijen en impact van brandcodes
  • Verschil tussen datacenter en elektronische toepassingen voor consumenten
  • Veiligheidsnormen voor grote industriële toepassingen
  • Rol van verenigingen en bestuursorganen
  • Verbeterde veiligheid van de lithium-ion UPS-batterijchemie
Partner-login

Taal & locatie